Kies uw locatie:

Land

Automatisering in de farmaceutische industrie

KUKA levert hoogwaardige, gecertificeerde robotica voor de farmaceutische productielijn die zeer hoge kwaliteitsstandaards en reproduceerbaarheid waarborgt. Precisierobots voor cleanrooms garanderen maximale zuiverheid en minimale deeltjesuitstoot.


Van laboratoriumautomatisering en geneesmiddelenonderzoek tot productie: automatisering als succesfactor

In de farmaceutische en cosmetische industrie en in de Life Sciences is een hoge mate van flexibiliteit essentieel voor het behouden van een constante productiekwaliteit. Toenemende standaardisatie, optimalisatie van productieprocessen en naleving van wettelijke voorschriften zijn belangrijke eisen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn betrouwbare en veilige automatiseringssystemen nodig die alle farmaceutische processen kunnen beheren, bewaken en analyseren.

High-performance automatisering van farmaceutische en cosmetica-productie
KUKA biedt integrale oplossingen voor het gehele proces - van levering en verwerking van eindproducten in cleanrooms tot verpakking en intralogistiek.

Nieuwe maatstaven in de farmaceutische en cosmetische sector met KUKA

Met internationaal gecertificeerde robotica, uitgebreide sectorexpertise en klantenservice op maat verhogen wij uw productiviteit en geven wij farmaceutische bedrijven een beslissend concurrentievoordeel.
  • Toename van de productievolumes

    • Highspeed-robots verlagen de takttijd
    • Robotica met hoge precisie en herhalingsnauwkeurigheid
    • 24-uursbedrijf mogelijk
    • Hoge beschikbaarheid van robotsystemen
  • Naleving van regelgevende normen/kwaliteitsgarantie

    • Gecertificeerde robots, cobots en AMR's voor cleanrooms
    • Robotica met Hygienic Oil (HO) en in Hygienic Machine (HM)-uitvoering
    • Traceerbaarheid door sluitende documentatie
  • Aanpassingsvermogen bij productieveranderingen

    • Snelle configuratie van nieuwe farmaceutische productieprocessen
    • Eenvoudige visualisatie, bediening en integratie in de installatiebesturing
    • Flexibele mobiele oplossingen voor intralogistiek
  • Reductie van de productiekosten

    • Verhoging van de efficiëntie
    • Constante kwaliteit van de farmaceutische producten
    • Verlaging van het afkeurpercentage
    • Verlichting van handmatige bewerkingen

Automatiseringsoplossingen voor de gehele productieketen 

In de dynamische wereld van vandaag de dag neemt de verscheidenheid aan geneesmiddelen, voedingssupplementen en cosmetica voortdurend toe. Betrouwbare automatiseringsoplossingen voor verpakking, palletisering, magazijnbeheer, materiaaltoevoer en laboratoriumautomatisering zijn daarom onontbeerlijk. Als een van de toonaangevende aanbieders van slimme automatiseringsoplossingen bieden wij geavanceerde technologieën die voldoen aan de eisen van deze jachtige branches.
  • Een mobiele, autonome productieketen

    AMR's van KUKA verhogen in de farmaceutische sector het niveau van autonomie en intelligentie, garanderen de werking in dynamische omgevingen en zijn gemakkelijk in bestaande systemen te integreren.

    Lees meer over het KUKA AMR-portfolio
  • Verwerking en hantering van geneesmiddelen

    KUKA biedt precisierobotica voor laboratoriumautomatisering die zowel veilig als gebruiksvriendelijk is. De robots verhogen de efficiëntie en kwaliteit in het laboratorium en dragen tegelijkertijd zorg voor de veiligheid van het personeel.

    Robots voor cleanroom- en laboratoriumtoepassingen

  • Snelle verzamel- en sorteerprocessen

    Robots maken een precieze, snelle en nauwkeurige hantering van farmaceutische producten mogelijk, verminderen menselijke fouten en verbeteren de traceerbaarheid.

    Precisierobots voor high-speed-toepassingen

  • Contaminatievrij hanteren en verpakken

    Robots werken met hoge snelheden, wat de totale efficiëntie van verpakkings- en afvulprocessen verhoogt. Deze eigenschap komt zeer goed van pas in de grootschalige farmaceutische productie, waar grote hoeveelheden producten in korte tijd consistent moeten worden verwerkt. Consistentie is essentieel om te voldoen aan de regelgevingseisen en om de productkwaliteit te waarborgen.

  • Productiebewaking

    De mate van automatisering en digitalisering in laboratoria neemt gestaag toe. Dit wordt opgelost met slimme IoT-platforms zoals iiQoT, dat technische bewaking van laboratoriuminstallaties en een slim Asset Management mogelijk maakt.
    Lees meer over KUKA iiQoT
  • Palletiseren van farmaceutische producten

    Palletiseerrobots van KUKA verhogen met hun constant hoge snelheid de capaciteit in magazijn- en distributieprocessen, wat in de geneesmiddelenproductie essentieel is voor het snel verpakken en verzenden van grote hoeveelheden.

    KUKA portfolio palletiseerrobots

Farmaceutische automatisering: uitdagingen en kansen

In dit e-book vindt u meer informatie over de nieuwste trends in de farmaceutische industrie. We laten zien hoe robotica helpt om actuele uitdagingen het hoofd te bieden. Bovendien vindt u hier ervaringsberichten van bedrijven die de stap naar automatisering al hebben gezet.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Garanties voor efficiëntie en zuiverheid in de farmaceutische productie

KUKA robots voldoen aan de hoogste eisen voor cleanrooms en zijn volgens ISO 14644-1 gecertificeerd door het Fraunhofer IPA. De verzegelde behuizing en het gladde, glanzende oppervlak zorgen voor een veilige omgang met werkzame stoffen en steriele producten. Ze zijn dankzij de lage cleanroomklassen vanaf ISO-klasse 2 ideaal voor serieproductie in de farmaceutische industrie.

Veilige AMR-oplossingen voor de farmalogistiek

Onze autonome mobiele robots bieden dankzij geavanceerde sensorsystemen, no-code-programmering en zeer moderne accutechnologie de perfecte oplossing voor uw logistieke eisen. Ze navigeren veilig door magazijnen en productiehallen, transporteren producten precies en betrouwbaar en garanderen een sluitende traceerbaarheid.


Hebt u hulp nodig bij de automatisering van farmaceutische toepassingen?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies en oplossingen op maat. Als alternatief biedt het my.KUKA klantenportaal u direct toegang tot de wereld van KUKA. Via uw account kunt u robots en reserveonderdelen kopen, software-licenties beheren en technische documenten bekijken die speciaal zijn afgestemd op de eisen van de farmaceutische industrie.

Klantvoorbeelden: KUKA robots leveren behalve in de farmaceutische industrie ook in de geneeskunde en de zorg waardevolle diensten

Alles wat u nodig hebt voor een efficiënte productie