Kies uw locatie:

Land

Geautomatiseerde productie van aut-elektronica

De snel groeiende technologie in voertuigen stelt steeds hogere eisen aan de elektronica. Met ons divers productassortiment, ESD-beschermde robots en diepgaande expertise zijn wij uw expert voor automatisering. Topkwaliteit en goede rendabiliteit zijn gegarandeerd.


De productie van auto-elektronica van de toekomst

Perfecte synergie tussen innovatie en kosteneffectiviteit dankzij ons gespecialiseerde robotica-assortiment en onze deskundige knowhow

De auto- en elektronica-industrie hebben jaar tot jaar meer raakpunten, waarbij de automobielelektronica de meest geautomatiseerde sector van de elektronica-industrie is. KUKA beschikt over jarenlange expertise in beide sectoren en de bijhorende gecertificeerde robots en software. Om er zeker van te zijn dat aan de hoge eisen aan de componenten van de voertuigelektronica voldaan wordt, zoals temperatuurbestendigheid, lange levensduur en extreme robuustheid tegen trillingen en schokken, is geautomatiseerde productie onontbeerlijk. Wij bieden klanten complete systeemoplossingen, van concept en implementatie tot onderhoud.

Gebundelde competentie van twee werelden: elektronica- en automobielindustrie

  • Wereldwijde expertise

    • Jarenlange ervaring in de automobielindustrie, e-mobiliteit, elektronica-industrie en batterijproductie
    • Uitgebreide knowhow door wereldwijd netwerk van gecertificeerde systeempartners
    • Kant-en klare oplossingen wereldwijd succesvol geïmplementeerd
    • Vakbekwaamheid in vele processen, incl. verbindingstechnieken
    Gerealiseerde klantprojecten
  • Full-service-support

    • Hooggekwalificeerde servicetechnici en programmeurs bij u in de buurt
    • Klantspecifieke service gedurende de volledige productlevenscyclus
    • Wereldwijde infrastructuur en lokale hubs voor snelle levering van reserveonderdelen
    • Robotcursussen voor elke doelgroep
    my.KUKA digitaal klantenportaal
  • Slimme oplossingen

    • Uniforme besturing en programmeertaal voor verschillende kinematica
    • Software-bewegingsmodi voor speciale taken
    • Kwaliteitscontrole van elektronische onderdelen met camerasystemen 
    • Automatisering voor veeleisende processen zoals coil-winding en handling van flexibele onderdelen
    Voorbeelden van projecten
  • Breed robot portfolio

    • Diverse kinematica: cobots, 6-assige robots en SCARA-robots
    • ESD-bescherming voor alle industriële robots van KUKA
    • Cleanroomrobots voor omgevingen met deeltjesbewaking
    • Gecertificeerde robots voor droge cleanrooms
    • Aanpassing van reikwijdte en payload in het veld
    Robotica voor automobielelektronica

Technologische vooruitgang voor de productie van moderne voertuigen: oplossingen en producten van KUKA

Ontdek in de interactieve grafiek het succesvolle gebruik van onze robots en cobots in voertuigelektronica om de productiecapaciteit te maximaliseren en de productie efficiënter en betrouwbaarder te maken. We vertrouwen niet alleen op hoogwaardige machines, maar ook op milieuvriendelijke en duurzame automatiseringsoplossingen:

  • Thermisch beheersysteem

    Extreme temperaturen beïnvloeden de accu's van elektrische voertuigen, veroorzaken snelle ontlading en verkorten de levensduur. Efficiënt thermomanagement is cruciaal ter bescherming. Een nauwkeurige productie van de systemen voorkomt storingen.

    Industriële robots toepassingen
    • Lijmen
    • Plasma- en reinigingsprocedures
    • Pick & Place
  • Display en infotainment

    Boordelektronica verbetert de functionele veiligheid voor de mens en het comfort onderweg. Producenten moeten daarbij snel reageren op veranderende trends. Robots zijn onmisbaar bij de productie van deze componenten, omdat ze in een mum van tijd geherprogrammeerd kunnen worden en op lange termijn het succes van de fabrikanten waarborgen.

    Industriële robots toepassingen
    • Montage
    • Plasma- en reinigingsprocedures
    • Lijmen
    • Pick & Place
  • Elektrische motor

    Het gebruik van robots in de productie biedt flexibiliteit bij de continue ontwikkeling van elektrische motoren. Robots met ESD-bescherming maken een betrouwbare en flexibele productie mogelijk. Met de KUKA RoboTeam-software worden meerdere machines efficiënt in de montage ingezet en gecoördineerd.

    Industriële robots toepassingen
    • Schroeven
    • Lijmen
    • Montage
    • Markeren / dotmarkeren
    • Handling
    • End-of-line-inspectie
  • Omvormer (omvormer)

    De inverter zet gelijkstroom om in wisselstroom voor de voertuigmotor en kan ook draaistroom in gelijkstroom omzetten om de accu op te laden. Robots produceren de complexe inverters in een zeer korte cyclustijd en verrichten met behulp van Vision Systems de kwaliteitscontrole.

    Industriële robots applicaties
    • Lijmen
    • Plasma- en reinigingsprocedures
    • Pick & Place
    • End-of-Line-tests
    → Lees meer in onze Case Study
  • Koplampen en achterlichten

    Voertuigverlichting moet energiezuinig zijn en een lange levensduur hebben. Robots ondersteunen al vele jaren in de productie en zorgen ervoor dat elke koplamp en elk achterlicht absoluut dicht en zuiver wordt geproduceerd. En dat in hoog tempo, met exact berekenbare productiekosten.

    Industriële robots applicaties
    • Lijmen
    • Plasma- en reinigingsprocedures
    • Schroeven
    • Lakken / coaten
    • Handling van flexibele onderdelen
    • Stekkers aansluiten
    • Pick & Place
    • Slijttest
  • Supercomputers en andere besturingseenheden

    In de voertuigtechniek maken high performance computers (HPC's) in elektrische auto's snel internet, regelmatige veiligheidsupdates en innovatieve rijfuncties mogelijk. Voor de productie van deze uiterst complexe elektronische apparaten worden betrouwbare en nauwkeurig werkende robots gebruikt.

    Industriële robots applicaties
    • Montage
    • Pick & Place
    • Handling van flexibele onderdelen
    • Stekkers aansluiten
    • ICT-test
  • On-board-lader/ on-board-charger

    Omdat on-board-chargers een steeds compactere constructie en betere ontstoringsmogelijkheden krijgen, zetten veel bedrijven versterkt in op het gebruik van robots. Daarmee is een snelle aanpassing aan nieuwe eisen mogelijk en wordt het voor de mens gemakkelijker om taken met kleine onderdelen uit te voeren.

    Industriële robots applicaties
    • Lijmen
    • Plasma- en reinigingsprocedures
    • Pick & Place
  • Batterijmanagementsysteem (BMS)

    Het BMS is onmisbaar voor elektrische auto's, omdat het de aandrijfaccu regelt, bewaakt en de laadtoestand registreert. Het zorgt ook voor thermomanagement en balancing van de accucellen. Robots garanderen de kwaliteit in de productie van BMS.

    Industriële robots processen
    • Kwaliteitscontrole
    • Montage
    • Schroeven
    • Lijmen
    • Pick & Place
  • DC/DC-converters (gelijkspanningsomvormers)

    Elektrische en hybride voertuigen hebben twee gescheiden gelijkstroomnetten die door de DC/DC-converter (ook wel omvormer genoemd) verbonden zijn. Met behulp van onze automatiseringstechniek blijft alles in beweging in de productie van DC/DC-converters.

    Industriële robots processen
    • Lijmen
    • Plasma- en reinigingsprocedures
    • Pick & Place
  • Lithium-ionbatterijcel

    Accucellen zijn de basis van accusystemen in elektrische auto's. Robots ondersteunen bij de productie van pouch-cellen door ze te transporteren, te monteren en zo de kwaliteit van de afzonderlijke accucellen te waarborgen.

    Industriële robots processen
    • Pick & Place
    • Stapelen
    • Verpakken

     

    → Meer informatie over de accucelproductie

    → Meer informatie in onze Case Study voor accupackmontage

Wilt u uw productie van auto-elektronica automatiseren?

Wij ondersteunen en adviseren uw bedrijf graag bij de zoektocht naar de juiste robotcomponenten, geoptimaliseerde processen en de beste techniek voor uw specifieke automobieltoepassingen.

Gecertificeerde robots voor de auto-elektronica

Onze producten zijn modulaire en aanpasbare oplossingen voor de volledige waardeketen van de voertuigelektronica. Ze zijn ook geschikt voor het omgaan met gevoelige elektronische componenten en zijn bijzonder onderhoudsarm. Precisie, herhalingsnauwkeurigheid en de hoogste veiligheidsstandaarden vormen bovendien een essentieel onderdeel van ons productportfolio voor een veilige werkomgeving voor mensen.

 

Whitepaper: Kansen door automatisering 

Hoe de productie van elektronische componenten voor de automobielindustrie in een stroomversnelling raakt

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Ontdek hoe industriële robots en cobots de elektromobiliteit stimuleren.

Whitepaper downloaden

Succesvol gebruik van industriële robots in de auto-elektronica bij OEM's en leveranciers in de praktijk

Montage van HV-kabels voor elektrische auto's

 Handling van flexibele onderdelen van hoogvoltaccu's 

Breed spectrum aan toepassingssoftware:
korte inbedrijfname, hoge procesveiligheid

KUKA.AppTech: Programmering van KUKA robots in de toepassingsomgeving

KUKA.RobotSensorInterface: Interface voor de communicatie tussen industriële robot en sensorsysteem

KUKA.Sim: Slimme offline-programmering van robottoepassingen in realtime voor maximale planningszekerheid tegen minimale kosten

KUKA.PLC mxAutomation: Universele PLCopen-gecertificeerde PLC-interface

KUKA.SafeOperation: Veiligheidsgerichte bewaking van robot-werkruimten

KUKA.ForceTorqueControl: Programmering van proceskrachten en -momenten van een robotbeweging

KUKA.GripperSpotTech: Besturing van gereedschap en grijpers in de werkomgeving

KUKA.VisionTech: 2D-objectherkenning, code- en OCR-herkenning en kwaliteitscontrole

KUKA.RoboTeam: Coöpererende werkzaamheden van maximaal 4 machines in een team en synchroniseren van de kinematica van externe assen, zoals werkstukpositioneerders of lineaire assen van robots

KUKA iiQoT: Industrial IoT platform voor gedigitaliseerde productie van voertuigelektronica

Meer informatie over de auto- en elektronica-industrie