![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/pick-place/kuka-pick-and-place-robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=D2108B3EF63E9C4015710FBB7673D203)
Pick & Place
Pomożemy Ci w integracji zrobotyzowanego systemu Pick & Place, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o załadunek i rozładunek maszyn, sortowanie, pakowanie czy obsługę artykułów spożywczych: Nasze roboty Pick & Place narzucają nowe tempo
Precyzja przy pracującej taśmie
W KUKA wieloletnie know-how łączy się z oprogramowaniem, robotami i modułami, które są w stanie szybko zautomatyzować cały łańcuch procesów. Dzięki zastosowaniu robotów Pick & Place przy przenośnikach taśmowych oszczędzisz cenny czas pracy, który Twoi pracownicy mogą wykorzystać na bardziej twórcze czynności. Wspólnie znajdziemy idealny system Pick & Place – dopasowany do Twojego otoczenia produkcyjnego, zadań i chwytanych produktów.
Pick & Place oraz załadunek i rozładunek maszyn
Załadunek i rozładunek obrabiarek, maszyn procesowych oraz kontrolnych należą do najczęstszych zadań w obszarze Pick & Place. Roboty przemysłowe podają pojedyncze części i odbierają gotowe elementy. Różnorodność zastosowań jest naprawdę duża:
- Maszyny do klejenia wykorzystywane do produkcji smartfonów
- Testery ICT w produkcji elektroniki
- Maszyny do produkcji akumulatorów
- Maszyny CNC
- Wtryskarki
Pick & Place i komisjonowanie
Wymagania w sektorze E-Commerce, branży farmaceutycznej i handlu detalicznym są coraz większe. Oparte na pracy robotów komisjonowanie części za pomocą ItemPiQ firmy Swisslog pomaga obniżyć koszty eksploatacji w magazynach małych części i poprawić efektywność pracy. W zależności od wielkości, wagi i systemu „towar-do-robota” oraz metody odkładania ItemPiQ pozwala na komisjonowanie nawet 1000 artykułów na godzinę. Zalety:
- Płynna integracja rozwiązań programowych
- Duża różnorodność produktów
- Łatwa obsługa
Pick & Place oraz pomiary i testy
Pick & Place i manipulowanie
Obsługa towarów wymaga wysokiej precyzji. Dotyczy to w szczególności otoczenia produkcyjnego z szybkim taktowaniem. Roboty są w tym wypadku optymalnym rozwiązaniem: Zapewniają wysoką szybkość przez całą dobę. Dotyczy to próbek krwi (patrz wideo), a także serów, owoców i warzyw. Pozostałe przykłady:
- Automatyzacja linii do produkcji płytek drukowanych (PCB, Printed Circuit Boards)
- Manipulowanie szkłem w produkcji smartfonów
- Obsługa płytek półprzewodnikowych
- Manipulowanie małymi częściami
- Manipulowanie ogniwami akumulatorów
Pick & Place i pakowanie
Roboty Pick & Place przydają się również w procesach pakowania. W połączeniu z pakietem oprogramowania KUKA.PickControl kilka robotów zapewnia łatwą koordynację i sterowanie np. w celu zwiększenia produktywności podczas pakowania. Możliwe są między innymi następujące zastosowania:
- Pakowanie urządzeń 3C (np. smartfony, laptopy, tablety, urządzenia biurowe itd.)
- Pakowanie żywności
- Zakładanie elementów ochronnych na górną część telewizorów przed ich zapakowaniem
Pick & Place i paletyzacja
Zadania Pick & Place występują również podczas paletyzacji. W związku z tym KUKA oferuje idealnie dopasowane rozwiązania do wszelkiego rodzaju procesów paletyzacji bez względu na stopień ich trudności. Roboty paletyzujące o udźwigu do 1300 kg oraz oprogramowanie do paletyzacji KUKA.PalletTech umożliwiają szybką i łatwą poprawę wydajności, np. w następujących zadaniach Pick & Place:
- Monopaletyzacja
- Paletyzacja w chłodniach
Pick & Place oraz Bin Picking/sortowanie
Roboty przemysłowe KUKA niezawodnie wykrywają każdy podzespół, nawet gdy nie jest on posortowany: Tzw. Bin Picking polega na komisjonowaniu nieposortowanych części ze skrzynek i innych pojemników. Dlatego jest on często określany jako „obsługa skrzyń transportowych”. Tę „królewską dyscyplinę” wśród zadań Pick&Place można inteligentnie zautomatyzować dzięki połączeniu z ramieniem robota, chwytakiem, oprogramowaniem i czujnikiem 3D do przetwarzania obrazów.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/pick-place/pick_place_robot_process_silulation.jpg?rev=-1&w=1400&hash=29D325E88F34AC8442D4FB6AA0C3E9E9)
KUKA Pick & Place: Przewaga dzięki wiedzy
Know-how KUKA w zależności od potrzeb: Przegląd technologii
Nasza wiedza z zakresu automatyzacji jest tak wszechstronna, jak obszary zastosowań Pick & Place. Poniżej znajdziesz zestawienie zadań, technologii i procesów, w jakich zapewniamy wsparcie techniczne:
Dostęp w dowolnej chwili: Dostęp do informacji o produktach i usług cyfrowych dotyczących Pick & Place
Na cyfrowym portalu klienta my.KUKA można w każdej chwili odczytać dane produktów i sprawdzić ich dostępność, zakupić bezpośrednio online sprzęt (np. części zamienne) i oprogramowanie, a także zarządzać licencjami i zapytaniami serwisowymi itd.