위치를 선택하십시오:

국가

육가공 자동화

대분할에서 팔레타이징에 이르기까지 – KUKA는 육가공의 전체 가치 사슬을 따라 자동화 솔루션을 제공합니다. 전체 포트폴리오 공급업체로서 지능형 로봇 시스템을 갖춘 도축장 및 대형 정육장을 지원합니다.


육가공에서 로봇 기술이 수행할 수 있는 것

육류 가공 산업에 대한 요구 사항은 매년 증가하고 있습니다. 자동화 시스템육가공의 전체 프로세스 체인을 포괄하며 높은 식품 품질 및 위생 기준과 관련하여 결정적인 요소이면서 CO2 배출량도 적습니다. 여기에는 모든 동물 종의 고기 절단, 검인, 검사, 그리고 넣기와 같은 추가 가공 단계는 물론 포장 및 팔레타이징과 같은 작업도 포함됩니다.

육가공업의 모든 프로세스 단계를 위한 최적의 시스템

해당 업계 종사 기업에 종합적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 이는 필요에 따라 동물의 도착부터 식품 조제를 거쳐 팔레트를 슈퍼마켓으로 배송하는 데 이르기까지 다양합니다.

  • 대분할

    • 쇠고기, 양고기, 돼지고기, 가금류 등 모든 종류의 고기는 먼저 가공이 가능한 정도의 조각으로 크게 나눕니다.
    • 발굽, 발, 뿔, 머리 및 꼬리가 제거됩니다. 이때 기계는 벨트 속도와 육류의 흔들림을 계산하여 절단 시 최고 수준의 정밀도를 보장합니다. 
    • 고기 조각에 도축 도장을 찍을 수 있습니다.
    • 이러한 처리 단계에는 지능형 센서 기술이 절대적으로 필요합니다.

     

    당사의 Hygienic Oil(HO) 버전 로봇에는 날고기 및 기타 식품의 취급에 최적인 맞춤형 보호 커버가 장착되어 있습니다.

    • KR QUANTEC HO(가반하중 120~240kg), 최대 IP67의 보호 등급
    • KR IONTEC HO(가반하중 50kg), 증가한 보호 요구사항 충족
    • KR CYBERTECH HO(가반하중 10~20kg), 강력한 다기능 로봇
  • 점검

    포장되지 않은 육류 제품의 자동 검사에는 통합 카메라 기술 및 이미지 처리 시스템이 사용됩니다.

    • 고기는 카메라로 확인됩니다.
    • 잘린 고기 조각의 마블링을 측정하여 근육 및 지방 비율을 계산할 수 있으며 식품의 가격을 정확하게 결정할 수 있습니다.
    • 또한 깨끗한 추가 가공과 최고의 위생을 위해 혈액, 이물질, 뼛조각 등을 찾아냅니다.
    • 특히 세균과 박테리아의 가능성을 배제하기 위해 샘플을 채취하여 식품의 품질을 확인합니다.

     

    이 로봇은 다음과 같이 사용됩니다.

    • KR AGILUS HM(가반하중 6~11kg), 날음식 가공용 위생 기계(Hygienic Machine) 한 대
  • 고기 조각 가공

    • 이제 날고기를 섭취 및 포장에 적합한 조각으로 자릅니다.
    • 가금류 가공에서는 닭 전체를 함께 묶거나 가슴살, 다리와 같은 개별 부위를 조제합니다.
    • 그런 다음 스테이크, 돼지갈비, 뒷다리, 슈니첼 등을 추가 가공하거나 포장합니다.

     

    이 로봇은 다음과 같이 사용됩니다.

  • 가능한 추가 가공


    절단육 제품은 종종 대형 정육장의 직원이 추가 가공하기도 합니다. 이때 예를 들어 또한 초음파 절단이 사용됩니다. 다음과 같은 몇 가지 예시가 있습니다.

    • 고기를 안에 넣거나 꼬치에 꽂습니다.
    • 소시지를 건조대에 매달아 훈제합니다.
    • 삶은 소시지를 썹니다.
    • 잘라낸 고기 부속물을 반려동물 식품으로 추가 가공합니다.
    • 대체 단백질을 제조합니다.

     

    육류 식품의 추가 가공 단계에 따라 다양한 HO 로봇(Hygienic Oil)과 날음식을 직접 취급하는 데 사용할 수 있는 위생 기계(Hygienic Machine)인 KR AGILUS HM이 사용됩니다.

  • 포장

    • 로봇은 고기를 소분하여 예를 들어 플라스틱 트레이, 열성형기 또는 연포장재에 넣어 포장합니다. 밀봉도 마찬가지로 자동화로 진행됩니다.
    • 포장 시에는 식품을 미학적으로 넣는 것이 특히 중요한 역할을 합니다.
    • 또한 슈퍼마켓을 위한 적절한 라벨링도 자동으로 진행됩니다.
    • 그런 다음 패키지를 상자에 넣으며, 이때 로봇이 상자를 붙잡는 것부터 세우는 것까지 전체 프로세스를 담당합니다.

     

    이 로봇은 다음과 같이 사용됩니다.

    날고기 포장용 위생 기계(Hygienic Machine, HM):

     

    이미 포장된 식품의 처리를 위한 Hygienic Oil(HO) 버전 로봇:

     

    고객 예시: 식품의 포장
  • 팔레타이징

    마지막으로 상자가 팔레트에 정렬되어 정육점과 슈퍼마켓으로 운송될 준비를 합니다.

    운송 준비가 된 부패하기 쉬운 식품 팔레트는 KR QUANTEC PA Arctic을 이용해 냉장실에 일시적으로 보관할 수 있으므로 슈퍼마켓에서 급하게 주문하면 즉시 배송할 수 있습니다.

    이 로봇은 다음과 같이 사용됩니다.

    • KR QUANTEC PA(가반하중 120~240kg), Hygienic Oil(HO) 버전으로도 제공 가능
    • KR QUANTEC PA Arctic(가반하중 120~240kg), -30°C까지의 냉장실에서 사용
    • KR 40 PA(가반하중 40kg), 요청 시 Hygienic Oil 버전으로도 제공 가능

     

    고객 예시: 식품의 팔레타이징

개발 및 서비스의 우수성

식품에 대한 높은 품질 요구 사항, 생산 가격 상승, 전문 인력 부족 심화 – 육류 가공업체의 과제는 다양하며 업계는 항상 새로운 방식으로 이에 대응해야 합니다. 따라서 식품 산업 분야에서 수십 년의 경험을 가진 자동화 파트너를 신뢰하십시오.

당사의 고객은 재현 가능한 프로세스를 통해 높은 생산성, 낮은 비용 및 향상된 식품 안전성의 이점을 누릴 수 있습니다. 당사의 전 세계적인 입지와 연중무휴 서비스는 현장에서도 모든 질문에 대해 신뢰할 수 있는 지원을 보장합니다.

자동화된 육가공 및 가금류 가공의 이점


위생 로봇

더 이상 보호 커버를 모든 곳에서 사용할 필요가 없습니다. KR AGILUS HM 및 KR DELTA HM을 사용하면 날음식과 직접 접촉할 수 있는 두 개의 위생 기계(Hygienic Machine)을 사용할 수 있습니다. 전체 포트폴리오는 HO(Hygienic Oil) 버전으로도 제공 가능합니다. 

지능형 센서 기술

뼈대를 정밀하게 절단하기 위해서는 지능형 카메라 인식이 필요합니다. 컨트롤의 적합한 인터페이스를 통해 통합되는 AI 기반 3D 이미지 처리는 모양이 갖추어지지 않고 흔들리고 움직이는 부위를 인식합니다. 

높은 출력, 일관된 품질

당사의 육류 산업용 로봇은 시간당 최대 1,000마리의 돼지 또는 60,000마리의 닭을 일관된 품질로 대량 처리합니다. 또한 도달 범위운반 능력에서 특히 높은 점수를 받았습니다.

모든 것을 한 번에

통합 서비스와 함께 생산 자동화 및 새로운 시스템 개념 구축을 지원합니다. 센서 기술에 대해 조언하고 종합적인 시스템이 거리와 비용을 절약하는 방법을 보여줍니다.

전문 인력 부족에 대한 보완

종합적이고 위생적인 자동화 솔루션을 통해 도축장과 대형 정육장의 프로세스가 직원이 부족한 경우에도 효율적이고 경제적으로 작동합니다. 어렵고 다루기 힘든 일을 맡기는 것은 직무 만족도에 긍정적인 영향을 미칩니다.

전 세계적인 타당성 조사

당사의 국제 출원 센터를 통해 최상의 품질에 집중합니다. 사전에 타당성 조사 및 시뮬레이션을 수행하고 추가 가공 프로세스를 위해 새로운 엔지니어링 솔루션을 테스트할 수 있는 기회를 제공합니다.

프로세스 체인에 따른 당사의 포트폴리오 

모든 자동화의 핵심은 로봇 공학입니다. 로봇의 성능, 정밀도 및 속도는 육류 가공의 효율성을 결정합니다. 당사의 시스템은 또한 산업에서 얻은 수십 년간의 전문 지식을 육가공업에 전달합니다.

이러한 열악한 환경에서 로봇 기술은 예를 들어 서늘하고 습한 공간에서 특수한 습기, 열 또는 추위를 견뎌야 합니다. 당사의 모든 제품은 견고한 메커니즘과 필요한 IP 보호 등급으로 설계되었습니다.

당사의 위생 기계(Hygienic Machine, HM)은 날음식과 함께 직접 사용할 준비가 되어 있습니다. 다른 모든 로봇에는 맞춤형 보호 커버가 장착됩니다.

1차 및 2차 산업의 위생적으로 민감한 분야를 위한 소형 로봇

대분할 및 포장을 위한 Hygienic Oil 로봇 

Hygienic Oil(HO) 포트폴리오 한눈에 보기

NSF H1 윤활제가 포함된 HO 버전의 당사 로봇은 육류 산업의 2차 영역에서 요구되는 높은 위생 요구 사항을 충족합니다.

육류 가공 산업에서 높은 수준의 팔레타이징

육가공 프로세스를 자동화하고 싶으십니까?

언제든지 저희에게 연락하십시오. 당사의 식품 전문가가 계획에서 구현까지 조언하고 동행해드릴 것입니다. 당사의 연중무휴 서비스는 시운전 후에도 신뢰할 수 있는 연락 담당자를 안내해드립니다.

식품 업계 백서

당사는 수년간의 경험을 바탕으로 식품 업계에서 1,000명 이상의 고객을 위한 솔루션을 개발했습니다. 로봇 공학, 소프트웨어 및 서비스를 성공적인 패키지로 결합하는 방법에 대해 지금 알아보십시오. 여덟 가지 인상적인 실제 사례를 통해 인도에서 배송까지 개념을 성공적으로 구현하는 방법을 알려드립니다. 

식품 업계 솔루션에 대해 무료로 보기

백서(White Paper) 다운로드

모든 종류의 고기를 위한 애플리케이션 – 그만한 가치가 있는 자동화된 프로세스 

어떤 동물이 육류 생산에 관여되든, 어떤 작업 프로세스가 계획되든 상관없이 당사의 산업용 로봇은 거의 모든 프로세스 단계를 지능적으로 자동화하여 가공 프로세스를 더 빠르고 정확하게 만듭니다.

 

도축 및 절단 프로세스

  • 붉은 고기(쇠고기, 양고기)

    • 발굽 및 뿔 제거
    • 소 4등분
    • 카메라를 이용한 육질 평가

     

  • 돼지 고기

    • 도축 도장 검인
    • 돼지고기를 절반으로 대분할
    • 딥 드로잉 트레이에 커틀릿 넣기
  • 가금류 고기

    • 냉동 전 묶기
    • 치킨 너겟 분류
    • 딥 드로잉 트레이에 닭꼬치 넣기

추가 가공 프로세스

  • 소시지 및 햄

    • 건조대에 소시지 매달기
    • 이베리코 햄용 숙성 설비에 싣기
    • 소시지 슬라이스로 샌드위치 토핑
  • 대체 단백질

    • 곤충식 가공
    • 버거 패티 픽업
    • 냉동 야채/과일 제품 팔레타이징
  • 반려동물 식품

    • 반려동물 식품의 포장
    • 오토클레이브 로딩 및 언로딩
    • 반려동물 식품 포장의 팔레타이징

해당 지역의 시스템 통합 서비스

자문, 최적화, 구현 또는 빠른 서비스 등 당사 통합 서비스가 현장에서 귀하를 지원해드립니다.

식품 산업에서의 특별한 전문성