위치를 선택하십시오:

위치

언어를 선택하십시오:

Savéol은 유명한 체리 토마토 생산을 자동화하고 있습니다.

Savéol은 3개의 KUKA 팔레타이징 로봇을 통해 라인 끝에서 판지 상자를 팔레타이징함으로써 프랑스 전역에 과일과 야채를 공급할 수 있습니다. 


살충제를 사용하지 않은 프랑스에서 재배한 신선한 토마토:

Savéol은 40년 간 과일과 채소, 구체적으로는 토마토와 딸기의 생산하고 마케팅하는 것을 전문으로 하는 협동조합으로, 프랑스의 수많은 슈퍼마켓과 대형마트에 제품을 공급하고 있습니다. 또한 독일, 폴란드, 러시아, 아랍에미리트 및 아시아에도 수출하고 있습니다. Savéol의 생산 공장은 Brittany의 Finistère 지역에 있는 Guipavas에 있습니다. 공장의 한 부분이 자동화된 지 1년 후, CMO(Savéol에 대한 지배 지분을 보유한 그룹)의 운영 이사인 Gérard Moal은 식품 가공 산업에서 자동화의 효율성과 전반적인 이점에 대해 증언합니다.

동영상: Savéol의 팔레타이징 자동화

Savéol의 새로운 추진력

프랑스 시장 리더인 당사는 협동조합이 경쟁업체들에 비해 상당한 이점을 가지고 있음에도 불구하고 모든 목표를 달성하는 데 방해가 되는 제약에 직면했습니다. 실제로 느린 내부 프로세스 흐름과 제한적이고 지나치게 복잡한 팔레타이징 시스템은 생산 리듬을 방해하여 최적의 상태가 되지 않게 합니다. 이것이 Guipavas에 있는 공장을 자동화하도록 설득한 이유였습니다. 생산자에게 주어진 추가적인 과제는 포장에서 모든 플라스틱을 제거하려는 열망을 포함하여 미래의 발전을 컨트롤하는 것입니다. 
포장된 제품을 라인 끝에서 로봇으로 운송
2020년 초, 협동조합은 역동적인 재구성과 규모의 조정 과정 중, 민첩성, 단순성, 반복성을 결합하여 새로운 팔레타이징 도구 사업에 투자하기로 결정했습니다. 결정적인 기준 중 하나는 시스템의 소형화에 있었습니다. KUKA 및 통합업체 AB Process의 과제: 포장 라인에서 완제품 창고로 이어지는 프로세스 흐름에 전체 솔루션을 통합할 수 있도록 미리 정의된 특정 공간에 로봇을 적용하는 것. AB Process가 제안한 솔루션과 3대의 KUKA 로봇의 적응성은 요구 사양을 완전히 충족합니다.

보완 시스템

AB Process가 설치한 로봇 시스템은 인적 자원과 함께 보완적인 접근 방식의 일부입니다. 로봇은 완제품 재고로 운송하기 위해 포장된 토마토 상자의 최종 팔레타이징을 수행합니다. 최종 고객 공장에서의 로봇 공학 교육은 고용을 없애는 것이 아니라 고용을 재창출하여 힘든 수동 작업을 보다 기술적인 작업으로 전환합니다. Savéol은 이러한 방식으로 생산 체인에서 업스트림 및 다운스트림 주문의 준비 및 운송을 위한 인적 자원을 절감합니다.

로봇은 포장된 제품을 처리하여 재고 수출로 이동합니다.
KUKA KR QUANTEC 로봇은 포장 라인의 끝에 도착한 제품(체리 토마토 상자)을 가져와 완제품 재고로 옮깁니다.

우리는 달성된 신뢰성 수준에 만족합니다. 운영자들은 시스템에 빠르게 익숙해졌고 지금은 관련된 처리를 모두 마스터했습니다. 이 도구에서 우리가 기대했던 모든 기능을 달성했습니다.

CMO 운영 이사 Gérard Moal

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다