自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA.FlexPal

シンプルな作業から非常に複雑なケースまで、あらゆるパレタイジングおよびデパレタイジングに対応するユーザーフレンドリーなソフトウェア。 


ドラッグ&ドロップでのパレタイジング:プログラミングなしで生産プロセスを設計

KUKA.FlexPalは、直感的に使用できる、パレタイジングプラン作成とシミュレーション用ソフトウェアです。ドラッグ&ドロップを使用し、ユーザーは特定の要件に応じて3D環境でコンポーネントを構成できます。このソフトウェアは、あらゆる一般的なパレタイジンググリッパーのインポートをサポートし、計画されたレーンの迅速な調整とシンプルなパレタイジングシーケンスの新規作成を可能にします。

また、グリッパーは向きを自由に調整でき、製品のランダムな位置合わせも可能です。KUKA.FlexPalには汎用性があり、あらゆる形状、サイズ、タイプの製品に対応します。

わずか数回のクリックで完成するパレタイジングプラン:とても簡単です!

パレタイジングプランはわずか数回のクリックで完了し、柔軟なシーケンスが可能です。1つのパレットには、複数の製品あるいは異なる製品を載せることができます。

今すぐ無料でパレタイジングプランを作成!

ソフトウェアパッケージ「KUKA.FlexPal」は2つのコンポーネントで構成されています。

KUKA.FlexPal Editorは、グラフィカルユーザーインターフェースを介してオフラインモードでパレタイジングプランを構成できるWindowsベースのプラグインです。

KUKA.app4FlexPalは、KUKA.FlexPal Editorで作成されたパレタイジングプランをロボットに実行させ、コミッショニングを容易にするツールも提供します。

迅速な稼働開始で、より多くの運転時間と高い生産性を実現

KUKA.FlexPalは、ダウンタイムを最小限に抑え、プロセスを合理化する効率的なソリューションです。KUKAの20年以上にわたるパレタイジングの経験に基づく実績あるこのソフトウェアは、信頼性の高いパフォーマンスを保証し、統合を容易にし、ユーザー個々の要求に柔軟に適応します。

エンドユーザーにとってのメリット

  • 直感的操作

    パレタイジングプランの作成や適応には、ロボット技術に関する知識は必要ありません。
  • 容易に統合

    新たに設定されたロボットパスをネットワークまたはUSBスティックを使用してロボットコントローラに簡単に転送します。
  • 生産フローの保証

    生産エリア外で新しいパレットパターンをオフラインで開発可能。
  • 大幅な時間の節約

    パレタイジングプランを10~15分で作成。

システム インテグレーターにとってのメリット

  • 包括的なソリューション

    極めて複雑なケースまで、すべてのセルを単一のソフトウェアパッケージで管理。

  • 素早いスタートアップ

    プランニングからコミッショニングまでの構築プロセスのスピードアップによる効率化。

  • 柔軟性

    どんなパレタイジングシナリオでも、要求の厳しいアプリケーションに対応。
  • コスト効率

    洗練されたソフトウェアは、継続的なアップデートにより、その安定性、効率性、将来性が保証されます。

KUKA.FlexPalを用いたパレタイジング:お客様のケーススタディ

レンガのパレタイジング

KUKA.FlexPalを使用することで、企業規模に関係なく新旧世代のロボットのパレタイジングプランを独自に作成し、必要に応じて変更することができます。

冷蔵倉庫での箱のパレタイジング

このソフトウェアは、-25℃で冷凍ハーブをパレタイジングするシステムの迅速なコミッショニングと信頼性の高い制御を可能にします。

果物&野菜のパレタイジング

パレタイジングソフトウェア「KUKA.FlexPal」を使用することで、複数の小さなパッケージングをパレタイジングする際の効率向上と時短を実現しています。

KUKA.FlexPal:パレタイジングにおける最大限の柔軟性


あらゆるシナリオに対応するパレタイジングプラン

  • モノパレタイジング:1つのパレットには同一の製品のみ
  • レインボーパレタイジング:1つのパレットに異なる製品、ただしレイヤーごとに同一の製品
  • シングルステーションおよびマルチラインシステムのパレタイジング
  • 顧客別のデパルライジング
  • リニア軸、ポジショナー、パレットローダー、自動中間ステーション、ラベラー、プリンターなどによるシステムの拡張。

パレタイジングの自由な設計

  • あらゆるタイプのパレタイジンググリッパーに対応:吸引グリッパー、フォーク型グリッパー、グリッパートング
  • 様々なコンポーネントの設定:パッケージ、パレット、グリッパー、クリップボード
  • 製品とグリッパーの自由な向き:自由なプレースおよびピックアップ位置
  • レイヤーパターンは手動で定義できます
  • あらゆる3Dモデルのインポートが可能
  • ツールチェンジャーマネジメント

パレタイジング分野で実現されたその他の顧客プロジェクト

ご質問がありますか?または、お近くのシステムインテグレーターをお探しですか?

当社とともに、ビジネスプロセスをさらに優れたものにしましょう。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください!