![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linearunit-kr-fortec-robot.png?rev=-1&w=1900&hash=4A3BB15C7C7EB5C473F09F99E4BAA26E)
Dinamico, conveniente e affidabile: il nuovo KR FORTEC
Il robot industriale KR FORTEC offre prestazioni elevate in spazi ridotti. La sua elevata dinamica garantisce tempi di ciclo brevi e, grazie alle sue dimensioni compatte, è perfetto per attività come la movimentazione e la saldatura a punti. Il KR FORTEC esegue queste attività con prestazioni rapide e bassi consumi energetici.
15 gennaio 2024
In termini tecnici, questo robot per impieghi gravosi si posiziona tra il KR QUANTEC e il KR FORTEC ultra. È parte di una modularizzazione trasversale tra i modelli, che permette un elevato grado di interscambiabilità tra i componenti delle varie serie di robot. “Durante lo sviluppo del KR FORTEC abbiamo puntato ad un Total Cost of Ownership (TCO) ridotto, per portare sul mercato un prodotto poco avido di risorse. Rispetto al suo predecessore, il KR FORTEC pesa fino a 700 kg di meno”, spiega Maximilian Pettkuhn, Portfolio Manager di KUKA. Per i clienti, la modularizzazione si traduce in minori costi per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio. Il nuovo KR FORTEC è già disponibile e può anche essere dotato di un braccio allungato, che consente di movimentare carichi di 240 kg con uno sbraccio di 3700 mm.
La tradizionale qualità KUKA
Il KR FORTEC è sinonimo di affidabilità: lo caratterizzano i lunghi tempi di esercizio senza problemi nonché i ridotti requisiti di manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti in modo semplice e rapido grazie all'accessibilità ottimizzata, che riduce notevolmente i costi di manutenzione. I due polsi centrali sono stati ripresi dai modelli KR QUANTEC e KR FORTEC ultra e sono dotati di impermeabilizzazione e protezione dalla polvere di serie. Inoltre, il KR FORTEC può essere impiegato da 0 fino a 55 gradi Celsius. Per gli ambienti difficili e sporchi, sono disponibili varie versioni Foundry.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-kr-fortec-handling-welding-alrounder.png?rev=-1&w=1400&hash=7A73C6634CB7AE0C280AB3751ED250AD)
Maggiore portata grazie all'asse lineare
La zona di lavoro del KR FORTEC può essere estesa con l'unità lineare KL 4000, consentendo di personalizzarla in modo modulare tra 1,5 m e 30 m. Un altro vantaggio: sulla KL 4000 può essere montato anche il KR QUANTEC. Per lavorare con il KR FORTEC ultra sulla stessa unità lineare, è sufficiente selezionare il KL 5000. Ciò permette al cliente di personalizzare e combinare senza problemi i prodotti in base alle proprie esigenze.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linear-axis-robot-kr-fortec-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=54578B5D793023A26F758CE16B033589)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=16FE7C1DBF92B45378900BFFC97C2050)