自分の現在地を選択してください:

高い動力性能、コスト効率、そして信頼性を提供する新型KR FORTEC

産業用ロボットKR FORTECは、小さなスペースに高いパフォーマンスを提供します。その高い動力性能はサイクルタイムを短縮し、コンパクトな形状はハンドリングやスポット溶接といった作業に最適です。KR FORTECは、これらの作業を高速かつ高いエネルギー効率で行います。

2024年1月15日


技術的には、この高負荷対応ロボットはKR QUANTECKR FORTEC ultraの中間に位置しています。本製品は、ロボットシリーズのコンポーネント間の高度な互換性を保証する、モデル横断的なモジュール化の一部となっています「KR FORTECの開発にあたっては、総所有コスト(TCO)の削減を達成し、省資源型の製品を市場に投入することが重視されました。KR FORTECは、前モデルよりも最大で700 kg軽量化されています」と、KUKAのポートフォリオ・マネージャーであるマキシミリアン・ペットクーンは述べています。お客様にとって、モジュール化は、スペアパーツの保管にかかるコストの削減を意味します。新型KR FORTECは、今すぐご購入可能で、3700 mmのリーチで240 kgの荷重を扱える延長アームも用意されています。

実証済みのKUKAの品質

KR FORTECの特徴は、その高い信頼性です。つまり、故障せずに長期間稼働し、低メンテナンス設計となっています。最適化されたアクセス性により、メンテナンス作業も簡単かつ迅速に行うことができ、メンテナンスの手間を大幅に削減します。2つのインラインリストは、KR QUANTECとKR FORTEC ultraモデルから採用されたもので、標準で防水・防塵仕様となっています。また、KR FORTECは、0~55℃の周囲温度に対応します。苛酷で汚染の著しい環境向けには、複数のファウンドリバリエーションが用意されています。

KR FORTECは、信頼性が高いだけではありません。メンテナンス作業も、シンプルかつ容易に行えます。

リニア軸によるリーチの拡大

KR FORTECの作業エリアは、リニアユニット KL 4000によって拡張可能でモジュラー方式で、1.5~30 mに調整可能です。さらなるメリットとして、KR QUANTECは、KL 4000との互換性があります。KR FORTEC ultraを同じリニア ユニットと協働させるには、KL 5000をお選びください。これにより、お客様は個々のニーズに合わせて製品を簡単にカスタマイズし、組み合わせることができます。

KR FORTECの作業エリアは、リニアユニット KL 4000によって最大30 mまで拡張可能です。

KR FORTEC:産業向けとして認められたオールラウンダーをお客様の製造に

この高負荷対応ロボットのすべてのメリットをご覧ください。