![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linearunit-kr-fortec-robot.png?rev=-1&w=1900&hash=4A3BB15C7C7EB5C473F09F99E4BAA26E)
KR FORTEC : le robot multifonctions
Le robot industriel KR FORTEC fournit une grande performance dans un espace réduit. Sa dynamique élevée assure des durées de cycle réduites et, grâce à sa forme compacte, il peut parfaitement être utilisé pour des travaux tels que la manutention et le soudage par points. Le KR FORTEC gère tout cela avec une performance rapide et une faible consommation d’énergie.
15 janvier 2024
Sur le plan technique, le robot pour charges lourdes se situe entre le KR QUANTEC et le KR FORTEC ultra. Il fait partie d’une modularisation inter-modèles, qui assure une grande perméabilité entre les composants des séries de robots. « Lors du développement du KR FORTEC, il était important pour nous d’atteindre un Total Coast of Ownership (TCO) plus faible et de mettre sur le marché un produit économe en ressources. Le KR FORTEC pèse jusqu’à 700 kg de moins que son prédécesseur », explique Maximilian Pettkuhn, gestionnaire de produits chez KUKA. Pour les clients, la modularisation est synonyme de coûts réduits pour le stockage des pièces de rechange. Le nouveau KR FORTEC est disponible dès à présent. Il est également disponible avec un bras prolongé, ce qui permet de manipuler des charges de 240 kg sur une portée de 3700 mm.
Qualité KUKA ayant fait ses preuves
Le KR FORTEC est synonyme de fiabilité : il se caractérise par une longue durée de fonctionnement sans perturbation et un faible besoin de maintenance. Les travaux de maintenance peuvent être effectués sans effort et rapidement grâce à une accessibilité optimisée, ce qui réduit considérablement les frais de maintenance. Les deux poignets en ligne ont été repris des modèles du KR QUANTEC et du KR FORTEC ultra et sont étanches à l’eau et à la poussière en standard. Le KR FORTEC peut en outre être exploité entre 0 et 55 degrés Celsius. Diverses variantes Foundry sont disponibles pour les environnements sales et soumis à des conditions difficiles.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-kr-fortec-handling-welding-alrounder.png?rev=-1&w=1400&hash=7A73C6634CB7AE0C280AB3751ED250AD)
Plus de portée grâce à l’axe linéaire
L’enveloppe d’évolution du KR FORTEC peut être élargie par l’unité linéaire KL 4000 - et ce de façon modulaire et adaptable, entre 1,5 m et 30 m. Un avantage supplémentaire : le KR QUANTEC convient également à la KL 4000. Pour travailler avec le KR FORTEC ultra sur la même unité linéaire, il suffit de choisir la KL 5000. Les clients peuvent ainsi continuer à adapter et à combiner sans problème les produits à leurs besoins individuels.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linear-axis-robot-kr-fortec-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=54578B5D793023A26F758CE16B033589)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=16FE7C1DBF92B45378900BFFC97C2050)