Dynamisch, kostenefficiënt en betrouwbaar: de nieuwe KR FORTEC
De KR FORTEC industriële robot levert grote prestaties in een kleine ruimte. Zijn hoge dynamische prestaties zorgen voor korte cyclustijden en dankzij zijn compacte vorm is hij perfect voor taken zoals handling en puntlassen. De KR FORTEC kan dit allemaal aan met snelle prestaties en een laag energieverbruik.
15 januari 2024
Technisch gezien zit de heavy payload robot tussen de KR QUANTEC en KR FORTEC ultra. Hij maakt deel uit van een modeloverkoepelende modularisering, die zorgt voor een hoge overdraagbaarheid van de onderdelen van de robotserie. "Bij de ontwikkeling van de KR FORTEC was het voor ons belangrijk om een lagere Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren en een grondstofzuinig product op de markt te brengen. De KR FORTEC is tot wel 700 kg lichter dan zijn voorganger", legt Maximilian Pettkuhn, portfoliomanager bij KUKA uit. Voor de klanten betekent de modularisering lagere kosten bij de opslag van reserveonderdelen. De nieuwe KR FORTEC is vanaf nu verkrijgbaar en ook beschikbaar met een verlengde arm, waarmee lasten van 240 kg over een reikwijdte van 3700 mm kunnen worden gehanteerd.
Bewezen KUKA kwaliteit
De KR FORTEC staat synoniem voor betrouwbaarheid: hij onderscheidt zich door een lange probleemloze werking en een lage onderhoudsbehoefte. De onderhoudswerkzaamheden kunnen dankzij de verbeterde toegankelijkheid moeiteloos en snel worden uitgevoerd, waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk worden verminderd. De twee in-line polsen zijn overgenomen van de KR QUANTEC en KR FORTEC ultra modellen en zijn standaard water- en stofdicht. Bovendien kan de KR FORTEC bij 0 tot 55 graden Celsius worden gebruikt. Voor ruwe en vuile omgevingen zijn verschillende Foundry-varianten beschikbaar.
Meer reikwijdte dankzij de lineaire as
Het werkbereik van de KR FORTEC kan door de lineaire eenheid KL 4000 worden uitgebreid – en modulair aanpasbaar tussen 1,5 m en 30 m. Nog een voordeel: op de KL 4000 past ook de KR QUANTEC. Voor de samenwerking met de KR FORTEC ultra op dezelfde lineaire eenheid kan simpelweg de KL 5000 worden gekozen. Zo kunnen klanten de producten al naargelang hun behoeften nog steeds probleemloos aanpassen en combineren.