Dinamik, optimum maliyetli ve güvenilir: yeni KR FORTEC
Endüstriyel robot KR FORTEC, küçük alanda mükemmel performans sunar. Yüksek dinamiği, düşük çevrim süreleri sağlar ve kompakt biçimi sayesinde elleçleme ve punta kaynağı gibi işler için idealdir. KR FORTEC tüm bunları hızlı performans ve düşük enerji tüketimiyle yönetir.
15 Ocak 2024
Teknik olarak, ağır hizmet robotu KR QUANTEC ile KR FORTEC ultra arasında yer alır. Robot serisinin bileşenleri arasında mükemmel iletim sağlayan modeller arası modülerleştirmenin bir parçasıdır . “KR FORTEC'i geliştirirken, daha düşük bir Total Cost of Ownership (Toplam mülkiyet maliyeti - TCO) elde etmek ve piyasaya kaynak tasarrufu sağlayan bir ürün sunmak bizim için önemliydi. KR FORTEC önceki modele göre 700 kg'a kadar daha hafiftir," diye açıklıyor KUKA'nın Portföy Yöneticisi Maximilian Pettkuhn. Müşteriler için modülerleştirme, yedek parçaların depolanmasında daha optimum maliyetler anlamına gelir. Yeni KR FORTEC hemen sipariş verilebilir ve ayrıca 3700 mm'lik bir erişim mesafesinde 240 kg'lık yüklerin taşınmasına olanak tanıyan uzatılmış bir kolla da satın alınabilir.
Kendini kanıtlamış KUKA kalitesi
KR FORTEC, güvenilirlik ile eşanlamlıdır: Uzun, sorunsuz bir çalışma süresi ve düşük bakım gereksinimleri ile karakterize edilir. Bakım masrafını önemli ölçüde azaltan optimize edilmiş erişilebilirlik sayesinde bakım çalışmaları hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirilebilir. İki merkezi el KR QUANTEC ve KR FORTEC ultra modellerinden alınmıştır ve standart olarak suya ve toza dayanıklıdır. Ayrıca KR FORTEC 0 ile 55 santigrat derece arasında çalıştırılabilir. Zorlu ve kirli ortamlar için çeşitli foundry varyantları mevcuttur.

Lineer aks sayesinde daha geniş erişim mesafesi
KR FORTEC'in çalışma aralığı KL 4000 lineer eksen ile genişletilebilir - ve 1,5 m ile 30 m arasında modüler olarak ayarlanabilir. Diğer bir avantaj: KR QUANTEC aynı zamanda KL 4000'e de uyar. KR FORTEC ultra ile aynı lineer eksen üzerinde çalışmak için KL 5000'i seçmeniz yeterlidir. Bu, müşterilerin ürünleri kendi bireysel ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlamaya ve birleştirmeye devam edebilecekleri anlamına gelir.