![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linearunit-kr-fortec-robot.png?rev=-1&w=1900&hash=4A3BB15C7C7EB5C473F09F99E4BAA26E)
Dinamic, rentabil și fiabil: noul KR FORTEC
Robotul industrial KR FORTEC aduce performanțe mari în spații mici. Dinamica sa ridicată asigură timpi de ciclu scurți și, datorită formei compacte, poate fi utilizat perfect pentru lucrări precum manipularea și sudarea în puncte. KR FORTEC îndeplinește toate aceste sarcini cu o performanță rapidă, la un consum redus de energie.
15 ianuarie 2024
Din punct de vedere tehnic, robotul pentru sarcini grele se încadrează între KR QUANTEC și KR FORTEC ultra. Acesta face parte dintr-o modularizare multi-model,care asigură o transmisibilitate mai mare între componentele seriilor de roboți. „În dezvoltarea KR FORTEC, a fost important să obținem un nivel mai scăzut al Total Cost of Ownership (TCO) și să introducem pe piață un produs eficient din punct de vedere al utilizării resurselor. KR FORTEC este cu până la 700 kg mai ușor decât predecesorul său”, declară Maximilian Pettkuhn, manager de portofoliu la KUKA. Pentru clienți, modularizarea înseamnă costuri mai mici la depozitarea pieselor de schimb. Noul KR FORTEC este disponibil imediat și este disponibil suplimentar cu un braț prelungit, care permite manipularea sarcinilor de 240 kg pe o rază de acțiune de 3700 mm.
Calitate KUKA dovedită
KR FORTEC este un sinonim pentru fiabilitate: acesta se caracterizează printr-o durată lungă de funcționare fără defecțiuni și un necesar de întreținere redus. Lucrările de întreținere pot fi efectuate fără efort și rapid datorită accesibilității optimizate, astfel încât cheltuielile de întreținere sunt reduse considerabil. Cele două încheieturi centrale ale mâinii au fost preluate de la modelele KR QUANTEC și KR FORTEC ultra și sunt în mod standard impermeabile și rezistente la praf. În plus, KR FORTEC poate fi utilizat între 0 și 55 de grade Celsius. Pentru medii aspre și murdare sunt disponibile mai multe variante pentru topitorie.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-kr-fortec-handling-welding-alrounder.png?rev=-1&w=1400&hash=7A73C6634CB7AE0C280AB3751ED250AD)
Mai multă rază de acțiune datorită axei liniare
Zona de lucru a KR FORTEC poate fi extinsă prin unitatea lineară KL 4000 – și anume, prin reglare modulară între 1,5 m și 30 m. Un alt avantaj: La KL 4000 se potrivește și KR QUANTEC. Pentru lucrul împreună cu KR FORTEC ultra pe aceeași unitate liniară, alegeți pur și simplu KL 5000. Astfel, clienții pot în continuare să adapteze și să combine produsele fără probleme la nevoile lor individuale.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linear-axis-robot-kr-fortec-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=54578B5D793023A26F758CE16B033589)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=16FE7C1DBF92B45378900BFFC97C2050)