Escolha a sua localização:

Localização

Dinâmico, rentável e confiável: o novo KR FORTEC

O robô industrial KR FORTEC proporciona um grande desempenho em pequeno espaço. Sua elevada dinâmica proporciona baixos tempos de ciclo e, devido à sua forma compacta, ele pode ser usado perfeitamente para trabalhos como manuseio e solda ponto. O KR FORTEC executa tudo isso com um desempenho rápido com baixo consumo de energia.

15 de janeiro de 2024


O robô de carga pesada se encaixa tecnicamente entre o KR QUANTEC e o KR FORTEC ultra. Ele éparte de uma modularização entre modelos, que proporciona uma grande permeabilidade entre os componentes das séries de robôs. "No desenvolvimento do KR FORTEC era importante para nós atingirmos um menor Total Cost of Ownership (TCO) e colocar no mercado um produto com economia de recursos. O KR FORTEC é até 700 kg mais leve que o seu antecessor", explica Maximilian Pettkuhn, Portfolio Manager na KUKA. Para os clientes, a modularização significa menores custos no armazenamento de peças de reposição. O novo KR FORTEC pode ser adquirido desde já e, além disso, está disponível com um braço prolongado, o que permite manusear cargas de 240 kg com um raio de alcance de 3700 mm.

Qualidade KUKA comprovada

O KR FORTEC é sinônimo de confiabilidade: ele se destaca por um longo tempo de operação sem falhas e uma baixa necessidade de manutenção. Graças a uma acessibilidade otimizada, os trabalhos de manutenção podem ser realizados de forma simples e rápida, o que reduz consideravelmente o dispêndio de manutenção. As duas mãos centrais foram assumidas dos modelos do KR QUANTEC e KR FORTEC ultra e, por padrão, são estanques à água e ao pó. Além disso, o KR FORTEC pode ser operado em temperaturas de 0 a 55 graus Celsius. Para ambientes inóspitos e sujos estão disponíveis várias variantes Foundry.

O KR FORTEC não é apenas confiável. Também os trabalhos de manutenção são simples e fáceis de executar.

Maior raio de alcance através do eixo linear

A área de trabalho do KR FORTEC pode ser expandida através da unidade linear KL 4000 – isto é, adaptável modularmente entre 1,5 m e 30 m. Outra vantagem: o KR QUANTEC também serve na KL 4000. Para trabalhar com o KR FORTEC ultra na mesma unidade linear, basta selecionar o KL 5000. Assim, os clientes podem continuar a adaptar e combinar sem problemas os produtos às suas necessidades individuais.

A área de trabalho do KR FORTEC expande a unidade linear KL 4000 – em até 30 m.

KR FORTEC: O multitalento industrial para a sua produção

Convença-se aqui de todas as vantagens do robô de carga pesada.