![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linearunit-kr-fortec-robot.png?rev=-1&w=1900&hash=4A3BB15C7C7EB5C473F09F99E4BAA26E)
Dynamiczny, ekonomiczny i niezawodny: nowy KR FORTEC
Robot przemysłowy KR FORTEC oferuje dużą wydajność na małej przestrzeni. Wysoka dynamika zapewnia krótkie czasy cyklu, a kompaktowa konstrukcja sprawia, że doskonale nadaje się do takich prac, jak manipulacja i spawanie punktowe. Dzięki niezwykłej szybkości i wydajności KR FORTEC doskonale radzi sobie z nimi wszystkimi i to przy niskim zużyciu energii.
15 stycznia 2024
Pod względem technicznym robot do dużych obciążeń wpasowuje się pomiędzy modele KR QUANTEC a KR FORTEC ultra. Ma on budowę modułową, która zapewnia dużą elastyczność pomiędzy poszczególnymi elementami serii robotów. „Podczas projektowania robota KR FORTEC ważne było dla nas osiągnięcie niższego całkowitego kosztu posiadania (TCO - Total Cost of Ownership) i wprowadzenie na rynek produktu oszczędnego dla zasobów. Robot KR FORTEC o wadze do 700 kg jest lżejszy od swojego poprzednika” – wyjaśnia Maximilian Pettkuhn, manager ds. portfolio w firmie KUKA. Dla klientów modułowość oznacza niższe koszty składowania części zamiennych. Nowy robot KR FORTEC jest dostępny od ręki, opcjonalnie z przedłużonym ramieniem, umożliwiającym manipulowanie ładunkami o wadze do 240 kg i oferującym zasięg 3700 mm.
Sprawdzona jakość KUKA
KR FORTEC jest synonimem niezawodności: charakteryzuje się długim, bezawaryjnym czasem eksploatacji i niskim zapotrzebowaniem na konserwację. Dzięki optymalnej dostępności można bez trudu i szybko wykonywać prace konserwacyjne, co znacznie zmniejsza nakłady finansowe na nie. Obie kiście centralne zostały przejęte z modeli KR QUANTEC i KR FORTEC ultra, dlatego są standardowo odporne na wodę i pył. Poza tym KR FORTEC może pracować w temperaturze od 0 do 55 stopni Celsjusza. Dla trudnego i zanieczyszczonego środowiska dostępnych jest kilka wersji Foundry.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-kr-fortec-handling-welding-alrounder.png?rev=-1&w=1400&hash=7A73C6634CB7AE0C280AB3751ED250AD)
Większy zasięg dzięki osi liniowej
Obszar roboczy robota KR FORTEC można rozszerzyć za pomocą jednostki liniowej KL 4000 – i to modułowo w zakresie od 1,5 m do 30 m. Kolejna zaleta: Do KL 4000 pasuje również KR QUANTEC. Do współpracy z robotem KR FORTEC ultra na tej samej jednostce liniowej można wybrać KL 5000. Dzięki temu możesz bez problemu dopasować i łączyć produkty w zależności od indywidualnych potrzeb.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linear-axis-robot-kr-fortec-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=54578B5D793023A26F758CE16B033589)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=16FE7C1DBF92B45378900BFFC97C2050)