Scegli la tua località:

Posizione

Robot KR Scara per camera bianca

Più veloce, più forte, più versatile: KR SCARA ora anche con capacità di carico di 12 kg

Negli ultimi anni, il successo della mobilità elettrica e delle energie rinovabili ha incrementato la domanda di robot SCARA con carichi utili più elevati e con raggio d’azione più ampio. Per questo KUKA ha sviluppato quattro versioni standard e tre versioni per camere bianche del KR SCARA, che possono movimentare fino a 12 kg. Possono essere ordinati fin da ora e saranno consegnati verso la fine dell'anno.

7 settembre 2022


Sono richiesti i bracci robotici più robusti

I robot SCARA, che coprono la classe di carico utile fino a 12 kg, attualmente sono utilizzati soprattutto in Asia. Ma la domanda di robot industriali di questo tipo sta aumentando anche in altre regioni del mondo. Sia per la mobilità elettrica, ad esempio, che per l’impilamento nella produzione di batterie, per i produttori di sistemi fotovoltaici, per l'assemblaggio di componenti o per il confezionamento di medicinali: i robot SCARA a quattro assi offrono grande versatilità nell'automazione e nel pick-and-place eseguono compiti ripetitivi con la massima precisione.

Le nuove versioni dei KR SCARA sono attese da molti, in quanto offrono gli stessi vantaggi della serie KR SCARA nella categoria di carico superiore: tempi ciclo ridotti, alta precisione della ripetibilità, design compatto.

Robot KUKA alla massima velocità

Sia i modelli standard che quelli pensati per camera bianca con carico utile fino a 12 kg sono disponibili con tre diversi sbracci: da 650, 750 e 850 millimetri. I modelli standard consentono tempi ciclo rapidissimi, che vanno da 0,40 a un massimo di 0,42 secondi. Anche le versioni per camera bianca puntano sulla velocità e raggiungono tempi ciclo di 0,42-0,44 secondi. Per poter eseguire compiti speciali di imballaggio o di prelievo dei contenitori, questo robot SCARA con uno sbraccio di 750 millimetri è disponibile anche nella variante Z600 con un asse Z di lunghezza maggiorata. L’asse ha misure da record 600 millimetri: 200 mm in più rispetto ad  altre versioni.

 


Il benchmarking in laboratorio ha mostrato che il nuovo robot pick-and-place SCARA di KUKA è al top della sua categoria in molti settori. Particolarmente degni di nota sono la grande varietà del portafoglio e i tempi ciclo. Vari test hanno confermato che spicchiamo anche per l'accuratezza circolare.

Kenny Li, Product Manager presso KUKA

Adatto all'uso in camera bianca

La ripetibilità del posizionamento è di +/- 0,025 millimetri: massima precisione anche con movimenti veloci. Le nuove versioni del KR SCARA funzionano perfettamente a temperature comprese tra 0 e 45 gradi e pesano solo 50 kg, il che ne consente l'utilizzo in un'ampia varietà di ambienti produttivi. In quanto i cavi passano internamente, le nuove versioni della serie sono estremamente compatte e facili da pulire. Le versioni standard sono conformi al grado di protezione IP20, quelle per camera bianca al grado di protezione IP54 e alla classe ISO 5 per camere bianche.

Per saperne di più sulla serie di robot KR SCARA

Che si tratti applicazioni pick-and-place, dell’assemblaggio di piccoli pezzi in camere bianche, di manipolazione o di test, i robot a 4 assi della serie SCARA di KUKA offrono un’installazione flessibile, garantiscono un'elevata precisione di movimento e richiedono poca manutenzione. Ulteriori informazioni sulla serie di robot sono disponibili qui.

Kit completo per l'automazione intelligente

Oltre al robot industriale è importantissimo anche il controller e lo smart-pad per completare il sistema. Il controllo del robot di piccola taglia KR C5 micro, il nostro software e il KUKA smartPAD garantiscono un facile utilizzo dei nuovi modelli con un carico utile fino a 12 kg.

Il nuovo modello SCARA di KUKA

Certificato secondo gli standard DIN EN ISO 14644-1, per garantire elevati requisiti di sicurezza in quasi tutte le applicazioni, tutte le versioni con capacità di carico fino a 12 kg sono ordinabili da subito. Dalla fine dell'anno, inizieranno a lavorare in aziende di tutto il mondo.

Altre informazioni sulla produzione in camera bianca