Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Plus rapide, plus puissant, plus polyvalent : KR SCARA désormais disponible avec une capacité de charge de 12 kg

Le succès de l’électromobilité et des énergies renouvelables a récemment entraîné une forte augmentation de la demande de robots Scara pour une capacité de charge plus élevée avec une plus grande portée. En conséquence, KUKA a développé quatre versions standard et trois versions pour salle blanche du KR SCARA, qui peuvent déplacer jusqu’à 12 kg. Ils peuvent être commandés dès maintenant et seront livrés pour la première fois vers la fin de l’année.

7 septembre 2022


Des bras robotisés plus puissants qui sont particulièrement demandés

Les robots Scara, qui couvrent la classe de charge jusqu’à 12 kg, sont actuellement utilisés principalement en Asie. Mais la demande de robots industriels de ce type augmente également dans d’autres régions du monde. Que ce soit dans l’électromobilité, par exemple pour l’empilage dans la production de batteries, pour les fabricants d’installations photovoltaïques, pour le montage de composants ou pour l’emballage de médicaments : les robots Scara, avec leurs quatre axes, sont polyvalents dans l’automatisation et les applications de Pick and Place et effectuent des tâches monotones avec une grande précision.

Les nouvelles versions KR SCARA sont attendues par un grand nombre d’entreprises, car elles offrent les mêmes avantages que la série KR SCARA dans la catégorie de charges plus élevées : durées de cycle très courtes, répétabilité élevée, design compact.

Robots KUKA à vitesse maximum

Les modèles standard comme les robots pour salle blanche dans la catégorie de charge jusqu’à 12 kg existent avec trois portées différentes : 650, 750 et 850 millimètres. Les modèles standard convainquent en outre par les meilleures durées de cycle de seulement 0,40 à 0,42 seconde maximum. Les versions destinées aux salles blanches misent sur la vitesse et atteignent des durées de cycle de seulement 0,42 à 0,44 seconde. Afin de pouvoir réaliser des applications d’emballage ou de Bin Picking particulières, ce robot Scara bénéficiant d’une portée de 750 millimètres est également disponible dans la variante Z600 avec un axe Z extra-long. Celui-ci mesure un record de 600 millimètres, soit 200 millimètres de plus que les autres versions de cette série.

 


Le Benchmarking en laboratoire a montré que le nouveau robot Pick and Place Scara de KUKA est en tête de sa catégorie de robots dans de nombreux domaines. Il faut surtout souligner l’étendue de notre gamme et nos durées de cycle. En ce qui concerne la précision circulaire, nous avons même obtenu les meilleures valeurs de toute la série de tests.

Kenny Li, Product Manager chez KUKA

Convient pour une utilisation en salle blanche

La répétabilité de position est de +/- 0,025 millimètre - une précision maximale, même pour les mouvements rapides. Le fait que les nouvelles versions du KR SCARA fonctionnent parfaitement à des températures entre 0 et 45 degrés Celsius et qu’elles ne pèsent que 50 kg permet de les utiliser dans des environnements de production très différents. Le passage des câbles étant à l’intérieur, les nouvelles versions de la série sont extrêmement compactes et faciles à nettoyer. Les versions standard correspondent à la classe de protection IP20, les versions pour salle blanche à la classe de protection IP54 ainsi qu’à la classe de salle blanche ISO 5.

De plus amples informations sur la série des robots KR SCARA

Qu’il s’agisse d’applications Pick and Place, de montage de petites pièces dans des salles blanches, de manipulation ou de contrôle, les robots à 4 axes de la série Scara de KUKA sont flexibles dans leur installation, fournissent une grande précision dans les mouvements et sont discrets en termes de maintenance. Obtenez plus d’informations concernant la série de robots ici.

Nouveau modèle Scara de KUKA

Certifiées selon les normes DIN EN ISO 14644-1 pour des exigences élevées en matière de sécurité dans presque toutes les applications, toutes les versions avec une capacité de charge allant jusqu’à 12 kg peuvent être commandées dès maintenant. Dès la fin de l’année, les robots commenceront à travailler dans des entreprises du monde entier.