Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Szybszy, silniejszy, bardziej wszechstronny: KR SCARA teraz również o udźwigu 12 kg

Sukces elektromobilności i energii odnawialnych zwiększył ostatnio popyt na roboty Scara o większym udźwigu i zasięgu. Dlatego firma KUKA zaprojektowała cztery standardowe wersje robota KR SCARA i trzy wersje do pomieszczeń czystych, które oferują udźwig do 12 kg. Można je zamówić już teraz, a pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone pod koniec roku.

7 września 2022


Najbardziej potrzebne są silniejsze ramiona robotów

Roboty Scara, należące do klasy udźwigu do 12 kg, są na razie stosowane głównie w Azji. Ale zapotrzebowanie na tego typu roboty przemysłowe rośnie także w innych regionach świata. Na przykład w elektromobilności podczas układania w stosy części niezbędnych do produkcji akumulatorów, a także przy produkcji instalacji fotowoltaicznych, montażu podzespołów lub pakowaniu leków: Roboty Scara z czterema osiami znajdują wszechstronne zastosowania w automatyzacji i można je stosować do zadań typu Pick & Place, ponieważ wykonują monotonne prace z najwyższą precyzją.

Wiele osób niecierpliwie czeka na nowe wersje KR SCARA, gdyż oferują one zalety serii KR SCARA w wyższej klasie udźwigu, czyli: najkrótsze czasy cykli, dużą powtarzalność procesów, kompaktową konstrukcję.

Roboty KUKA o maksymalnej prędkości

Zarówno modele standardowe, jak i roboty do pomieszczeń czystych w klasie udźwigu do 12 kg oferują trzy różne zasięgi: 650, 750 i 850 milimetrów. Dodatkowo modele standardowe przekonują najlepszymi czasami cykli wynoszącymi zaledwie 0,40 - 0,42 sekundy. Wersje do pomieszczeń czystych również stawiają na szybkość i osiągają czasy cykli zaledwie 0,42 - 0,44 sekundy. Aby móc wykonywać specjalne zadania związane z pakowaniem lub Bin Picking, robot Scara o zasięgu 750 milimetrów jest również dostępny w wersji Z600 z bardzo długą osią Z. Mierzy on rekordowe 600 milimetrów, czyli o 200 milimetrów więcej niż pozostałe wersje z tej serii.

 


Badania porównawcze w laboratorium wykazały, że nowy robot Scara Pick & Place firmy KUKA w wielu obszarach okazuje się najlepszym robotem w swojej klasie. A wszystko dzięki bogatej ofercie oraz imponującym czasom cykli. W przypadku dokładności kołowej osiągnęliśmy najlepsze wartości w całej serii testów.

Kenny Li, Product Manager w firmie KUKA

Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych

Dokładność powtarzania pozycji wynosi +/- 0,025 milimetra – co zapewnia maksymalną precyzję nawet przy szybkich ruchach. Fakt, że nowe wersje KR SCARA pracują doskonale w temperaturach od 0 do 45 stopni Celsjusza i ważą zaledwie 50 kg sprawia, że mogą być stosowane w wielu różnych środowiskach produkcyjnych. A ponieważ kable są poprowadzone wewnątrz, nowe wersje należące do tej serii są niezwykle kompaktowe i łatwe w czyszczeniu. Wersje standardowe spełniają wymogi klasy ochrony IP20, natomiast wersje do pomieszczeń czystych wymogi klasy ochrony IP54 oraz klasy czystości ISO 5.

Dowiedz się więcej o serii robotów KR SCARA

Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania typu Pick & Place, montaż małych części w pomieszczeniach czystych, przenoszenie lub testowanie produktów – 4-osiowe roboty Scara firmy KUKA są elastyczne w instalacji, zapewniają wysoką precyzję ruchu i nie wymagają konserwacji. Więcej informacji na temat tej serii robotów można uzyskać tutaj.

Kompletny zestaw do inteligentnej automatyzacji

Liczy się nie tylko robot przemysłowy, ale także układ sterowania, programator ręczny i oprogramowanie. Układ sterowania małego robota KR C5 micro, nasze oprogramowanie oraz KUKA smartPAD gwarantują łatwą obsługę nowych modeli o udźwigu do 12 kg.

Nowy model Scara firmy KUKA

Już teraz można zamówić wszystkie wersje o udźwigu do 12 kg, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 i spełniające wysokie wymogi bezpieczeństwa w niemal każdym zastosowaniu. Pod koniec roku rozpoczną one pracę w firmach na całym świecie.

Więcej tematów dotyczących produkcji w pomieszczeniach czystych