自分の現在地を選択してください:

場所

KR スカラロボットは、高精度、短サイクルタイム、超高速サイクル、軽量化により生産性を向上させます。

より速く、より強く、より多面的に:KR SCARAに12kgの可搬重量も追加

近年、エレクトロモビリティや再生エネルギーの成功により、より高い積載量とより長いリーチを持つSCARAロボットの需要が高まっています。これに合わせ、KUKAは最大12kgまで移動可能なKR SCARAの標準バージョン4種とクリーンルームバージョン3種を開発しました。現在、注文を受け付けており、年末に向けて初回納品が行われる予定です。

2022年9月7日


特にロボットアームを強化

SCARAロボットは、最大12kgまでの負荷クラスをカバーし、現在アジアを中心に使用されています。しかし、このタイプの産業用ロボットは、世界の他の地域でも需要が高まっています。エレクトロモビリティの分野でも、例えばバッテリー製造におけるスタッキング、太陽光発電システムメーカー用、部品の組み立て、医薬品のパッケージングなどでも:4軸のSCARAロボットは、自動化やピックアンドプレースの作業に多用され、単調な作業を最高の精度でこなします。

新型のKR SCARAは、KR SCARAシリーズの長所をそのままにより高負荷なクラスで提供するもので、多くの人に期待されています:最短のサイクルタイム、高い再現性、コンパクトなデザイン

最高速のKUKAロボット

標準モデルとクリーンルームロボット(可搬重量12kgまで)には、650mm、750mm、850mmの3種類のリーチが用意されています。また、標準モデルのサイクルタイムは、わずか0.40秒から最大0.42秒という特徴があります。クリーンルーム用バージョンもスピードを重視し、0.42~0.44秒のサイクルタイムを実現しています。特殊な梱包作業やビンのピッキング作業を行うために、750mmのリーチを持つこのSCARAロボットでは、特別に長いZ軸を持つZ600バリエーションも用意されています。他のシリーズより200mm長い600mmという記録的な大きさです。

 


実験室でのベンチマークにより、KUKAの新しいピックアンドプレースロボットSCARAは、多くの分野の同クラスのロボットの中でトップクラスであることが示されました。特に、ポートフォリオの幅の広さとサイクルタイムの長さは特筆に値します。循環精度については、全テストシリーズで最高の値を達成することもできました。

KUKA社 プロダクトマネージャー ケニー・リー(Kenny Li)氏

クリーンルームでの使用に適している

位置繰返し精度は+/- 0.025ミリメートル - 高速な動きにも最高の精度を発揮します。新しいKR SCARAは、0~45℃の温度では問題なく動作し、重量がわずか50kgであることから、さまざまな生産環境で使用することができます。ケーブルの配線が内部を通っているため、シリーズの新バージョンは非常にコンパクトで掃除がしやすくなっています。標準仕様は保護等級IP20、クリーンルーム仕様は保護等級IP54、クリーンルーム等級ISO5に準拠しています

KR SCARAロボットシリーズのご案内はこちら

ピックアンドプレースアプリケーション、クリーンルーム内での小型部品の組み立て、ハンドリングやテストなど、KUKA SCARAシリーズの4軸ロボットは、設置の柔軟性、高い動作精度、低メンテナンスを実現しています。ロボットシリーズの詳細はこちら。

インテリジェント・オートメーションのための完全なセット

産業用ロボットだけでなく、コントローラーや手持ちの操作機器、ソフトウェアも重要です。小型ロボットコントローラー KR C5 micro、当社の ソフトウェアKUKA smartPADにより 、最大12kgまでの可搬重量の新型機を簡単に操作することができます。

KUKAの新しいSCARAモデル

ほぼすべての用途で高い安全性が要求されるDIN EN ISO 14644-1規格に認証され、最大12kgまでの耐荷重を持つすべてのバージョンは、現在注文を受け付けています。年末からは、世界中の企業で活躍する予定です。

クリーンルーム製造に関するその他のトピック