Kies uw locatie:

Land

Sneller, krachtiger, veelzijdiger: KR SCARA nu ook met 12 kg draaglast

Het succes van elektromobiliteit en hernieuwbare energie heeft de vraag naar Scara-robots voor een hogere draaglast met meer reikwijdte sterk verhoogd. Hiervoor heeft KUKA vier standaard- en drie cleanroom-uitvoeringen van de KR SCARA ontwikkeld, die tot 12 kg kunnen bewegen. Ze zijn vanaf nu bestelbaar en worden tegen het einde van het jaar voor het eerst geleverd.

7 september 2022


Sterkere robotarmen nodig

Scara-robots die de payload categorie tot 12 kg dekken, worden momenteel vooral in Azië gebruikt. Maar ook in andere regio's van de wereld stijgt de vraag. Of het nu gaat om elektromobiliteit, bijvoorbeeld bij het stapelen in de accuproductie, voor fabrikanten van fotovoltaïsche installaties, bij de montage van onderdelen of bij het verpakken van medicijnen: Scara-robots met hun vier assen zijn veelzijdig toepasbaar in de automatisering en bij pick-and-place-taken en voeren monotone taken met uiterste precisie uit.

Er wordt halsreikend uitgekeken naar de nieuwe KR SCARA-uitvoeringen, want ze bieden in de hogere payload categorie dezelfde voordelen als de KR SCARA-serie: kortste cyclustijden, hoge herhaalnauwkeurigheid, compact design.

KUKA robots met hoogste snelheid

Zowel de standaardmodellen als de robots voor de cleanroom in de payload categorie tot 12 kg zijn leverbaar in drie verschillende reikwijdtes: met 650, 750 en 850 millimeter reikwijdte. De standaardmodellen overtuigen bovendien met de beste cyclustijden van slechts 0,40 tot maximaal 0,42 seconden. Ook de uitvoeringen voor cleanrooms zetten in op snelheid en bereiken cyclustijden van slechts 0,42 tot 0,44 seconden. Voor speciale verpakkings- en ook bin-picking-taken te kunnen uitvoeren, is deze Scara-robot met 750 millimeter reikwijdte bovendien verkrijgbaar in de variant Z600 met extra lange Z-as. Deze heeft een recordwaarde van 600 millimeter en dus 200 millimeter meer dan andere uitvoeringen van deze serie.


Bij de benchmarking in het laboratorium bleek dat de nieuwe pick-and-place Scara-robot van KUKA in zijn robot categorie op vele vlakken helemaal voorop ligt. Vooral de breedte van ons portfolio en onze cyclustijden zijn belangrijke troeven. Bij de circulaire nauwkeurigheid bereikten we zelfs de beste waarden in de hele testreeks.

Kenny Li, Product Manager bij KUKA

Geschikt voor gebruik in cleanrooms

De positieherhaalnauwkeurigheid bedraagt +/- 0,025 millimeter – maximale precisie, zelfs bij snelle bewegingen. Doordat de nieuwe uitvoeringen van de KR SCARA bij temperaturen van 0 tot 45 graden Celsius feilloos werken en een gewicht van slechts 50 kg hebben, maakt gebruik in zeer verschillende productieomgevingen mogelijk. Omdat de kabelgeleiding binnenin loopt, zijn de nieuwe uitvoeringen van de serie uiterst compact en gemakkelijk te reinigen. De standaarduitvoeringen komen overeen met beschermingsklasse IP20, de uitvoeringen voor de cleanroom met beschermingsklasse IP54 en de cleanroom-klasse ISO 5.

Kom meer te weten over de KR SCARA-robotserie

Of het nu gaat om pick-and-place-toepassingen, de montage van kleine onderdelen in cleanrooms, hanteren of controleren – de 4-assige robots van de Scara-serie van KUKA zijn flexibel in de installatie, leveren een hoge bewegingsnauwkeurigheid en zijn onderhoudsarm. meer informatie over de robotserie vindt u hier.

Complete set voor intelligente automatisering

Niet alleen de industriële robot, maar ook de controller, de SmartPAD en de software zijn belangrijk. De sturing voor kleine robots KR C5 micro, onze software en KUKA smartPAD zorgen voor een eenvoudige bediening van de nieuwe modellen met een payload tot 12 kg.

Nieuw Scara-model van KUKA

Gecertificeerd conform DIN EN ISO 14644-1-normen voor hoge eisen aan de veiligheid in bijna elke toepassing, kunnen nu  alle uitvoeringen met een payloadtot 12 kg nu worden besteld. Aan het einde van het jaar zullen ze aan het werk gaan in bedrijven over de hele wereld.

Andere thema's over productie in de cleanroom