Seleccione tu localización:

Ubicación

Más rápido, más fuerte, más versátil: KR SCARA, ahora también con una capacidad de carga de 12 kg

El éxito de la electromovilidad y las energías renovables ha aumentado considerablemente la demanda de robots Scara con mayor capacidad de carga y más alcance. Para ello, KUKA ha desarrollado cuatro versiones estándar y tres versiones para salas blancas del KR SCARA, las cuales pueden mover hasta 12 kg. Están disponibles bajo pedido a partir de ahora y las primeras entregas están planificadas para finales del año.

7 de septiembre de 2022


Los brazos robóticos más potentes son especialmente necesarios

En la actualidad, los robots Scara que cubren la categoría de carga de hasta 12 kg se utilizan especialmente en Asia. Sin embargo, la demanda de robots industriales de este tipo está aumentando en todo el mundo. No importa si se van a utilizar en aplicaciones de electromovilidad, por ejemplo durante el proceso de apilamiento en la fabricación de baterías, de fabricación de instalaciones fotovoltaicas, de montaje de componentes o de embalaje de medicamentos: gracias a sus cuatro ejes, los robots Scara se pueden utilizar de manera versátil en la automatización y en tareas de Pick and Place, y realizan las tareas más monótonas con la máxima precisión.

Las nuevas variantes de KR SCARA son muy demandadas, ya que ofrecen las mismas ventajas de la serie KR SCARA en la categoría de cargas más altas: tiempos de ciclo más cortos, alta repetibilidad, diseño compacto.

Robots KUKA con la máxima velocidad

Tanto los modelos estándar como los robots para salas blancas de la categoría de cargas de hasta 12 kg están disponibles en tres alcances distintos: 650, 750 y 850 milímetros de alcance. Además, los modelos estándar convencen gracias a sus mejores tiempos de ciclo, que varían entre tan solo 0,40 s y un máximo de 0,42 s. Las variantes para salas blancas también son rápidas y pueden alcanzar tiempos de ciclo que varían entre 0,42 s y 0,44 s. Para poder cumplir con tareas de embalaje especiales o de Bin Picking, este robot Scara con alcance de 750 milímetros también está disponible en la variante Z600 con eje Z extralargo. Este robot tiene un tamaño sin precedentes, pues mide tan solo 600 milímetros, unos 200 milímetros más que las otras versiones de esta serie.

 


La evaluación comparativa en el laboratorio demostró que el nuevo robot Scara para Pick and Place de KUKA está a la vanguardia en muchos sectores dentro de su categoría. Cabe destacar, sobre todo, nuestra amplia gama de productos y nuestros tiempos de ciclo. Con la precisión circular hemos podido alcanzar los mejores valores en toda la serie de pruebas.

Kenny Li, Product Manager en KUKA

Adecuado para la aplicación en salas blancas

La repetibilidad de posición es de +/-0,025 mm: máxima precisión incluso en movimientos rápidos. Las nuevas versiones del KR SCARA funcionan perfectamente a temperaturas de entre 0 y 45 grados centígrados y presentan un peso de tan solo 50 kg, por lo que se pueden usar en entornos de producción muy diferentes. Dado que los cables se guían por el interior, las nuevas versiones de la serie resultan extremadamente compactas y fáciles de limpiar. Las versiones estándar presentan la clase de protección IP20, mientras que las versiones para salas blancas presentan la clase de protección IP54, así como la clase para sala blanca ISO 5.

Descubra más acera de la serie de robots KR SCARA

Para aplicaciones de Pick and Place, montaje de piezas pequeñas en salas blancas, manipulación o comprobación: los robots de 4 ejes de la serie Scara de KUKA se pueden instalar con flexibilidad, ofrecen una elevada precisión en el movimiento y casi no requieren mantenimiento. Obtenga aquí más información sobre la serie de robots.

Conjunto completo para la automatización inteligente

Disponible no solo en el robot industrial, sino también en el controlador, el dispositivo de mando manual y el software. La unidad de control para robots pequeños KR C5 micro, nuestro software y KUKA smartPAD garantizan la facilidad de manejo de los nuevos modelos con una capacidad de carga de hasta 12 kg.

Nuevo modelo Scara de KUKA

Certificado según la norma DIN EN ISO 14644-1 para los más altos requisitos de seguridad en casi todas las aplicaciones, ahora pueden hacerse pedidos de todas las versiones con una capacidad de carga de hasta 12 kg. A partir de finales del año empezarán a utilizarse en empresas de todo el mundo.

Otros temas sobre la fabricación en salas blancas