Konumunuzu seçin:

Konum

Daha hızlı, daha güçlü, daha çok yönlü: KR SCARA şimdi de 12 kg taşıma kapasitesiyle

Elektromobilite ve rejeneratif enerjilerin başarısı, daha uzun erişim mesafesi ve daha fazla yük kapasitesi sağlayan Scara robotlarına olan talebi son zamanlarda artırdı. Bunun için KUKA, KR SCARA'nın 12 kg'a kadar yükle hareket edebilen dört standart ve üç temiz oda modelini geliştirdi. Bu robotlar hemen sipariş edilebilirken, ilk teslimatlar yıl sonuna doğru yapılacak.

7 Eylül 2022


Özellikle ihtiyaç duyulan daha güçlü robot kollar

12 kg'a kadar taşıma sınıfını kapsayan Scara robotları, şu anda ağırlıklı olarak Asya'da kullanılmaktadır. Ancak bu tip endüstriyel robotlara olan talep dünyanın diğer bölgelerinde de artıyor. Elektromobilite alanında örneğin akü üretiminde kümelemede, fotovoltaik sistem üreticileri için yapı elemanlarının montajında veya ilaç ambalajlamada: Dört eksenli Scara robotları otomasyonda ve alma/yerleştirme görevlerinde çok yönlü kullanılabilir ve sürekli tekrar edilen görevleri en yüksek hassasiyetle yerine getirebilir.

Yeni KR SCARA modelleri, daha yüksek taşıma sınıfındaki KR SCARA serisiyle aynı avantajları sunduğu için pek çok kişi tarafından bekleniyor: kısa çevrim süreleri, yüksek tekrarlanabilirlik, kompakt tasarım.

Yüksek hızlı KUKA robotları

Hem standart modeller hem de temiz oda için 12 kg'a kadar taşıma kapasitesi sınıfındaki robotlar üç farklı erişim mesafesinde mevcuttur: 650, 750 ve 850 milimetre. Standart modeller aynı zamanda sadece 0,40 ile maksimum 0,42 saniye arasındaki en iyi çevrim süreleriyle de etkileyicidir. Temiz oda modelleri de güvenilir hıza sahiptir, sadece 0,42 ila 0,44 saniyelik çevrim sürelerine ulaşır. Özel paketleme veya kutu toplama görevlerini yerine getirebilmek için, 750 milimetre erişim mesafesine sahip bu Scara robotu, ekstra uzun Z eksenine sahip Z600 modelinde de mevcuttur. Bu Z ekseni, rekor kıran 600 milimetre erişim mesafesiyle bu serinin diğer modellerinden 200 milimetre daha fazla erişim mesafesine sahiptir.

 


Laboratuvarda yapılan karşılaştırma, KUKA'nın alma ve yerleştirme işlerini yapan yeni Scara robotunun birçok alanda kendi robot sınıfının en önünde olduğunu gösterdi. Portföyümüzün genişliği ve çevrim sürelerimiz özellikle dikkate değerdir. Dairesel doğruluk konusunda, tüm test serilerinde en iyi değerleri elde ettik.

Kenny Li, KUKA Ürün Müdürü

Temiz odada kullanıma uygun

Konum tekrarlanabilirliği +/- 0,025 milimetredir, hızlı hareketlerde bile maksimum hassasiyet sağlar. KR SCARA'nın yeni modellerinin 0 ila 45 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda mükemmel çalışması ve sadece 50 kg ağırlığında olması, çok çeşitli üretim ortamlarında kullanılabilecekleri anlamına gelir. Kablolar iç kısmından geçtiğinden serinin yeni modelleri son derece kompakttır ve temizlenmesi kolaydır. Standart modeller IP20 koruma sınıfına, temiz oda modelleri IP54 koruma sınıfına ve temiz oda sınıfı ISO 5 standartlarına uygundur.

KUKA'nın KR SCARA robot serisi hakkında daha fazla bilgi alın

Alma ve yerleştirme uygulamaları, temiz odalarda küçük parçaların kurulumu, taşıma veya test etme, ne amaçla kullanırsanız kullanın, KUKA'nın Scara serisinin 4 eksenli robotları kurulumda esneklik, harekette yüksek düzeyde hassasiyet sağlar ve az bakım gerektirir. Robot serisi hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Akıllı otomasyon için tam set

Önemli olan sadece endüstriyel robot değil, aynı zamanda kontrolör, kumanda ve yazılımdır. Küçük robot kontrolörü KR C5 micro, yazılımımız ve KUKA smartPAD maksimum 12 kg taşıma kapasitesine sahip yeni modellerin kolayca işletilmesini sağlar.

KUKA'dan yeni Scara modeli

Hemen hemen her uygulamada yüksek güvenlik gereksinimleri için DIN EN ISO 14644-1 standartlarına göre sertifikalı ve maksimum 12 kg taşıma kapasitesine sahip tüm modeller artık sipariş edilebilir. Bu modeller, yıl sonundan itibaren dünyanın dört bir yanındaki şirketlerde çalışmaya başlayacak.

Temiz odada üretimle ilgili diğer konular