Scegli la tua località:

Posizione

Efficienza nell'automazione per un futuro più sostenibile

Ridurre il consumo energetico non solo consente alle aziende di risparmiare risorse preziose, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile. Scopriamo insieme come i robot KUKA possono fare la differenza e quali iniziative stiamo portando avanti per ottimizzare l’efficienza energetica.


Efficienza energetica per una maggiore sostenibilità

L'efficienza gioca un ruolo fondamentale sulla strada verso una maggiore sostenibilità. L'efficienza non si traduce solo in redditività economica di un'azienda, ma anche per il suo bilancio ambientale. Per uno sviluppo sostenibile, le risorse preziose devono essere conservate e integrate nell'economia circolare. La crescente volontà di migliorare l'efficienza energetica nella produzione è alimentata, tra l'altro, dall'aumento dei costi energetici. 

Investendo nell'automazione, le aziende possono aumentare l'efficienza della loro produzione e ridurre il consumo di risorse.

I robot e i sistemi ad alta efficienza energetica rappresentano un mezzo importante per ridurre il consumo di energia e quindi l'impatto ambientale. KUKA lavora costantemente a soluzioni che riducono il consumo energetico dei nostri robot. Perciò, durante lo sviluppo di nuovi prodotti, l'attenzione si concentra su un design snello e allo stesso tempo stabile. Riducendo il consumo energetico dei robot, si riducono le emissioni di CO₂ durante la produzione. Contemporaneamente diminuiscono anche i costi operativi.

Come rendiamo i nostri robot più efficienti?

Dal punto di vista energetico, i robot KUKA sono tra i più efficienti sul mercato. Con tre fattori decisivi, garantiamo una maggiore sostenibilità ed efficienza, riducendo il consumo energetico dei nostri robot.

  • Peso e design

    Design snello e struttura leggera, che riduce l’utilizzo di materiale e il consumo energetico.

    Scopri di più
  • Hardware

    Controllo dei robot con componenti e algoritmi ad alta efficienza energetica.

    Scopri di più
  • Software

    Pianificazione intelligente del percorso, movimenti ottimizzati e opzioni di risparmio energetico (ad es. ECO-Mode).

    Scopri di più

Due grandi vantaggi per i clienti KUKA:
sostenibilità ed efficienza dei costi

L’espressione “total cost of ownership” descrive il costo totale di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. Per calcolare il TCO, consideriamo non solo il costo iniziale, ma anche fattori come il consumo di energia, l'integrazione, i pezzi di ricambio, i materiali di consumo, la manutenzione, la formazione e gli accessori.

A seconda del tipo di robot, il consumo di energia può rappresentare la quota maggiore del costo totale e persino superare il costo iniziale. Pertanto, per quanto riguarda i costi, è particolarmente importante puntare a un basso fabbisogno energetico.

Con le soluzioni KUKA, è possibile aumentare la redditività della produzione attraverso una maggiore efficienza. Dal punto di vista energetico, le soluzioni robotiche KUKA sono tra le più efficienti sul mercato.

Soluzioni sostenibili e a basso costo totale di gestione

Un concentrato di energia non deve essere pesante

Il nostro KR FORTEC, con una capacità di carico di 420 kg, lo dimostra: Il modello attuale pesa circa 800 kg ed è quindi più leggero del 30% rispetto al suo predecessore. Ciò migliora significativamente l'efficienza energetica, in quanto un peso inferiore comporta un minor consumo di energia durante il funzionamento, nel corso di tutta la vita utile del robot. Grazie alla tecnologia di azionamento e comando particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, il peso ridotto consente di ridurre fino al 35% il consumo di energia. Inoltre, la quantità ridotta di materiali utilizzati consente di risparmiare risorse preziose e di ridurre significativamente le emissioni di CO₂ durante il processo di produzione.


Nella sua categoria, il nuovo KR FORTEC è uno dei robot più efficienti del mondo dal punto di vista energetico.

Massime prestazioni – massima efficienza

Dalla prima generazione del 2000, abbiamo costantemente ottimizzato il versatile KR QUANTEC, anche per quanto riguarda il consumo energetico. Il modello attuale consuma circa il 60% in meno di energia, il che consente di risparmiare sui costi e sulle emissioni di CO₂. La serie di robot KR QUANTEC, con una capacità di carico da 120 kg a 300 kg, offre una gamma impressionante di prodotti, utilizzati in quasi tutti i segmenti di mercato.

Il nuovo KR QUANTEC: massime prestazioni ed efficienza energetica in un'ampia gamma di applicazioni.

I nostri robot per l'efficienza energetica

KUKA Circular Services: sistemi robotici completamente ricondizionati

La transizione verso un'economia circolare è fondamentale per la sostenibilità, la protezione del clima e la conservazione delle risorse. Vogliamo che i nostri prodotti facciano parte del ciclo chiuso delle risorse e a questo scopo offriamo i KUKA Circular Services. Sfrutta i vantaggi dei sistemi robotici usati e dei pezzi di ricambio economici e di alta qualità, allungando la vita utile del tuo robot KUKA, grazie a servizi efficienti di manutenzione, ricondizionamento e aggiornamento. Puoi restituirci il tuo robot KUKA dismesso in modo sicuro e semplice oppure venderlo a terzi.
Smantelliamo i robot dismessi che non sono più sul mercato, per vendere i pezzi di ricambio che contengono o per integrarli in nuovi robot, a seconda delle loro condizioni e della loro compatibilità. I Circular Services permettono di moderare il tuo consumo di risorse, ridurre le emissioni di CO2 e proteggere l'ambiente.


Circular Services “Efficiency Drives Sustainability”

Risparmiare energia con la digitalizzazione

Grazie alle funzioni Condition Monitoring, Asset Management o Predictive Maintenance, KUKA iiQoT permette alle aziende di massimizzare i tempi d’esercizio dei propri robot.

Tra le altre cose, la piattaforma IoT consente di tracciare e analizzare il consumo energetico di tutta la flotta di robot. I risultati possono essere utilizzati per ottimizzare l'efficienza energetica della produzione.

Calcolare i risparmi potenziali con l'uso di iiQoT:

Vuoi scoprire l’impatto che potrebbe avere il Condition Monitoring con l'IIoT sulla tua produzione? Prova l'efficiente analisi degli errori su un esempio con il nostro calcolatore del risparmio.

Figura calcolatore del risparmio

Simulazione del sistema in pochi minuti

Software di simulazione per un’efficiente programmazione offline: con gli strumenti di simulazione KUKA, i sistemi e i robot possono essere ottimizzati in modo rapido e semplice al di fuori dell'ambiente di produzione.

Gli strumenti di simulazione KUKA offrono anche la possibilità di prevedere il consumo energetico nella simulazione prima dell'utilizzo sul campo e di programmare il robot in modo che sia il più efficiente possibile dal punto di vista energetico.


Il software di simulazione KUKA consente di ottimizzare l'efficienza energetica prima della messa in servizio

La CC è il futuro

Nel caso della corrente continua (DC, Direct Current), la carica elettrica scorre in un'unica direzione, a differenza della corrente alternata (AC, Alternating Current).

Vantaggi della corrente continua:

  • Minore consumo energetico
  • Bassi livelli di dispersione e facilità nello stoccaggio dell'energia
  • Recupero dell'energia di frenata semplice e senza perdite (senza bisogno di convertitori) per reimmetterla nella rete
  • Riduzione del carico di picco e della sezione dei cavi
  • Facile integrazione dell'energia generata da fonti rinnovabili (ad esempio, attraverso impianti fotovoltaici)

Per aumentare ulteriormente l'efficienza energetica delle nostre soluzioni di robotica, in KUKA sviluppiamo prodotti che possono essere integrati in reti a corrente continua. Ad esempio, il nostro controller KR C5 è progettato anche per l'uso con corrente continua.

Eco-Mode e Standby-Mode

L’Eco-Mode è una modalità di movimento basata sul software, che ottimizza il comportamento di traslazione di un robot KUKA per lo scopo e il campo di applicazione previsti. Ad esempio, uno dei maggiori OEM tedeschi risparmia da diversi anni fino al 10% dei costi energetici della sua flotta di robot KUKA, utilizzando normalmente l'Eco-Mode – con la semplice pressione di un pulsante e senza alcuna programmazione.

Lo Standby-Mode può addirittura far risparmiare fino al 95% del consumo energetico di un sistema robotico. Questo Hibernate-Mode consente alle aziende di reagire in modo flessibile alle esigenze relative alla capacità produttiva. Nello stato Ibernazione, gli azionamenti e i controlli del robot sono temporaneamente spenti. I robot vengono messi in uno stato di prestazioni ridotte. Ciò significa che i robot consumano molta meno energia durante i periodi in cui non producono.

Siamo all'avanguardia

Per il nostro impegno ecologico e sociale, nel 2024 e nel 2025 siamo stati nominati per il Premio tedesco per la sostenibilità. Questo riconoscimento premia i risultati esemplari ottenuti in materia di sostenibilità ed è il riconoscimento più prestigioso della Germania nel campo “Environmental, Social and Governance”. Nel 2024, KUKA è stata insignita dell'ESG TRANSPARENCY AWARD, ottenendo la classe di eccellenza. Questo award premia le aziende per i loro concetti di sostenibilità all’avanguardia e per la loro rendicontazione trasparente su di essi. 

Premio nomination Premio tedesco per la sostenibilità 2024

Cosa facciamo in KUKA per risparmiare energia

Anche noi puntiamo ad una maggiore sostenibilità, concentrandoci su una migliore efficienza, sulla conservazione delle risorse e sul rispetto dell'ambiente. Riduciamo i consumi nelle nostre sedi in tutto il mondo e aumentiamo l'efficienza energetica con un'ampia gamma di misure.

Le attività di KUKA nel campo della sostenibilità

Efficiency Drives Sustainability: Visione e obiettivi per un futuro più sostenibile

Visione & obiettivi per un futuro più sostenibile

I Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite sono parte integrante della nostra identità KUKA. Entro il 2030, puntiamo a ridurre le nostre emissioni di CO₂ del 40%, continuando ad investire in robotica efficiente dal punto di vista energetico e a sostenere gli standard sociali e i diritti umani in tutto il mondo.

ESG: i 3 fattori più importanti

KUKA affronta le sfide globali attraverso un'automazione innovativa ed efficiente dal punto di vista energetico, un approvvigionamento responsabile e un'economia circolare a risparmio di risorse. Ci impegniamo per la salute e la sicurezza sul lavoro, la diversità e l'impegno sociale.

Scopri il nostro rapporto di sostenibilità

Ogni anno pubblichiamo le notizie più importanti sulla sostenibilità in KUKA nel nostro rapporto.

Potrebbe anche interessarti