Un concentrato di energia non deve essere pesante
Il nostro KR FORTEC, con una capacità di carico di 420 kg, lo dimostra: Il modello attuale pesa circa 800 kg ed è quindi più leggero del 30% rispetto al suo predecessore. Ciò migliora significativamente l'efficienza energetica, in quanto un peso inferiore comporta un minor consumo di energia durante il funzionamento, nel corso di tutta la vita utile del robot. Grazie alla tecnologia di azionamento e comando particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, il peso ridotto consente di ridurre fino al 35% il consumo di energia. Inoltre, la quantità ridotta di materiali utilizzati consente di risparmiare risorse preziose e di ridurre significativamente le emissioni di CO₂ durante il processo di produzione.