Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Die packen alles: KUKA bietet weltweit einzigartiges Portfolio an Palettierrobotern

KUKA bietet mit die schnellsten Palettierroboter auf dem Markt und das in einer einzigartigen Typenvielfalt. Mit Traglasten von 40 bis zu 1.300 kg heben die Roboter jeden Unternehmenserfolg. Selbst bei anspruchsvollsten Palettier- und Depalettieraufgaben in der Lebensmittelindustrie überzeugen sie.

19. November 2021


Ob klein oder groß, leicht oder schwer, Einzelprodukt oder komplette Lagen: Die Palettierroboter des Automatisierungsspezialisten KUKA sorgen für höchste Dynamik selbst bei voller Zuladung. KUKA deckt mit seinem Palettierportfolio den Traglastbereich von 40 bis 1.300 kg sowie Reichweiten bis zu 3.601 mm ab – und bietet damit das breiteste Sortiment auf dem Markt.

Zukunftsweisende Automation: Schnelles Anpacken gefragt

Jeder einzelne Robotertyp von KUKA ist für anspruchsvolle Palettier- und Depalettieraufgaben ausgelegt. Für Unternehmen bedeutet das: niedrige Taktzeiten sowie mehr Durchsatz bei geringem Platzbedarf und hoher Wirtschaftlichkeit. Das kleinste Kraftpaket unter den KUKA Palettierern ist der KR 40 PA mit 2.091 mm Reichweite. Seine 4-Achs-Kinematik ermöglicht das Stapeln von Paletten bis auf 1,6 m Höhe – mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 56 Zyklen pro Minute.
Minimale Störkontur dank kleiner Aufstellfläche: der KR 40 PA

Palettieren von Lebensmitteln und eiskalte Extreme

Mit Schnelligkeit punktet auch der KR QUANTEC PA. So erreicht zum Beispiel der Robotertyp mit einer Traglast von 240 kg 28,3 Zyklen pro Minute. Erst vor kurzem wurde die KR QUANTEC PA Familie komplett überarbeitet und wird nun mit der Steuerung KR C5 betrieben. Dabei lassen sich im Vergleich zum Vorgängermodell über 30 Prozent Energie einsparen. Eine besondere Rolle übernimmt der KR QUANTEC PA Arctic: Selbst eiskalten Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius hält er problemlos stand und ist damit der einzige Roboter auf dem Markt, der bei dieser Umgebungstemperatur ohne Mechanikbeheizung auskommt.
Gemacht für eiskalte Extreme: Der KR QUANTEC PA Arctic (links) hält Temperaturen von bis zu -30°C stand
„Der KR QUANTEC PA ist auch in der Ausführung mit lebensmitteltauglichen NSF H1-Schmierstoffen (‚Hygienic Oil‘) in allen Achsen erhältlich“, sagt Michael Laub, Produktmanager bei KUKA. „Damit erfüllt der Roboter die hohen Hygiene-Anforderungen der Lebensmittelbranche im Sekundärbereich.“ Auch in der Schwerlastklasse bietet KUKA Roboter, die durch ihre hohe Arbeitsgeschwindigkeit überzeugen. 
Auch die Energiezuführung des KR QUANTEC PA HO ist mit NSF H1-Kabelfetten ausgestattet

Schwere Aufgaben leicht meistern

Mehr noch: Die Hohlwellenkonstruktion des KR 300-2 PA, KR 470-2 PA sowie des KR 700 PA mit einer Durchlassöffnung von unschlagbaren 60 Millimetern ermöglicht platzsparende Zellenkonzepte. So handeln die Palettierroboter schwere Traglasten mit Highspeed – und das bei äußerst langen Wartungsintervallen. „Unser größtes Kraftpaket ist der KR titan PA“, erläutert Michael Laub. „Er stemmt – bei einer Reichweite von bis zu 3.601 Millimetern – weit über eine Tonne und platziert sie exakt auf der gewünschten Zielposition.“ Kein anderer Roboter weltweit bietet ein vergleichbares Verhältnis von Eigengewicht und Nutzlast.
Der KR 700 PA stapelt Paletten höher als alle anderen

Sie suchen einen Palettierroboter?

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Roboters, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

E-Book: Eine Auswahl an Palettierobotern für jeden Geschmack

Unser Palettierportfolio deckt alle Ihre Bedürfnisse ab, von Kleinrobotik bis zur Großrobotik mit unterschiedlichen Reichweiten und Traglasten, auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Unsere Lebensmitteltauglichen Pick-, Pack- & Palletize-Roboter mit hohem hygienischem Standard können rund um die Uhr für Nachschub sorgen. Nacht- und Wochenendschichten gefährden die Produktion ebenso wenig wie ein Lockdown.

Lesen Sie mehr über unsere einzigartige Typenvielfalt.

E-Book herunterladen
KUKA.PickControl ist die roboterbasierte Software für das Conveyor Tracking mit integrierter Bildverarbeitung

Roboter und Software sind ein unschlagbares Team

KUKA denkt Automatisierungslösungen ganzheitlich und bietet Unternehmen für jede Aufgabe und jeden Roboter passende Technologiepakete an. KUKA.PickControl kommt beispielsweise überall dort zum Einsatz, wo mehrere Roboter an mehreren Fließbändern schnelle Pick-and-Place-Aufgaben bewältigen müssen. Dabei vereinfachen standardisierte SPS-Schnittstellen die Konfiguration und Inbetriebnahme. Beim Palettieren von sortenreinen Packstücken unterstützt die innovative Software KUKA.PalletTech. Selbst ohne umfangreiche Vorkenntnisse lassen sich die Lagenreihenfolge (etwa Palette, Produkt, Zwischenlage, Produkt) und die Muster innerhalb der Lagen konfigurieren und ändern.
Für mehr Durchblick beim Depalettieren sorgt die Software KUKA.PerceptionTech zusammen mit dem KUKA_3D Perception Sensor. So kann der Roboter seine Umgebung wahrnehmen sowie Objekte selbstständig aufnehmen und positionieren. „Egal, für welchen Palettierroboter sich Kunden entscheiden – KUKA bietet die passenden Systembausteine“, sagt Michael Laub abschließend. „Und dank hervorragender Verfügbarkeit von fast 100 Prozent machen KUKA Roboter die Automationsprozesse kalkulierbarer denn je.“
Die Umgebung wahrnehmen, Produkte aufnehmen und an anderer Stelle positionieren: All das ist möglich

Palettierung & Distribution: Schnell und sicher liefern