위치를 선택하십시오:

국가

모든 것을 포함: KUKA는 전 세계적으로 유일무이한 팔레타이징 로봇 포트폴리오를 제공

KUKA는 시장에서 가장 빠른 팔레타이징 로봇을 다양한 유형으로 제공합니다. 가반하중이 40~1,300kg인 로봇을 통해 비즈니스 성공률을 높일 수 있습니다. 이 로봇들은 가장 까다로운 식품 산업 분야의 팔레타이징 및 디팔레타이징 작업에도 안정적으로 사용할 수 있습니다.

2021년 11월 19일


작거나 크거나, 가볍거나 무겁거나, 개별 제품이거나 전체 레이어이거나: 자동화 전문업체 KUKA의 팔레타이징 로봇최대 부하에서도 최고의 역동성을 보장합니다. KUKA는 팔레타이징 포트폴리오를 통해 40~1,300kg의 가반하중 범위최대 3,601mm의 도달 범위를 제공하며 이는 시장에서 가장 범위가 넓은 제품군입니다.

미래 지향적인 자동화: 빠른 취급 필요

KUKA의 모든 로봇 유형은 까다로운 팔레타이징 및 디팔레타이징 작업을 위해 설계되었습니다. 기업에서 이는 설치 공간 감소 및 개선된 경제성 조건에서 증가된 처리용량 및 짧은 사이클 타임의 구현이 가능하게 되었음을 의미합니다. KUKA 팔레타이저 중 가장 작은 파워팩은 도달 범위가 2,091mm인 KR 40 PA입니다. 4축 운동학을 통해 최대 1.6m 높이까지 팔레트 적재가 가능하며 이를 분당 최대 56사이클의 작업 속도로 수행합니다.
작은 설치 공간으로 인한 최소한의 간섭 윤곽: KR 40 PA

식품 팔레타이징 및 저온

신속함은 KR QUANTEC PA에서에서도 경험할 수 있습니다. 예를 들어 가반하중이 240kg인 로봇 유형이 분당 28.3사이클을 수행합니다. KR QUANTEC PA 제품군은 최근 완전히 개정되었으며 현재 KR C5 컨트롤러를 통해 작동합니다. 이로써 이전 모델에 비해 30% 이상의 에너지를 절약할 수 있습니다. KR QUANTEC PA Arctic은 특수한 역할을 수행합니다. 영하 30도까지의 온도에서도 아무 문제 없이 견디며 이에 따라 이러한 주변 온도에서 별도의 히터 없이 작동할 수 있는 시장에서 유일한 로봇입니다.
저온에서의 사용을 위해 제작됨: KR QUANTEC PA Arctic(왼쪽)은 -30°C까지의 온도를 견딥니다.
“KR QUANTEC PA는 모든 축에 식품 등급 NSF H1 윤활제(‘위생 오일’)가 사용된 버전으로도 제공됩니다.”라고 KUKA 제품 관리자인 미하엘 라우프(Michael Laub)는 말합니다. “이를 통해 로봇은 2차 산업에서 식품 분야높은 위생 요구 사항을 충족합니다.” KUKA는 또한 빠른 작업 속도가 인상적인 중부하용 로봇을 제공합니다. 
KR QUANTEC PA HO의 에너지 공급 장치에는 NSF H1 케이블 그리스도 있음

어려운 작업을 쉽게 마스터

또한 60mm의 관통 개구부가 있는 KR 300-2 PA, KR 470-2 PA, KR 700 PA의의 중공축 구조는 공간 절약형 셀 개념을 가능하게 합니다. 이로써 팔레타이징 로봇은 매우 긴 유지보수 주기로 무거운 가반하중을 빠른 속도로 처리합니다. 미하엘 라우프(Michael Laub)는 “당사의 가장 큰 파워팩은 KR titan PA입니다. 최대 3,601mm의 도달 범위에서 1톤 이상을 들어 올려 원하는 목표 위치에 정확히 배치합니다.”라고 설명합니다. 세계의 다른 어떤 로봇도 이러한 자체 중량과 가반하중을 제공하지 않습니다.
KR 700 PA는 다른 어떤 제품보다 높게 팔레트 적재 가능
통합형 영상 처리 시스템이 탑재된 Conveyor Tracking용 로봇 기반 소프트웨어 KUKA.PickControl

로봇과 소프트웨어는 타의 추종을 불허하는 하나의 팀

KUKA는 자동화 솔루션을 종합적으로 생각하며 기업에 모든 작업과 로봇에 적합한 기술 패키지를 제공합니다. KUKA.PickControl은 예를 들어 여러 조립 라인에서 여러 로봇이 빠르게 Pick-and-Place 작업을 처리해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 이때 표준화된 PLC 인터페이스가 구성 및 시운전을 단순화합니다. 혁신적인 소프트웨어 KUKA.PalletTech는 단일 유형 패키지의 팔레타이징을 지원합니다. 사전 지식이 풍부하지 않더라도 레이어 순서(예: 팔레트, 제품, 중간 레이어, 제품) 및 레이어 내 패턴을 구성하고 변경할 수 있습니다.
소프트웨어 KUKA.PerceptionTech는 KUKA_3D Perception 센서와 함께 디팔레타이징 시 보다 나은 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 로봇은 주변 환경을 인식하고 자체적으로 물체를 픽킹하고 포지셔닝할 수 있습니다. 미하엘 라우프(Michael Laub)는 마지막으로 “고객이 어떤 팔레타이징 로봇을 선택하든 KUKA는 적합한 시스템 모듈을 제공합니다. “그리고 거의 100%에 달하는 우수한 가용성 덕분에 KUKA 로봇은 자동화 프로세스를 그 어느 때보다 예측 가능하게 만듭니다.”라고 말합니다.
환경 인식, 제품 픽킹 및 다른 위치에 포지셔닝하기: 이 모든 것이 가능합니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다