Konumunuzu seçin:

Ülke

Her şeyin üstesinden gelirler: KUKA, dünya çapında benzeri olmayan bir paletleme robotu portföyü sunuyor

KUKA, piyasadaki en hızlı paletleme robotu portföyünü benzersiz bir çeşitlilikte sunmaktadır. 40 ila 1.300 kg arası taşıma kapasitesine sahip robotlar her türlü ürünü kaldırıp, istifleyebilir. Gıda endüstrisindeki en zorlu paletleme ve paletten indirme görevlerinde bile ön plana çıkar.

19 Kasım 2021


Küçük veya büyük, hafif veya ağır, tek ürün veya komple katmanlar: Otomasyon uzmanı KUKA'nın paletleme robotu tam yükte bile maksimum dinamizm sağlar. KUKA, paletleme portföyüyle 40 ila 1.300 kg arası yük aralığının yanı sıra 3.601 mm'ye kadar erişim mesafesini kapsar, dolayısıyla piyasadaki en geniş ürün yelpazesini sunar.

İleriye dönük otomasyon: Hızlı paketleme gerekli

KUKA'nın her bir robot tipi, zorlu paletleme ve paletten indirme görevleri için tasarlanmıştır. Şirketler için bunun anlamı: Düşük çevrim süreleri ve minimum yer işgal ederek, daha çok çıktı sağlayan, optimum maliyetli robotlar. KUKA paletleyicileri arasındaki en küçük güç paketi, 2.091 mm erişim mesafesine sahip KR 40 PA'dır. 4 eksenli kinematiği, dakikada 56 devire kadar çalışma hızı sayesinde 1,6 m yüksekliğe kadar palet istiflemesine olanak tanır.
Küçük yerleşim alanı sayesinde minimum kontur: KR 40 PA

Buz gibi ekstrem durumda gıdaları paletleme

KR QUANTEC PA hızıyla da ön plana çıkıyor. Örneğin, 240 kg taşıma kapasiteli robot tipi, dakikada 28,3 devire ulaşıyor. KR QUANTEC PA ailesi yakın zamanda tamamen revize edildi ve şimdi KR C5 kontrol sistemi ile çalışıyor. Önceki modele kıyasla yüzde 30'dan fazla enerji tasarrufu sağlanıyor. KR QUANTEC PA Arctic'in yeni bir görevi de var: Eksi 30 santigrat dereceye kadar buz gibi soğukluğa da tamamen dayanıklıdır, bu nedenle bu ortam sıcaklığında mekanik ısıtma olmadan yapabilen piyasadaki tek robot özelliğine sahiptir.
Buz gibi ekstrem durumlar için üretildi: KR QUANTEC PA Arctic (solda) -30°C'ye kadar dayanıklıdır
KUKA Ürün Müdürü Michael Laub, “KR QUANTEC PA'nın, aynı zamanda gıdalara uygun NSF H1 yağlayıcıya ('Hijyenik Yağ') sahip modeli de tüm eksenlerde kullanılabilir” diyor ve ekliyor: “Bu sayede robot, ikincil alanda gıda endüstrisindeki yüksek hijyen gereksinimlerini yerine getirir.” KUKA ayrıca ağır taşıma kapasitesi sınıfında yüksek çalışma hızlarına sahip etkileyici robotlar sunuyor. 
KR QUANTEC PA HO'nun enerji beslemesi de NSF H1 kablo gresleri ile donatılmıştır

Zor görevlerde kolayca ustalaşma

Daha da ötesinde: KR 300-2 PA, KR 470-2 PA ve KR 700 PA'nın içi boş mil yapısı, 60 milimetrelik benzeri olmayan bir geçiş açıklığı sayesinde yerden tasarruf sağlayan hücre konseptlerine olanak tanır. Paletleme robotları, yüksek hızda ağır yüklerle ve son derece uzun bakım aralıklarıyla birlikte çalışır. Michael Laub, “En güçlü paketimiz KR titan PA'dır” şeklinde bir açıklama yapıyor ve şunları ekliyor: “3.601 milimetreye kadar erişim mesafesi ile bir tondan fazla yük kaldırır ve onu tam olarak istenen hedef konuma yerleştirir.” Dünya üzerinde hiçbir robot karşılaştırılabilir bir ağırlık ve yük oranı sunmaz.
KR 700 PA, paletleri diğerlerinden daha yükseğe istifler
KUKA.PickControl, entegre resim işlemi yapan, robot tabanlı konveyör takip yazılımıdır

Robotlar ve yazılımlar yenilmez bir ekiptir

KUKA, otomasyon çözümlerini bütünsel olarak düşünüyor ve şirketlere her görev ve her robota uygun teknoloji paketleri sunuyor. KUKA.PickControl örneğin, birkaç montaj hattında birkaç robotun hızlı Pick & Place görevlerini yapmak durumunda olduğu yerlerde kullanılır. Bu aşamada standartlaştırılmış PLC arayüzleri konfigürasyonu ve devreye almayı kolaylaştırır. Yenilikçi yazılım KUKA.PalletTech, tek tip paketlerin paletlenmesini destekler. Kapsamlı bir ön bilgi olmadan bile, katmanların sırası (ör. palet, ürün, ara katman, ürün) ve katmanlar içindeki kalıplar konfigüre edilir ve değiştirilir.
Yazılım, KUKA.PerceptionTech ve KUKA_3D Perception Sensor ile birlikte paletten indirme sırasında daha iyi bir genel bakış imkanı sunar. Bu sayede robot çevresini algılayabilir ve nesneleri bağımsız olarak alıp konumlandırabilir. Michael Laub son olarak: “Müşterilerin seçtiği paletleme robotundan bağımsız olarak KUKA doğru sistem modüllerini sunuyor” diyor ve ekliyor: “Ve neredeyse yüzde 100 mükemmel kullanılabilirliği sayesinde KUKA robotları, otomasyon süreçlerini her zamankinden daha öngörülebilir hale getiriyor.”
Ortamı algılama, ürünleri alma ve başka bir yere yerleştirme: Tüm bu işlemler mümkün

Ayrıca ilginizi çekebilir