Alegeți locația:

Štát

Cu un portofoliu de roboți de paletizare de neegalat la nivel mondial, KUKA se poziționează bine în fața concurenței

KUKA oferă unii dintre cei mai rapizi roboți de paletizare de pe piață, într-o varietate unică de tipuri. Având sarcini utile de la 40 la 1.300 kg, acești roboți oferă excelență în cele mai solicitante sarcini de paletizare și depaletizare din industria alimentară.

19 noiembrie 2021


Indiferent dacă că este vorba despre produse mici sau mari, ușoare sau grele, un singur produs sau serii complete: Roboții de paletizare de la specialistul în automatizare KUKA asigură o performanță dinamică maximă chiar și cu o sarcină utilă completă. Portofoliul de paletizare KUKA acoperă o gamă de sarcină utilă de la 40 la 1.300 kg și o rază de acțiune de până la 3.601 mm - ceea ce îl face cel mai larg portofoliu de pe piață.

Automatizare orientată spre viitor: este necesară o abordare rapidă

Fiecare tip de robot de la KUKA este proiectat pentru sarcini solicitante de paletizare și depaletizare. Pentru companii, acest lucru înseamnă timpi de ciclu reduși, precum și un randament crescut, cu cerințe reduse de spațiu și eficiență economică ridicată. Pachetul cu cea mai mică putere dintre utilajele de paletizare KUKA este KR 40 PA, cu o rază de acțiune de 2.091 mm. Cinematica sa pe 4 axe permite stivuirea paleților până la o înălțime de 1,6 m - cu o viteză de lucru de până la 56 de cicluri pe minut.
Contur minim de interferență datorită amprentei reduse: KR 40 PA

Paletizarea produselor alimentare și condițiile extreme de îngheț

KR QUANTEC PA se remarcă, de asemenea, prin rapiditate. De exemplu, tipul de robot cu o sarcină utilă de 240 kg atinge 28,3 cicluri pe minut. Recent, familia KR QUANTEC PA a fost complet revizuită și este acum operată cu controlerul KR C5. În comparație cu modelul anterior, se poate economisi peste 30% din energie. KR QUANTEC PA Arctic își asumă un rol special: poate rezista fără probleme chiar și la temperaturi de îngheț de până la minus 30 de grade Celsius, fiind astfel singurul robot de pe piață care se poate descurca fără încălzirea sistemului mecanic la această temperatură ambiantă.
Conceput pentru condiții extreme de îngheț: KR QUANTEC PA Arctic (stânga) rezistă la temperaturi de până la -30°C
„KR QUANTEC PA este, de asemenea, disponibil într-o versiune cu lubrifianți de calitate alimentară NSF H1 („Hygienic Oil”) pe toate axele”, spune Michael Laub, manager de produs la KUKA. „Acest lucru înseamnă că robotul îndeplinește cerințele ridicate de igienă ale industriei alimentare din sectorul secundar.” KUKA oferă, de asemenea, roboți din clasa grea, care impresionează prin viteza mare de operare. 
Sistemul de alimentare cu energie al KR QUANTEC PA HO este, de asemenea, echipat cu lanțuri de cabluri NSF H1

Stăpânirea cu ușurință a sarcinilor dificile - și nu numai

Designul hollow-wrist-ului roboților KR 300-2 PA, KR 470-2 PA și KR 700 PA, cu o deschidere de 60 de milimetri, de neegalat, permite realizarea unor concepte de celule cu economie de spațiu. Astfel roboții de paletizare manevrează sarcini portante mari la viteză mare – cu intervale de întreținere excepțional de lungi. „Pachetul cu puterea cea mai mare este KR titan PA”, explică Michael Laub. „Ridică mai mult de o tonă - cu o rază de acțiune de până la 3.601 milimetri - și o plasează exact în poziția dorită.” Niciun alt robot din lume nu oferă un raport comparabil între greutatea proprie și sarcina utilă.
KR 700 PA stivuiește paleții mai sus decât toți ceilalți roboți
KUKA.PickControl este programul software bazat pe roboți, pentru urmărirea benzilor de transport cu procesare integrată a imaginilor

Roboții și software-ul formează o echipă imbatabilă

KUKA adoptă o abordare holistică a soluțiilor de automatizare și oferă companiilor pachete tehnologice adecvate pentru fiecare sarcină și fiecare robot. KUKA.PickControl este utilizat, de exemplu, atunci când mai mulți roboți de pe mai multe linii de asamblare trebuie să se ocupe de sarcini rapide de preluare și plasare pe mai multe linii de asamblare. Interfețele PLC standardizate simplifică configurarea și punerea în funcțiune. Software-ul inovator KUKA.PalletTech sprijină paletizarea ambalajelor neamestecate. Chiar și fără cunoștințe prealabile cuprinzătoare, secvența de straturi (cum ar fi palet, produs, strat intermediar, produs) și modelele din cadrul straturilor pot fi configurate și modificate.
Software-ul KUKA.PerceptionTech, împreună cu senzorul KUKA_3D Perception, oferă o imagine mai clară a procesului de depaletizare. Acest lucru îi permite robotului să perceapă mediul înconjurător și să ridice și să poziționeze obiecte în mod independent. „Indiferent de robotul de paletizare pe care îl aleg clienții, KUKA oferă modulele de sistem potrivite”, concluzionează Michael Laub. „Și datorită unei disponibilități remarcabile de aproape 100%, roboții KUKA fac procesele de automatizare mai ușor de calculat ca niciodată.”
Perceperea mediului înconjurător, preluarea produselor și poziționarea acestora într-un alt loc: Toate acestea sunt posibile

de asemenea poti fi interesat de