Palettisation de produits alimentaires et de produits au températures extrêmes
Le KR QUANTEC PA marque également des points en matière de rapidité. Par exemple, ce robot palettiseur atteint 28,3 cycles par minute avec une charge de 240 kg. Récemment, la famille KR QUANTEC PA a été entièrement remaniée et est désormais exploitée avec le contrôleur KR C5. Il permet d’économiser plus de 30 % d’énergie par rapport au modèle précédent. Le KR QUANTEC PA Arctic joue un rôle particulier dans le respect de la chaîne du froid : il résiste sans problème à des températures glaciales allant jusqu’à moins 30 degrés Celsius, ce qui en fait le seul robot sur le marché à pouvoir se passer de dispositif mécanique de chauffage et de housse de protection dans un environnement froid négatif.