Paletização de alimentos e extremos congelantes
O KR QUANTEC PA também pontua com a sua rapidez. Assim, por exemplo, o tipo de robô com uma capacidade de carga de 240 kg atinge 28,3 ciclos por minuto. Há pouco tempo a família KR QUANTEC PA foi totalmente repaginada e agora é operada com a unidade de comando KR C5. Em comparação com o modelo antecessor é possível economizar mais de 30 por cento de energia. O KR QUANTEC PA Arctic assume um papel especial: ele resiste sem problemas, mesmo em temperaturas geladas de até 30 graus negativos e, portanto, é o único robô do mercado que opera a esta temperatura ambiente sem aquecimento mecânico.