Élelmiszerek raklapozása és jéghideg szélsőségek
A KR QUANTEC PA is sebességével tűnik ki. Így például a 240 kg teherbírású robot percenként 28,3 ciklust teljesít. A KR QUANTEC PA családot nemrég teljesen átdolgozták és most KR C5 vezérlés működteti. Az előző modellhez képest több mint 30 százaléknyi energia megtakarítható. A KR QUANTEC PA Arctic különleges szerepet tölt be: Akár mínusz 30 Celsius fokos jéghideg hőmérsékletnek is problémamentesen ellenáll és így az egyetlen olyan robot a piacon, amely ezen a környezeti hőmérsékleten is boldogul a mechanika fűtése nélkül.