KUKA palettázó robotok biztosítják a családi malom sikerét
Franciaországban 40 kg-ról 25 kilogrammra csökkentették a liszteszsákok maximális súlyát. Ez az intézkedés a Moulins Bourgeois családi malmot szállítási kapacitásának határára sodorta, hiszen azonos szállítási terjedelem mellett közel kétszer annyi liszteszsákot kellett becsomagolni, szállítani és kirakodni. Ezért a vállalkozás a KUKA robotokkal végzett automatikus palettázást választotta – és sikerre vitte.
Kríziskezelés Bourgeois-módra
Az alkalmazottaknak előnyös, a malomnak kihívás


A kemény fizikai munkától a teljesen automatizált elosztóközpontig

Automatizált „árut a teherautóra” megoldás

A KUKA megértette céljainkat és felismerte, hogy milyen megoldásokra van szükségünk. KUKA robotokkal és az integrátorként dolgozó AB Process céggel teljes mértékben elértük céljainkat.
Automatikus raklapozás: a jövőorientált csapatmunka eredménye


Dreamteam: a két KUKA raklapozó előnye
Raklapozásban gyorsabb és sikeresebb mint valaha – és azon túl is

„Fejlődőképes vállalkozás“