Paletizado de alimentos y frío gélido extremo
El KR QUANTEC PA también destaca por su rapidez. Así, por ejemplo, este tipo de robot alcanza 28,3 ciclos por minuto con una capacidad de carga de 240 kg. La familia KR QUANTEC PA se ha rediseñado hace poco y ahora se utiliza con la unidad de control KR C5. En comparación con el modelo anterior, se puede ahorrar más de un 30 por ciento de energía. El KR QUANTEC PA Arctic asume un papel especial: Puede soportar sin problemas incluso temperaturas de congelación de hasta 30 grados centígrados bajo cero, lo que lo convierte en el único robot del mercado que puede funcionar sin el sistema de calefacción mecánico a esta temperatura ambiente.