เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

KUKA มีหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรโดยอัตโนมัติในทุกน้ำหนักบรรทุก ตั้งแต่ 3 กก. ไปจนถึง 1,300 กก. หุ่นยนต์หยิบและวางของเราได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำ ผสานรวม และจัดการได้อย่างง่ายดาย หากคุณมีคําถามใด ๆ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราพร้อมสนับสนุนคุณตลอดเวลา 


การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรโดยอัตโนมัติด้วย KUKA หมายถึงอะไร

การขนถ่ายชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC ในการผลิตต้องใช้ความแม่นยำและสมาธิที่สูง เนื่องจากจะต้องเคลื่อนไหวเท่ากันทุกครั้ง ในขณะเดียวกัน กิจกรรมที่ซ้ำซากจำเจก็ต้องรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

หุ่นยนต์จะช่วยให้การหยิบและวางชิ้นงานเข้าเครื่องกัด กลึง หรือเจียรที่ใช้เวลานานดำเนินงานโดยอัตโนมัติและจะขยายไปสู่การทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่มีหุ่นยนต์กว่า 300 ประเภทของ KUKA ยังมีพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กในทุกสภาพแวดล้อมการผลิตและมีความสามารถในการทำซ้ำที่สูงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สำหรับน้ำหนักบรรทุกสูง โคบอท หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (AMR) หุ่นยนต์หยิบและวางทั้งหมดของเราก็มีคุณสมบัติตรงตามระดับการป้องกัน IP67 หรือ IP54 เรามีหุ่นยนต์สำหรับห้องคลีนรูมที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ลูกค้าสามารถใช้งานหุ่นยนต์หยิบและวางของ KUKA ได้อย่างยืดหยุ่น

การหยิบและวางชิ้นงานเข้าเครื่องจักรในพื้นที่จำกัดด้วยระบบพาเลทแบบรวมสองระบบที่ Rosenbauer

การจัดการพาเลทและชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC ของบริษัทผู้ผลิตเกียร์ Zimm

การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรโดยอัตโนมัติด้วย KUKA มีข้อดีอย่างไร

ประสบการณ์ นวัตกรรมขั้นสูง และความเป็นเลิศด้านบริการช่วยให้เราสามารถยกระดับระบบอัตโนมัติในการขนถ่ายชิ้นงานสำหรับผู้ผลิตขึ้นไปอีกระดับ

  • พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม

    • หุ่นยนต์กว่า 300 ประเภท 
    • น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 กก. - 1,300 กก.
    • ระยะยืดหลากหลาย
    • รุ่นที่ประหยัดพื้นที่สําหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
    • หุ่นยนต์หยิบและวางสําหรับห้องคลีนรูมหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้นและสกปรก
    • ระดับการป้องกัน IP67 และ IP54
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์
  • ยืดหยุ่นด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่

    • หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและแพลตฟอร์มแบบเคลื่อน
    • ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยด้วยโซลูชันที่รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ (HRC)
    • ระบบจัดการกลุ่มหุ่นยนต์สำหรับกลุ่มหุ่นยนต์ AMR
    • ตัวขับเคลื่อนแบบรอบทิศทางและระบบขับเคลื่อนแบบล้อซ้ายและล้อขวาเคลื่อนที่แยกกัน (Differential Drive) 
    • การวางแผนเส้นทางที่ปรับแต่งได้ง่าย
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
  • การเริ่มขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย

    • การผสานรวมหุ่นยนต์เข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
    • การปรับตัวเข้ากับงานใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
    • การตั้งโปรแกรมที่ง่ายดายด้วยการลากและวาง
    • การจําลองอัจฉริยะผ่านโมเดลฝาแฝดดิจิทัล
    • การทํางานของหุ่นยนต์ผ่าน smartPAD ตามหลักสรีรศาสตร์
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
  • บริการที่เป็นเลิศ

    • การสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและเวลาตอบสนองที่สั้นที่สุด
    • บริการระดับโลกพร้อมสาขาในกว่า 50 ประเทศ
    • การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้
    • เครือข่ายพันธมิตรระบบที่ผ่านการรับรองทั่วโลก
    • การฝึกอบรมสำหรับทุกความต้องการ
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ KUKA

คุณต้องการทําให้การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรทำงานด้วยระบบอัตโนมัติใช่หรือไม่

เราสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับการหยิบและวางชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC ของคุณได้เป็นรายบุคคล คุณสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้า my.KUKA เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ สั่งซื้ออะไหล่ หรือเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ KUKA Xpert ได้

หุ่นยนต์ช่วยยกที่แม่นยำสำหรับการยกของเข้าและออก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเสนอวิทยาการหุ่นยนต์และอุปกรณ์เสริมสำหรับความต้องการของระบบอัตโนมัติเฉพาะรายบุคคลได้ทุกความต้องการให้แก่กิจการต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรับประกันความแม่นยำสูงสุดและความสามารถในการทำซ้ำของแอปพลิเคชั่น - ดังนั้นจึงเพิ่มผลิตผลด้วยรอบเวลาการทำงานที่รวดเร็วขึ้นและมีสินค้าที่ถูกคัดออกลดลง เพิ่มพื้นที่การทำงานให้ระบบของคุณด้วยยูนิตเชิงเส้นของ KUKA ซึ่งจะได้รับการผนวกรวมเข้ากับกระบวนการของคุณได้อย่างราบรื่น

โซลูชัน AMR

หุ่นยนต์เคลื่อนที่มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยและความยืดหยุ่น แม้กระทั่งในการผลิตที่ซับซ้อน วางแผนเส้นทางระหว่างเครื่องมือกลของคุณอย่างรวดเร็วและเป็นเหมาะกับความต้องการ

โบรชัวร์ระบบอัตโนมัติของเครื่องมือกล

โบรชัวร์ของเราแสดงข้อดีของระบบอัตโนมัติของเครื่องมือกล

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่าการใช้งานอย่างรวดเร็ว การผสานรวมหุ่นยนต์หยิบและวาง และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อีกด้วย

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

โซลูชันที่ประสบความสําเร็จสําหรับการขนถ่ายชิ้นงานเข้าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางปฏิบัติ

ซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการอัตโนมัติขั้นสูง