เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

รับน้ำหนักได้สูงสุด 60 กิโลกรัม: KR SCARA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รับน้ำหนักได้มากขึ้น ระยะยืดที่ยืดหยุ่น ความแม่นยำและความเร็วสูงเช่นเคย: พบกับหุ่นยนต์ KR SCARA รุ่นใหม่ของเราและทำความรู้จักกับขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปจนถึงอุตสาหกรรมยา

4 กันยายน 2567


หุ่นยนต์ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) ของเราโดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความเร็วและความแม่นยำในการทำซ้ำที่สูง KR SCARA รุ่นปัจจุบันสามารถรับน้ำหนักได้ 20 กิโลกรัมและรุ่นที่ใกล้เปิดตัวเร็ว ๆ นี้สามารถรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัมทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สี่แกนของเรากว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดผสมผสานประสิทธิภาพและความแม่นยำเข้าด้วยกันได้อย่างน่าประทับใจ การปฏิบัติตามข้อบังคับการรับรองตามมาตรฐาน CE ของสหภาพยุโรปเน้นย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดึงดูดความสนใจจากตลาดโลกได้

ระยะยืดสูงสุด 1.2 เมตรในขนาดที่กะทัดรัด: ทำงานใหม่ ๆ ได้มากขึ้นด้วยรุ่น KR 20

เฟืองแพลนเนตตารีที่มีความแม่นยำสูงที่แกน A1 ของ KR 20 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง หุ่นยนต์ที่มีระยะยืดได้สามระดับ ได้แก่ 800 มม., 1,000 มม. และ 1,200 มม. นั้นมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของงานนั้น ๆ ได้ โดยเฉพาะระยะยืด 1,200 มม. ที่เปิดโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ ให้กับหุ่นยนต์ซีรีส์ SCARA ของเรา ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ การออกแบบขนาดกะทัดรัดของหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกถึง 20 กิโลกรัมถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้ผสานรวมเข้ากับระบบการผลิตที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีแผ่นเชื่อมต่อสายเคเบิลอยู่ด้านบนของแกน A2 จึงช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในการติดตั้งได้ KR 20 มีวางจำหน่ายทั้งในรุ่นมาตรฐาน CR และ IP54 สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
การออกแบบขนาดกะทัดรัดของหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกถึง 20 กก. ทำให้ผสานรวมเข้ากับระบบการผลิตที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น

KR SCARA รับน้ำหนักได้ 60 กก.: ขุมพลังสำหรับการผลิตแบตเตอรี่และอุปกรณ์อื่น ๆ

KR 60 คือสมาชิกใหม่ในผลิตภัณฑ์ตระกูล SCARA ของเรา ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านความแข็งแกร่งและความเร็วทำให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรุ่นนี้สามารถรับมือกับงานที่มีน้ำหนักมากได้ หุ่นยนต์รุ่นนี้มีระยะยืดถึง 1,200 มม. และอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักอันน่าทึ่งที่ 1:2 หุ่นยนต์สี่แกนได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากหรือสำหรับงานจัดเรียงขึ้นพาเลทสำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกรูปแบบได้อย่างง่ายดาย หุ่นยนต์ KR SCARA ติดตั้งง่ายและมีความโดดเด่นจากการออกแบบที่คุ้มต้นทุน อีกทั้งยังทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้ว่าจะไม่ใช่โครงสร้างเหล็กที่ละเอียด ไม่ได้อ้างอิง และปรับระดับที่ซับซ้อน
หุ่นยนต์ KR 60 ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก หรือสำหรับงานจัดเรียงขึ้นพาเลทสำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ จึงสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างง่ายดาย

รองรับน้ำหนักบรรทุกถึงห้าระดับเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

นอกเหนือจากหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 20 และ 60 กิโลกรัมแล้ว เรายังมีหุ่นยนต์ SCARA ที่รับน้ำหนักได้ 6, 12 และ 13 กิโลกรัม (มีจำหน่ายเฉพาะรุ่น HO) อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย ทุกรุ่นมีลักษณะเฉพาะคือมีความเร็ว ความแม่นยำ และความสามารถในการทำซ้ำ ซึ่งทำให้หุ่นยนต์ทุกรุ่นกลายเป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ในงานต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปจนถึงอุตสาหกรรมยา คุณสามารถดูขอบเขตการใช้งานที่สำคัญที่สุดสำหรับหุ่นยนต์ SCARA ได้ที่ด้านล่าง
น้ำหนักบรรทุกทั้งห้าระดับให้ความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับงานต่าง ๆ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ความเป็นเลิศด้านความสะอาด

หุ่นยนต์ข้อต่อเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างยิ่ง ความแม่นยำ ความเร็ว และความน่าเชื่อถือทำให้หุ่นยนต์รุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ:

อุตสาหกรรม 3C: การใช้งาน KR SCARA เชี่ยวชาญการประกอบและการจัดการชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน เช่น เลนส์ออปติกและกระจกหน้าจอ รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก หุ่นยนต์รุ่นคลีนรูมได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO Class 5 จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่สะอาด ทำให้สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดได้ การเปลี่ยนกระบวนการให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิตและเพิ่มความแม่นยำในการผลิตใน อุตสาหกรรม 3C ได้

การประกอบ PCB: หุ่นยนต์ SCARA วางส่วนประกอบต่าง ๆ บน PCB ด้วยความแม่นยำสูงสุด ทำให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดลงได้ในเวลาเดียวกัน ความแม่นยำสูงของหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราข้อผิดพลาดได้อย่างมาก

การบัดกรีและการควบคุมคุณภาพ: ไม่ว่าจะเป็นงานบัดกรีหรือการควบคุมคุณภาพของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องดำเนินงานที่มีความแม่นยำสูง หุ่นยนต์ SCARA ก็สามารถสร้างความประทับใจให้ด้วยความเร็วและความน่าเชื่อถือเสมอ ความสามารถในการทำงานที่สม่ำเสมอทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้รับการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์: หุ่นยนต์ SCARA ที่ได้รับการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ช่วยให้จัดการส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องคลีนรูมได้อย่างปลอดภัย หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรุ่นนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหยิบและวางหรือการขันสกรูและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการผลิต อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความต่อเนื่องในการผลิตและลดระยะเวลาในการผลิตลงได้อย่างมาก

หุ่นยนต์ SCARA ที่ Vestel ซึ่งโดดเด่นในด้านความเร็ว ความแม่นยำ และขนาดกะทัดรัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิต PCBA

หุ่นยนต์สี่แกนในอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและการผลิตแบตเตอรี่

หุ่นยนต์สี่แกนช่วยเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและการผลิตแบตเตอรี่

การประกอบโมดูลและชุดแบตเตอรี่: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำหน้าที่ประกอบโมดูลและชุดแบตเตอรี่ เชื่อมต่อสายไฟ และประกอบตัวเรือนแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและรับรองมาตรฐานคุณภาพสูงสุด การเปลี่ยนงานดังกล่าวให้ดำเนินงานโดยระบบอัตโนมัติทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่

การจัดเรียงขึ้นพาเลทและการจัดการ: หุ่นยนต์ SCARA สามารถจัดวางแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักมากซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถจัดเรียงแบตเตอรี่ขึ้นพาเลทในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย นอกจากนี้ หุ่นยนต์ก็ยังจัดการกับแบตเตอรี่ลิเธียม ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและลดภาระงานที่ต้องใช้แรงของพนักงานได้ในเวลาเดียวกัน


หุ่นยนต์สี่แกนทำหน้าที่ประกอบเซลล์แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตในการผลิตแบตเตอรี่และการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

มาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุดสำหรับห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO

อุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น อุตสาหกรรมยา ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังได้รับประโยชน์จากการใช้งานโดยอัตโนมัติอีกด้วย

เทคโนโลยีทางการแพทย์: สำหรับการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในสภาพแวดล้อมห้องคลีนรูม รุ่นคลีนรูมที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 5 สามารถผลิตได้โดยปราศจากอนุภาค หุ่นยนต์รุ่นนี้รับประกันได้ถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ซึ่งตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
สำหรับการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในสภาพแวดล้อมห้องคลีนรูม รุ่นคลีนรูมที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 5 สามารถผลิตได้โดยปราศจากอนุภาค

การจัดการชิ้นส่วนพลาสติกทางการแพทย์: เมื่อต้องจัดการชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ หุ่นยนต์ SCARA สามารถรับประกันได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากมีความเร็วสูง ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก รวมทั้งยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

การบรรจุยาลงบรรจุภัณฑ์: ในการบรรจุยาลงบรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ SCARA สร้างความประทับใจให้จากการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ จึงช่วยให้สามารถจัดการยาที่อ่อนไหวได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น โซลูชันการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์โดยอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนและเพิ่มผลผลิต


อุตสาหกรรมยานยนต์: กระบวนการที่เหมาะสมตั้งแต่การประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้งานหุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการรับรองคุณภาพ

การประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก: การใช้งาน KR SCARA เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น เซ็นเซอร์ สวิตช์ และขั้วต่อ การใช้งานดังกล่าวรับประกันถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในกระบวนการประกอบและลดการสูญเสียวัสดุในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอของชิ้นส่วนที่ประกอบแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการผลิตที่รวดเร็วขึ้นอย่างมาก

การจัดการวัสดุ: หุ่นยนต์เชื่อมต่อสถานีการผลิตเข้าด้วยกันและทำให้กระบวนการราบรื่น ซึ่งช่วยลดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตได้

อุตสาหกรรมอาหาร: ระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มีการนำหุ่นยนต์ SCARA มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะซีรีส์ Hygienic Oil (HO) ซึ่งทำงานร่วมกับสารหล่อลื่นเกรดอาหาร ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพิเศษในอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Industry) ได้

การหยิบและวาง การติดตามสายพานลำเลียง: หุ่นยนต์ KR SCARA ช่วยให้บรรจุและคัดแยกอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างแม่นยำในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ความแม่นยำในการเคลื่อนไหวที่สูงทำให้การทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การใช้หุ่นยนต์รุ่นนี้ช่วยลดเวลาในการผลิตและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

การควบคุมคุณภาพ: การผสานรวมหุ่นยนต์ SCARA เข้ากับกระบวนการควบคุมคุณภาพสามารถรับประกันได้ว่าจะมีการบรรจุเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติเท่านั้น ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าปลายทางจะพึงพอใจ กระบวนการตรวจสอบโดยอัตโนมัติยังช่วยลดของเสียและรับรองคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์อีกด้วย


ซีรีส์ Hygienic Oil (HO) ของหุ่นยนต์ SCARA ตอบสนองความต้องการพิเศษของอุตสาหกรรมอาหารได้

ขอบเขตการใช้งานเพิ่มเติม: ตั้งแต่อุตสาหกรรมพลาสติกไปจนถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หุ่นยนต์สี่แกนมีข้อได้เปรียบมากมายและมีการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ จำนวนมาก

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก: หุ่นยนต์ KR SCARA ที่มีระดับการป้องกัน IP54 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป กระบวนการเชื่อม และการขนย้ายชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก ความสามารถในการรับน้ำหนักทำให้หุ่นยนต์เหมาะสำหรับการจัดการชิ้นส่วนหลายชิ้น โดยการออกแบบที่แข็งแกร่งและความอเนกประสงค์นั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดเวลาหยุดทำงานของหุ่นยนต์ลง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ที่นี่

อุตสาหกรรมสิ่งทอ: ความยืดหยุ่นและความเร็วมหาศาลของหุ่นยนต์ SCARA ช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการประกอบและกระบวนการจัดการวัสดุต่าง ๆ มากมายในการผลิตสิ่งทอ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้นและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมโลหะ: หุ่นยนต์ SCARA ของเราเหมาะกับอุตสาหกรรมโลหะเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดและรวดเร็ว หุ่นยนต์สามารถผลิตในเซลล์การผลิตที่เล็กที่สุดและรองรับกระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพได้

พลังงานหมุนเวียน: หุ่นยนต์ SCARA ยังมีบทบาทสำคัญและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย เช่น การประกอบโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยำทำให้สามารถผลิตเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้อย่างคุ้มต้นทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของ Robotextile สร้างโซลูชันระบบที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสำหรับการผลิตสิ่งทอโดยใช้หุ่นยนต์ SCARA ที่คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นสูง

KR SCARA – หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ยืดหยุ่นของ KUKA

ผลิตภัณฑ์จากตระกูล KR SCARA ที่มาพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกระดับใหม่ช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความแม่นยำ ความเร็ว และความน่าเชื่อถือทำให้หุ่นยนต์รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านระบบอัตโนมัติที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม บริษัทผู้ตัดสินใจและผู้ออกแบบระบบเครือข่ายได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการใช้งานที่เป็นไปได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของกระบวนการผลิตได้อย่างมาก หุ่นยนต์ของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ พร้อมรับมือกับความท้าทายของการผลิตสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ซีรีส์ KR SCARA

หุ่นยนต์ 4 แกนของซีรีส์ SCARA จาก KUKA มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ให้การเคลื่อนไหวที่แม่นยำ และมีอัตราในการบำรุงรักษาต่ำ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์หุ่นยนต์:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี KR SCARA