Palettering av livsmedel och iskalla temperaturer
Även KR QUANTEC PA imponerar med snabbhet. Till exempel når robottypen med en bärlast på 240 kg och 28,3 cykler per minut. Tills nyligen omarbetades KR QUANTEC PA-serien helt och hållet och drivs nu med styrningen KR C5. Jämfört med den tidigare modellen kan man spara över 30 procent energi. KR QUANTEC PA Arctic övertar en särskild roll: Till och med iskalla temperaturer ned till minus 30 grader Celsius klarar den utan problem och är därmed den enda roboten på marknaden som står pall för denna omgivningstemperatur utan uppvärmning av mekaniken.