Manevrarea cu robotul
Cu ajutorul roboților noștri de manevrare, a pachetelor software adecvate și a unei game cuprinzătoare de servicii, oferim soluții de manevrare asistată de roboți adaptate în mod optim pentru aproape toate industriile: De la asamblare, preluare și plasare până la transportul materialelor.

Roboți de manevrare pentru sectoarele industriale solicitante
Know-how în fiecare proces de manevrare
Vă oferim o varietate de soluții de automatizare pentru o gamă largă de procese de manevrare, pe care le putem adapta exact la producția dumneavoastră. De la ridicarea coșurilor de gunoi la paletizare și transport:
Transportul de materiale
Într-un proces de producție, este important ca produsele să ajungă de la A la B fără probleme, rapid și eficient. De la vehicule de transport fără șofer la roboți mobili și sisteme de navigație, vă echipăm cu toate componentele necesare pentru un proces de transport fără probleme.

BinPicking
În BinPicking (apucarea lăzii), obiectele structurate, semistructurate sau distribuite haotic sunt luate și așezate într-un punct de descărcare dorit. Pentru aceasta, robotul are nevoie de un sistem de vizualizare precis . KUKA oferă o selecție de opțiuni software fiabile pentru recunoașterea obiectelor, cum ar fi KUKA SmartBinPicking. Acest lucru garantează o manevrare fără probleme, de exemplu, a materialelor nesortate de orice fel, inclusiv din producția dumneavoastră.
Pick & Place
Preluarea și plasarea presupune preluarea, poziționarea și plasarea componentelor. Este unul dintre cele mai frecvent utilizate procese de producție. Cu ajutorul programului software inteligent KUKA.PickControl, care este conceput special pentru preluare și ambalare, în combinație cu gama noastră largă de roboți, puteți crește de multe ori posibilitățile acestei aplicații.
Paletizare
Paletizarea automatizată include sortarea mărfurilor pe un palet, care este utilizată, printre altele, pentru a simplifica transportul și pentru a grupa grupuri de mărfuri. KUKA oferă diferite forme de paletizare: Monopaletizare, paletizare mixtă, depaletizare și paletizare pentru depozite frigorifice.
Software-ul nostru KUKA.PalletTech oferă o soluție rentabilă de paletizare, cu accent pe monopaletizare.
Ambalarea
Ambalarea reprezintă învelirea unui produs pentru a-l proteja de mediul înconjurător. Oferim mai mulți roboți în acest scop. Modelele noastre de top sunt KR QUANTEC, care poate fi echipat cu un dispozitiv de prindere în vid pentru pliere pentru o pliere precisă a cartonului, și cobotul LBR iiwa, care este utilizat în principal pentru plierea și capsarea cartonului decupat.
Circuitul
Încărcarea şi descărcarea maşinilor
Încărcarea mașinilor este o sarcină monotonă și repetitivă care poate fi automatizată în mod optim de robotica noastră. Roboții noștri pot prelua operațiuni de introducere a și scoatere a pieselor din mașină, manevrarea paleților cu sistem de prindere zero, precum și deschiderea și închiderea ușilor mașinii. Acest lucru permite, printre altele, controlul automatizat al mașinilor-unelte CNC. În timpul manevrării cu unelte cu ajutorul robotului, uneltele pot fi schimbate direct la mașină sau folosind un schimbător de unelte intern.
Montaj
Montajul industrial este unul dintre sarcinile centrale din producția industrială. Cu ajutorul sistemelor noastre robotizate, automatizați atât manevrarea pieselor de prelucrat, asigurarea calității, cât și manevrarea între etapele de asamblare. Roboții colaborativi, cum ar fi coboții LBR iisy și LBR iiwa, permit lucrul în siguranță fără garduri (Colaborare om-robot, HRC).
Opțiuni software pentru fiecare sarcină de manipulare