Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA.ArcTech

Produkty z rodziny KUKA.ArcTech przemienią robota KUKA w robota spawalniczego. Dzięki praktycznym pakietom opcji można obsługiwać i programować aplikację spawalniczą w sposób komfortowy, intuicyjny i z zachowaniem najwyższej jakości.


Proste uruchamianie i programowanie robotów spawalniczych

KUKA.ArcTech uzupełnia system robota KUKA o intuicyjne polecenia, uporządkowane menu i praktyczne klawisze stanu, pomocne podczas wspomaganego przez robota spawania w osłonie gazów obojętnych.  Aby obsługa była łatwa i komfortowa, do standardowego interfejsu obsługi programatora KUKA smartPAD dodano kilka praktycznych klawiszy stanu umożliwiających sterowanie procesem spawania i źródłem prądu . Dzięki odtworzeniu zintegrowanych klawiszy stanu EasyTeach na przyciskach KUKA.ready2_pilot myszy 6D można zaprogramować polecenia spawania bez odrywania wzroku od spoiny spawalniczej.

Łatwa konfiguracja źródeł prądu

Wstępnie skonfigurowane profile źródeł prądu gwarantują wysoką kompatybilność ze wszystkimi powszechnymi źródłami prądu i umożliwiają bezproblemową integrację. Dzięki elastycznej konstrukcji sterowanie źródłami prądu jest możliwe w trybie pracy/trybie programowym (ustawienie wartości zadanej na podstawie numerów programowych) lub w trybie charakterystyki/trybie kanału (ustawienie wartości zadanej na podstawie kilka parametrów spawania).

Układ sterowania komunikuje się ze źródłem prądu za pośrednictwem magistrali polowej np. z seryjnym EtherCAT. Całą konfigurację systemu spawalniczego można przy tym wygodnie utworzyć za pomocą KUKA.WorkVisual i wstępnie zdefiniowanej konfiguracji np. dla źródeł prądu Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch i SKS – wystarczy jedno kliknięcie myszki. Dzięki indywidualnej parametryzacji można dopasować konfigurację do własnych potrzeb.

KUKA.ArcTech: Integralna prostota, wydajność i jakość

  • Reakcja na błędy spawania

    • Konfigurowalne strategie usuwania następujących błędów:
      • − błędy zapłonu
      • − błędy spoiny
      • − kontrola przepalenia na końcu spoiny
    • Advanced Error Recovery umożliwia automatyczny przesuw robota na pozycję serwisową
    • Interfejs PLC
  • Kolizja z palnikiem/kontrola TCP

    • Monitorowanie kolizji i automatyczne wyłączenie systemu 
    • Zintegrowana ręczna kontrola TCP dla łatwego i szybkiego sprawdzenia lub korekty TCP
    Dowiedz się więcej na filmie
  • Wahanie mechaniczne

    • 8 wstępnie zaprogramowanych figur wahania
    • 2 indywidualnie konfigurowane wzorce wahania
    • Programowalne parametry wahania:
      • − amplituda
      • − długość wahania
      • − płaszczyzna wahania
      • − opóźnienie wahania
    Dowiedz się więcej na filmie
  • Optymalizacja online/offline

    • Zarządzanie parametrami spawania
    • Prędkość TCP robota
    • Parametry wahania
    • Odwzorowanie programów spawalniczych na osiach dodatkowych

Oprogramowanie spawalnicze KUKA.ArcTech ma budowę modułową i można je dopasować do własnych potrzeb

Pakiety opcji oferują szeroki wybór funkcji, które ułatwiają obsługę procesów spawania w osłonie gazów obojętnych oraz zapewniają efektywne i szybkie programowanie. Dzięki temu można dokładnie odtworzyć różne wymagania dla procesu spawania łukowego.

Łatwe programowanie i ręczne prowadzenie robotów spawalniczych 

Dowiedz się więcej na temat intuicyjnego pakietu sterowniczego KUKA ready2_pilot