Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Oferta KUKA Hygienic Oil (HO) podbija przemysł spożywczy

Bezpieczne smary H1 we wszystkich osiach: Roboty KUKA w wersji „Hygienic Oil” (HO) spełniają wysokie wymagania przemysłu spożywczego – aby zapewnić bezkompromisową i higieniczną pracę. KUKA dostarcza nie tylko perfekcyjne narzędzia dla maksymalnej wydajności, lecz jest również jedynym na świecie dostawcą z tak szeroką ofertą produktów. 


Bezpieczne smarowanie: Robot przemysłowy ze smarem NSF H1 na wszystkich osiach

KUKA konsekwentnie realizuje holistyczne podejście: Wszystkie osie robotów Hygienic Oil (HO) są smarowane smarami dopuszczonymi do kontaktu z żywnością, podobnie jak układ zasilania energią, w przypadku którego stosowane są smary spożywcze NSF H1. Dzięki temu możliwe jest ciągłe smarowanie H1 (dopuszczone przez NSF) w całym łańcuchu procesów – nie tylko w maszynach produkcyjnych i przenośnikach, lecz również w robotach. Jeśli roboty Hygienic Oil (HO) wejdą w kontakt z żywnością, nie będzie to szkodliwe dla ludzi. Na jasnoszarej powierzchni maszyn łatwo wykryć zanieczyszczenia.

Brak źródeł zanieczyszczeń – manipulowanie, pakowanie i paletyzacja w sektorze wtórnym

Standardy bezpieczeństwa i wymogi techniczne dla robotów są bardzo wysokie również w sektorze wtórnym przemysłu spożywczego. Portfolio HO firmy KUKA spełnia wymagane standardy higieniczne zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i normą DIN ISO 14159 między innymi dzięki zastosowaniu smaru spożywczego. Obszary zastosowań są tak różnorodne jak samo portfolio robotów i oferują potencjał wykraczający poza pracę przy pakowanej żywności, na przykład w przetwórstwie czekolady i pieczywa.

  • Bezpieczeństwo żywności

    • Smary NSF H1 we wszystkich osiach
    • Układy zasilania energią ze smarem do kabli NSF H1
    • Klasa bezpieczeństwa IP 65/IP 67 i IP 65
  • Wszechstronne zastosowanie

    • Przetwórstwo artykułów spożywczych
    • Manipulowanie artykułami spożywczymi
    • Pakowanie żywności w folię lub w kartony
  • Łatwa konserwacja

      • Częstotliwość konserwacji identyczna jak w przypadku standardowych robotów KUKA
      • Zmniejsza ryzyko zastosowania niewłaściwego oleju

eBook: Bezpieczna produkcja żywności z wykorzystaniem higienicznych robotów olejowych

Z naszego eBooka dowiesz się, w jaki sposób bezpieczna i wydajna automatyzacja przeciwdziała niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej i spełnia wysokie wymagania higieniczne przemysłu spożywczego. Uzyskasz cenny wgląd w technologię i przegląd zgodnej z wymogami higieny robotyki, która oferuje niestandardowe rozwiązania dla nowoczesnej produkcji żywności i napojów. Skorzystaj z praktycznych przykładów, które zwiększą wydajność, obniżą koszty i zminimalizują ilość odpadów.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Dowiedz się, jak możesz zoptymalizować swoje procesy produkcyjne i zachować zgodność z najwyższymi standardami higieny.

Pobierz eBook

Szeroka gama robotów z higienicznymi środkami smarnymi zaspokoi każdy gust

Udźwig od 3 do 240 kg, w zależności od potrzeb

Szeroka gama robotów Hygienic Oil (HO)
  • KR DELTA HO
    Udźwig: od 3 do 6 kg, zasięg: od 600 do 1200 mm

    Wysoka prędkość przy maksymalnej dokładności. KR DELTA w wersji standardowej (stopień ochrony IP 67) pasuje wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna wydajność i higiena. Wyróżnia się szybkością i precyzją w zadaniach typu "pick & place", jak również w pakowaniu i sortowaniu. Konsekwentne stosowanie środków smarnych NSF H1 predestynuje tego szybkiego robota szczególnie do zastosowania w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Robot KR DELTA doskonale nadaje się do pomieszczeń czystych klasy ISO 4.
    Więcej informacji.
  • KR AGILUS HO
    Udźwig: od 6 do 10 kg, zasięg: od 900 do 1 100 mm

    Ten mały, niezwykle silny robot (stopień ochrony IP67) jest przeznaczony do najwyższych prędkości roboczych. Dzięki różnym pozycjom montażowym robot higieniczny ze smarem NSF H1 lub smarem spożywczym zapewnia elastyczne wsparcie podczas manipulowania oraz zadań Pick & Place w przemyśle spożywczym. Dostępny jest również w wersji „Waterproof” lub „Hygienic Machine”. KR AGILUS CR jest przeznaczony do pomieszczeń czystych i spełnia wymogi klasy pomieszczenia czystego ISO2.

    Więcej informacji.
  • KR CYBERTECH HO
    Udźwig: 20 kg, zasięg: 1810 mm 

    Najwyższa moc w niskiej klasie udźwigu: KR CYBERTECH HO jest specjalistą od manipulowania na przykład przy sortowaniu pieczywa i napełnianiu skrzyń transportowych. Osobne wiązki kablowe robota i układu zasilania energią są smarowane smarem NSF H1. 

    Więcej informacji.
  • KR CYBERTECH nano HO
    Udźwig: 10 kg, zasięg: 1440 mm

    Ze względu na najmniejszy promień kolizji robot manipulacyjny KR CYBERTECH nano posiada jedną z najmniejszych kiści centralnych w swojej klasie. W wersji „Hygienic Oil” robot ten idealnie nadaje się do pracy z suchymi artykułami spożywczymi. Na przykład precyzyjnie pakuje torebki cukru do kartonów i serwuje świeże bułki śniadaniowe. Dzięki dokładności powtórzeń wynoszącej 0,04 mm oferuje on maksymalne możliwości techniczne nawet przy dużych prędkościach.

    Więcej informacji.
  • KR IONTEC HO
    Udźwig: 50 kg, zasięg: od 2 100 do 2 500 mm

    Przestrzeń robocza w przemyśle spożywczym jest często ograniczona. KR IONTEC HO przekonuje minimalnymi wymogami przestrzennymi w swojej klasie udźwigu. Jest niezwykle wszechstronny, dlatego z pewnością stanie się opłacalną inwestycją w przyszłość produkcji: zrównoważony pod względem kosztów i maksymalnie elastyczny – przede wszystkim dzięki zasięgowi do 2500 mm. Cyfrowe tryby ruchu (Motion Modes) pozwalają na dostosowanie wydajności robota do różnych procesów lub specjalnych etapów częściowych w branży spożywczej. Doskonale nadaje się również do paletyzacji.

    Więcej informacji.
  • KR QUANTEC HO
    Udźwig: od 120 do 240 kg, zasięg: od 2 700 do 3 100 mm

    KR QUANTEC HO przekonuje różnorodnością wariantów. Dotyczy to zarówno dużego zasięgu (do 3100 mm), jak również udźwigu wynoszącego od 120 do 240 kg. Najmocniejsza wersja jest przeznaczona do manipulowania ciężkimi pojemnikami lub opakowaniami. Robot ten może również odciążyć pracowników, zatrudnionych w przemyśle spożywczym, od ciężkiej pracy fizycznej, na przykład przy przenoszeniu rolek folii spożywczej. W skrócie: KR QUANTEC HO oferuje maksymalną elastyczność podczas użytkowania i planowania modułów oraz instalacji.

    Więcej informacji.
  • KR QUANTEC PA HO
    Udźwig: od 140 do 240 kg, zasięg: 3200 mm

    Robot do paletyzacji ze smarem zatwierdzonym przez NSF H1 spełnia wszystkie wymagania w zakresie automatyzacji, obowiązujące w dzisiejszym przemyśle spożywczym i napojów: minimalne wymagania przestrzenne, krótkie cykle i niskie koszty eksploatacji – a przy tym oferuje dużą różnorodność wariantów. Bez trudu układa worki z mąką, puszki konserw, skrzynki z piwem i butelki z wodą – i jest prawdziwym mistrzem paletyzacji owoców i warzyw. KR QUANTEC PA może pracować z maksymalną precyzją nawet w ekstremalnych warunkach: W wersji Arctic w temperaturach sięgających -30°C. 

    Więcej informacji.
  • KR SCARA HO
    Udźwig: od 6 do 13 kg, zasięg: od 170 do 850 mm

    Roboty SCARA HO firmy KUKA są wyposażone w olej spożywczy (H1) i spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania w produkcji farmaceutycznej i spożywczej. Roboty te są idealne do wrażliwych zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i mają stopień ochrony IP54.
    KR SCARA HO

Poznaj zrobotyzowane rozwiązania dla przemysłu spożywczego: studia przypadków i spostrzeżenia

Poszukujesz higienicznego sposobu automatyzacji?

Nasza oferta: Specjalistyczne roboty spełniające każde wymagania. Do małych i dużych powierzchni roboczych oraz najróżniejszych wymagań w przemyśle spożywczym.