Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Delikatny ładunek: Robot KUKA do paletyzacji kurzych jaj

Rolnicy na całym świecie automatyzują paletyzację jaj dzięki firmie Meggson. Dzieje się tak dlatego, że systemy oparte na robotach, które holenderska firma projektuje i buduje, przygotowują do podróży do 108 000 jaj na godzinę i są przyjazne dla zdrowia pracowników.


Duże fermy niosek są główną grupą docelową firmy Meggson z Ede w Holandii. Ponieważ przenoszenie 30 000, 50 000 czy nawet 100 000 kurzych jaj na godzinę bez stłuczenia żadnego z nich jest równie skomplikowane, co wymagające fizycznie. „Jeszcze kilka lat temu pakowanie i paletyzowanie jaj było czystą pracą fizyczną” – mówi Gijs Thomassen, dyrektor Meggson. „W 2009 roku klient obserwował, jak wykonujemy tę pracę i zapytał, czy nie dałoby się jej zautomatyzować”. Powiedziane, zrobione.
Firma Meggson wdrożyła kompaktowy system paletyzacji jaj za pomocą KR QUANTEC. Robot radzi sobie z różnymi opakowaniami jajek

Od czystej pracy ręcznej do kompaktowego systemu paletyzacji

Firma, która od momentu założenia w 1997 roku działa pod nazwą „Cobot Automation”, opracowała swoje pierwsze rozwiązanie automatyzacyjne do obsługi surowych jaj. Z powodzeniem. Firma Cobot Automation została założona jako firma produkująca maszyny i od początku zaopatrywała wielu rolników. Co raz bardziej jednak zespół specjalizował się w fermach drobiu. W ten sposób Holendrzy zdobyli entuzjastycznych klientów w całej Europie, Turcji i USA – i coraz częściej włączali roboty KUKA do rozwiązań automatyzacyjnych. Od maja 2021 roku firma ma nazwę, która odpowiada jej specjalizacji: Meggson, w końcu to jajka (po angielsku eggs) są tutaj w centrum uwagi.

System paletyzacji odciąża pracowników 

Jajo kurze waży od poniżej 53 gramów (klasa wagowa S) do ponad 73 gramów (klasa wagowa XL). Na jednej palecie mieści się do 10 000 sztuk, więc pracownicy mogą przewozić typowe pojemniki transportowe na 30 kurzych jaj –celulozowe wytłoczki lub plastikowe tace lęgowe – w stosach lub warstwach. Ważą one średnio 7,5 kg i muszą być transportowane, układane i mocowane na palecie ze znaczną prędkością. Gijs Thomassen mówi o „ciężkiej pracy fizycznej, która ciągle się powtarza”. Częsta konsekwencja to: ból pleców i inne zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. Z kolei paletyzator KUKA nigdy nie męczy się w takich procesach. Co więcej: Robi to szybko, skutecznie i niezwykle delikatnie. Nadaje się również do pracy w ciasnych i skośnych przestrzeniach, w których nie mieszczą się systemy liniowe do transportu i paletyzacji.
Do pudełka, na paletę: KR QUANTEC postępuje ostrożnie

Paletyzator zdobywa punkty dzięki specjalnemu chwytakowi

Meggson, oprócz innych systemów opracowanych we własnym zakresie oferuje rozwiązania automatyzacji, których sercem jest KR QUANTEC ze specjalnym chwytakiem. Paletyzator KUKA jest na tyle kompaktowy, że pozwala na niezwykle elastyczne projektowanie modułów i imponuje precyzją oraz zasięgiem. Chwytaki są zaprojektowane tak, by radzić sobie z różnymi materiałami, takimi jak karton, masa celulozowa i plastik. Paletyzacja jaj jest tak samo skuteczna jak umieszczanie pustych tac lęgowych lub wytłoczek na jaja na wózkach transportowych lub umieszczanie ich na przenośniku taśmowym. Roboty używają czujników laserowych do wykrycia miejsca, z którego mogą zabrać swój ładunek.
Inteligentna technologia paletyzacji dla hodowców drobiu: Chwytaki są zaprojektowane tak, by radzić sobie z materiałami, takimi jak karton, masa celulozowa i plastik

Do 108 000 jaj na godzinę

Na przykład rozwiązanie do automatyzacji ROBOT TP300 umożliwia ułożenie do 108 000 jaj na godzinę na paletach i w międzyczasie umieszczenie pustych pojemników na przenośniku taśmowym. Stąd opakowania są wywożone dalej – albo sortowane, albo czyszczone i ponownie napełniane, w zależności od stanu. Ale rozwiązania automatyzacyjne Meggson mogą zrobić jeszcze więcej. Przekonują one między innymi podczas załadunku i rozładunku pakowaczek do jaj, paletyzacji skrzynek pełnych jaj i obsługi tac lęgowych w wylęgarniach. Są one również kompatybilne ze wszystkimi typami pakowaczek do jaj.
Automatyczny zakład z paletyzatorem spełnia wymagania rolników w Europie, Turcji i USA.

„Jeśli rolnicy są szczęśliwi, to my też”

W swoich elastycznych, wysokowydajnych systemach paletyzacji firma Meggson od samego początku polegała na robotach KUKA. Dla integratora ważne jest, aby odciążyć rolników w najlepszy możliwy sposób, a 20 pracowników Meggson z kolei czuje się optymalnie wspieranych przez firmę KUKA. „To jest przysłowiowa niemiecka jakość” – podkreśla Gijs Thomassen. „KUKA produkuje najlepsze roboty, wnosi wieloletnie know-how, co umacnia nasze zaufanie do tej firmy”. „Praca z paletyzatorami KUKA jest łatwa” – dodaje Gerwin van de Geer, menedżer produktów w Meggson. „Pierwsze rozwiązanie do automatyzacji dla jaj było jeszcze stosunkowo skomplikowane do zaprogramowania. Kiedy wszystko już działało, mogliśmy to powtarzać wielokrotnie”. Roboty współpracują z układem sterowania KUKA KR C4, a po krótkim wprowadzeniu klienci zazwyczaj radzą sobie sami. „KUKA stworzyła doskonały program, z którym nasi rolnicy mogą sobie świetnie poradzić” – podkreśla van de Geer. „Dlatego są bardzo zainteresowani pracą z systemem firmy KUKA. A jeśli rolnicy są szczęśliwi, to my też!”

Uproszczenie energochłonnych procesów dzięki paletyzatorowi

Jednym z tych zadowolonych klientów jest Salomons Group z siedzibą w Dronten w Holandii. Na należących do niej fermach żyje obecnie ponad 120 000 kur niosek. Od marca 2020 roku na największej fermie wolnowybiegowej grupy działa dostosowana do potrzeb wersja systemu ROBOT TP300. Pracownik sprawdza i sortuje świeże jaja z chowu ściółkowego, tak by tylko te nieuszkodzone trafiały na taśmę, skąd są automatycznie układane w wytłoczkach. Wytłoczki z jajami docierają również za pomocą przenośnika taśmowego do maszyny KR QUANTEC typu KR 120 R3100-2 w jej module. Dzięki szerokiemu chwytakowi ze stali nierdzewnej robot KUKA jednym płynnym ruchem podnosi dwanaście wypełnionych jajami wytłoczek naraz – trzy warstwy po cztery wytłoczki z 30 jajami każda. Paletyzator warstwowy ostrożnie umieszcza je na palecie. Cały proces trwa 30 sekund. Robot potrzebuje trzech razy do zapełnienia jednej warstwy palety.
Wydajne pakowanie, wysoka elastyczność i całkowicie automatyczna paletyzacja: KR QUANTEC może pomieścić jednocześnie dwanaście napełnionych wytłoczek na jaja

Paletyzator automatyczny – moc z czułością

Następnie KR QUANTEC nakłada na jaja warstwę oddzielającą, która zabezpiecza delikatny ładunek. Sześć warstw jaj, w sumie 6480 sztuk, zmieści się na palecie firmy Salomons. W międzyczasie KR QUANTEC automatycznie przenosi puste opakowania po jajach na drugi przenośnik taśmowy, skąd można je wyprowadzić z pomieszczenia i przygotować do ponownego użycia. W sumie system produkuje 36 000 jaj na godzinę, gotowych do transportu, przy maksymalnej niezawodności i minimalnym ryzyku stłuczenia. W przeszłości dwóch lub trzech pracowników ładowało tu palety na akord – teraz jeden z nich zajmuje się kontrolą jakości, a pozostali znaleźli mniej wymagające fizycznie zadania na fermie drobiu.
KR QUANTEC upraszcza planowanie modułu dzięki smukłej kiści centralnej i małej powierzchni podstawy

Żadne jajko nie zginie

„W Salomons Group uwielbiamy znajdować rozwiązania, które upraszczają procesy” – podkreśla Klaasjan Salomons, dyrektor zarządzający rodzinnej firmy. Już wcześniej, mówi Salomons, firma używała robotów paletyzujących KUKA i była zadowolona ze współpracy z firmą Meggson. Nowy paletyzator może jednak zrobić jeszcze więcej. Jedną z rzeczy, którą Salomons w nim docenia, jest to, że „kiedy następuje zmiana kurnika, pozostałe jaja, które nie wypełniają całego miejsca, mogą być tymczasowo przechowywane na palecie. Są one transportowane dalej dzień później”. Żadne jajko nie zostanie zapomniane ani zgubione.

Praca z paletyzatorami KUKA jest łatwa. Pierwsze rozwiązanie do automatyzacji było jeszcze stosunkowo skomplikowane do zaprogramowania. Ale kiedy wszystko działało, mogliśmy to powtarzać wielokrotnie.

Gerwin van de Geer, menedżer produktu, Meggson

Miejsce na innowacje i ekspansję

Salomons Group rozwija się i obecnie zakłada fabrykę w Ghanie, gdzie jaja kurze są bardzo drogie. Dla wielu ludzi w Ghanie profesjonalna hodowla kur niosek oznacza szansę na wyżywienie rodziny. Zespół Meggson jest szczęśliwy, że może pomóc uwolnić zasoby u przedsiębiorców takich jak rodzina Salomons, by mogli planować i realizować takie projekty. Dla Gijsa Thomassena jest to bodziec do dalszego rozwoju własnych rozwiązań automatyki dla ferm kur niosek, ponieważ: „Poprawiają one warunki pracy pracowników, a jednocześnie paletyzacja jaj może być lepiej kontrolowana, co zwiększa jakość produkcji”.

Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Potrzebujesz pomocy w automatyzacji swojej aplikacji? 

Chętnie doradzimy i wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Biała księga: Zaspokajamy apetyt na automatyzację w przemyśle spożywczym 

Dzięki wysokiej jakości składnikom – robotom, oprogramowaniu, serwisowi – KUKA przedstawia w tej białej księdze przepisy z gwarancją sukcesu dla całego łańcucha procesów. Od dostawy do dystrybucji, dla wielu gałęzi przemysłu. Dziś KUKA oferuje już rozwiązania dla ponad 1000 klientów z branży spożywczej i zna ich potrzeby oraz wyzwania.  

Rozwiązania automatyzacyjne, które przypadną do gustu każdemu.

Pobierz białą księgę

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Może Cię również zainteresować