위치를 선택하십시오:

국가

Operate & Maintain 서비스 

성능 최적화, 예방적 유지보수, 수리 또는 예비품 배송 등을 통해 당사의 서비스 전문가는 로봇 시스템의 원활한 작동을 보장합니다.


맞춤형 서비스 제공: 예방적 유지보수부터 성능 점검까지

성공적인 생산은 자동화의 가용성, 아웃풋 및 품질에 따라 결정됩니다. 귀하가 기계와 시스템의 가동 시간을 최대화할 수 있도록 당사는 전 세계적으로 유연한 범위의 서비스를 제공하며, 해당 서비스의 조치는 귀하의 요구사항에 맞춰 개별적으로 조정됩니다.

다양한 서비스 수준 계약을 통해 당사는 정기 검사 및 기술 핫라인부터 유지관리 및 보증 연장에 이르기까지 모든 것을 커버합니다. 또한 로봇 시스템에서 당사의 수리 및 교체 콘셉트, KUKA 예비품 찾기, 상세 분석성능 점검 등의 혜택을 누리십시오.

모든 유지관리 철학에 대한 서비스 콘셉트

고객의 생산성 극대화: 주요 이점

  • 최대 가용성

    • 연중무휴 24시간 기술 지원
    • 현장 및 원격 서비스
    • 빠른 응답 시간, 빠른 예비품 배송
    • 인증된 기술자 및 제조사 품질
    • 유지관리를 위한 예방적 관리
  • 정비 계약

    • 유연한 유지보수 계약
    • 가능한 최단 시간 내에 서비스 기술자 배치 시작 보장
    • 새로운 시스템에 대한 보증 기간을 5년으로 연장
    • 유지보수, 검사, 수리 비용 예측 가능
  • 예비품 & 수리

    • 24시간 이내 예비품 공급
    • 예비품 서비스: 365/7/24
    • 전 세계 통관
    • 12개월 보증
    • 고객 맞춤 예비품 추천
    • 수리 콘셉트를 통한 비용 절감
  • 서비스의 우수성

    • 균일한 품질 및 프로세스 표준
    • 전 세계적인 100% 전문 지식
    • 효율적인 서비스 사례 관리
    • 사용자 애플리케이션을 위한 KUKA TechCenter 근접성
    • 수많은 E-서비스를 결합한 디지털 고객 포털

최적의 생산 유지관리를 위한 맞춤형 서비스: 검사, 유지보수 및 수리

고객 시스템의 최대 가용성을 위한 유지보수 계약

로봇과 기계에 대한 안정적인 유지보수 계약은 로봇 시스템의 효율성과 성능을 보장하는 중요한 도구입니다. 올바른 서비스 계약을 선택함으로써 예기치 못한 장애 및 고장 발생 시 응답 시간을 최소한으로 줄일 수 있습니다

예비품 & 수리: 24시간 내내 완벽한 가용성.

KUKA는 신속한 전 세계 예비품 배송을 보장하는 인프라를 구축합니다. 

  • 글로벌 허브 전략을 통한 빠른 예비품 공급: 독일 중앙 창고, Hub America, Hub APAC
  • 로봇 유형 및 연식에 따른 예비품 및 마모 부품에 대한 개별 권장 사항
  • KUKA 수리 센터에서 결함 부품의 교환, 재사용 및 수리
계약에 따라 예비품은 문제 보고 후 최대 2시간 이내에 현장에 도착합니다. 

KUKA Remote Service: 안전한 원격 유지보수

항상 모든 수리 조치에 대해 즉각적인 도움을 받으십시오. 30개국 이상의 현장에서 당사의 전문가가 지원을 아끼지 않습니다. 작업을 더 빠르게 진행해야 하는 경우 인증된 원격 서비스가 보안 VPN 연결을 통해 전 세계에 걸쳐 귀하의 기계에 원격 유지보수를 지원합니다.

my.KUKA 고객 포털의 KUKA 로봇 및 기계에 대한 모든 서비스

지금 바로 문의해 보십시오!

즉각적인 기술 지원이 필요하신가요?

언제든지 당사의 고객 서비스에 문의해 주십시오. 당사는 귀하의 모든 질문에 답변해 드릴 준비가 되어 있습니다.