Scegli la tua località:

Paese

KUKA Picus 2

La saldatrice ad attrito a testa singola completamente automatizzata con forza di ricalcatura di 8-20 kN è la soluzione modulare più piccola nel nostro portafoglio di macchine e si distingue per le eccellenti prestazioni e un’ampia gamma di componenti grazie al robot di movimentazione integrato.


Alta produttività e impiego versatile

La saldatrice ad attrito standardizzata e completamente automatizzata KUKA Picus 2 offre innovazioni per il piccolo formato. Questa nuova generazione di macchine, basata sulla precedente KUKA RS 2 specifica per cliente, ha una struttura modulare ed è una vera e propria soluzione tuttofare per diversi processi di saldatura ad attrito. Oltre alla saldatura di valvole per motori a combustione, i possibili campi d’impiego spaziano dall'industria automobilistica a nuove applicazioni per la mobilità elettrica e il settore General Industry. Picus 2 offre un’eccellente efficienza economica e la massima versatilità grazie all'automazione con robot integrato.

 

I grandi vantaggi di KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    Prestazioni eccellenti

    • Carico e scarico completamente automatico
    • Accesso a moduli tecnologici collaudati come l’asse di processo HNC
  • Einfache Bedienung

    Funzionamento semplice ed ergonomico

    • Accesso migliore grazie al nuovo design
    • Sportelli di comando leggeri e ampio vano di lavoro
    • Comando intuitivo tramite touch panel con una moderna interfaccia grafica
  • Genauigkeit

    Flessibilità grazie al robot di movimentazione

    • Enorme ampliamento della gamma di componenti per una grande varietà di applicazioni e settori
  • Controllo qualità

    • Monitoraggio tramite KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)
    • Riduzione dei tempi di inattività grazie all'espulsione automatica dei pezzi di scarto
  • Servicefreundlichkeit

    Manipolazione migliore dei componenti

    • Integrazione ottimale nel flusso di lavoro della produzione
  • Einfache Installation

    Facilità di installazione

    • Soluzione Plug&Play
    • Rapida installazione e spostamento grazie all'integrazione di gruppo idraulico e armadio di comando nella macchina
  • Ingombro ridotto

    • Macchina compatta con un ingombro di soli 4 m²
  • Industria 4.0

    • Numerosi sensori di controllo della macchina e del processo di saldatura
    • Richiamo dei dati tramite interfacce standardizzate per valutazioni nel cloud 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2 in dettaglio: Dotazione, accessori 

  • Pannello di comando intuitivo

    Il funzionamento di Picus 2 è rapido e intuitivo grazie al touch screen con menu di navigazione disposto in modo chiaro. Un manuale operativo digitale con funzione di ricerca e programma di manutenzione aumenta la facilità d'uso.

  • Robot di movimentazione

    Il robot KUKA AGILUS integrato offre maggiore flessibilità e consente di ampliare notevolmente la gamma di componenti, aprendo nuove strade alle più svariate applicazioni.

  • Interfaccia per l’alimentazione del materiale

    L’alimentazione del materiale può essere adattata individualmente tramite 

    • nastro di alimentazione
    • trasportatori di pezzi

     

    Lo scarico del materiale avviene per i 

    • pezzi buoni tramite uno scivolo
    • pezzi di scarto in automatico tramite il robot
     

     

  • Costruzione orientata al trasporto

    Plug & Play – L'integrazione dell'impianto idraulico ed elettrico riduce le esigenze di spazio e semplifica il trasporto e l'installazione.

     

  • Controllo qualità migliorato

    Nuovo controller KUKA PCD per un controllo qualità affidabile mediante parametri convalidati:

    • Salvataggio di tutti i parametri nel database
    • Esportazione di tutti i dati di saldatura
    • Creazione di rapporti dettagliati e analisi dei dati
    • Monitoraggio e documentazione di tutti i parametri (frequenza di campionamento 1 ms)

Ulteriori opzioni per la saldatura ad attrito con Picus 2

  • Tornitura in piano per la preparazione dei pezzi
  • Rimozione del bordino di saldatura tramite tornitura o tranciatura
  • Componente e utensile di serraggio specifico del cliente
  • Asse di processo più sensibile con forza di ricalcatura di 12 kN
  • Active Travel Control (per minimizzare le tolleranze di lunghezza)
  • Automazione con interfaccia per celle
  • Interfaccia OPC UA per I4.0

La nuova Picus 2 di KUKA è un solido investimento per il futuro grazie alla versatilità d’impiego e all'uso della moderna tecnologia di controllo e processo della famiglia di prodotti Genius più grandi.

Till Maier, Portfolio Manager Advanced Welding Solutions

Saldatura perfetta e facilità d’uso grazie al comando innovativo 

L’intuitiva interfaccia utente convince grazie a


Processo di saldatura

Configurazione e regolazione del processo di saldatura di facile utilizzo

Salvataggio dati

Inserimento e backup dei dati tramite interfaccia USB

Documentazione

Documentazione dei risultati di saldatura tramite database, stampante o esportazione PDF

Curve dei parametri

Visualizzazione grafica delle curve dei parametri correnti e archiviati

Controllo e monitoraggio

Controllo e monitoraggio accurato al millisecondo di tutti i parametri del processo di saldatura

Gestione qualità

Tracciabilità senza soluzione di continuità grazie al codice a matrice di dati. I dati di saldatura sono assegnati ai singoli componenti.

Gestione programmi

Gestione fino a 1.000 programmi di saldatura

Visualizzazione di valori e stati

Visualizzazione dei valori e dei parametri reali e dello stato attuale in chiaro

Avete ulteriori domande sulla macchina Picus 2 o desiderate una soluzione individuale?

Saremo lieti di assistervi e consigliarvi
Produzione conto terzi - saldatura alluminio

Saldatura ad attrito in conto terzi

Offriamo anche la saldatura in conto terzi sia di singole parti che di gruppi costruttivi completi