เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA Picus 2

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานหัวเดียวแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่มีกำลังบีบอัด 8-20 kN เป็นเครื่องแบบโมดูลที่เล็กที่สุดในกลุ่มเครื่องจักร อีกทั้งยังมีคุณสมบัติอันโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและขอบเขตชิ้นส่วนประกอบที่หลากหลายเนื่องจากมีหุ่นยนต์จัดการในตัว


ให้ผลิตผลสูงและสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน KUKA Picus 2 แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้มาตรฐานนำเสนอนวัตกรรมสำหรับรูปแบบขนาดเล็ก เครื่องจักรรุ่นใหม่นี้เป็นรุ่นถัดไปของ KUKA RS 2 ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้ามีโครงสร้างแบบโมดูลและเป็นโซลูชันรอบด้านอย่างแท้จริงสำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานต่างๆ นอกเหนือจากการเชื่อมวาล์วในเครื่องยนต์สันดาปแล้ว ขอบเขตการใช้งานยังขยายออกไปนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไป Picus 2 มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นและความอเนกประสงค์สูงสุดด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ที่รวมอยู่ในตัว

 

ข้อดีที่มั่นใจได้ของ KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    ประสิทธิภาพสูงสุด

    • การโหลดและการถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
    • ย้อนกลับไปยังโมดูลเทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบแล้ว เช่น แกนกระบวนการ HNC
  • Einfache Bedienung

    การควบคุมที่ง่ายดายและสะดวกสบายต่อการใช้งาน

    • การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยการออกแบบใหม่
    • ประตูควบคุมที่เบาขึ้นและพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้น
    • การควบคุมที่ใช้งานง่ายผ่านแผงสัมผัสที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้งานแบบกราฟิกที่ทันสมัย
  • Genauigkeit

    ความยืดหยุ่นเนื่องจากหุ่นยนต์จัดการ

    • การขยายขอบเขตชิ้นส่วนประกอบจำนวนมหาศาลสำหรับการประยุกต์ใช้งานและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • ระบบตรวจสอบคุณภาพ

    • การตรวจสอบโดย KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)
    • การลดช่วงเวลาการหยุดทำงานด้วยการแยกชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติ
  • Servicefreundlichkeit

    การจัดการชิ้นส่วนประกอบที่ดีขึ้น

    • การผสานรวมที่ดีขึ้นในกระบวนการผลิต
  • Einfache Installation

    การติดตั้งที่ง่ายดาย

    • โซลูชัน Plug&Play:
    • การติดตั้งและการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยการผสานรวมชุดไฮดรอลิคและตู้ควบคุมในเครื่องจักร
  • ต้องการพื้นที่น้อย

    • เครื่องจักรขนาดกะทัดรัดซึ่งต้องการพื้นที่แค่ 4 ตร.ม. เท่านั้น
  • Industrie 4.0

    • เซ็นเซอร์ที่ครอบคุลมเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรและกระบวนการการเชื่อม
    • ความสามารถในการกู้คืนข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐานเพื่อการประเมินผลในระบบคลาวด์ 
    Industrie 4.0 SmartProduction

รายละเอียดเกี่ยวกับ KUKA Picus 2: อุปกรณ์, อุปกรณ์เสริม 

  • แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย

    การควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสที่มีการนำเมนูที่จัดเรียงไว้อย่างชัดเจนทำให้การควบคุมของ Picus 2 รวดเร็วและใช้งานง่าย คู่มือการใช้งานระบบดิจิทัลพร้อมด้วยฟังก์ชันการค้นหาและแผนการบำรุงรักษาทำให้ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ยิ่งขึ้น

  • หุ่นยนต์จัดการ

    ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นทำให้หุ่นยนต์ KUKA AGILUS ในตัวช่วยให้การขยายขอบเขตชิ้นส่วนประกอบจำนวนมหาศาลเป็นไปได้ และเปิดเส้นทางใหม่ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน

  • อินเทอร์เฟซของตัวป้อนวัสดุ

    สามารถปรับตั้งตัวป้อนวัสดุได้ทีละตัวผ่าน 

    • สายพานลำเลียง
    • ระบบลำเลียงชิ้นส่วน

     

    การจ่ายวัสดุเกิดขึ้นสำหรับ 

    • ชิ้นส่วนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผ่านสไลด์
    • ชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติผ่านหุ่นยนต์
     

     

  • โครงสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย

    Plug & Play - การรวมเข้าของไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าทำให้ความต้องการใช้พื้นที่ลดลง อีกทั้งยังทำให้การขนส่งและการติดตั้งง่ายขึ้น

     

  • ระบบตรวจสอบคุณภาพที่้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

    ตัวควบคุม KUKA PCD รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับระบบตรวจสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือผ่านพารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบ:

    • การบันทึกพารามิเตอร์ทั้งหมดในฐานข้อมูล
    • การส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมที่ครอบคลุม
    • การรายการและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
    • การตรวจสอบและการจดบันทึกพารามิเตอร์ทั้งหมด (อัตราการสุ่มตัวอย่าง 1 มิลลิวินาที)

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานด้วย Picus 2

  • การเตรียมส่วนประกอบ
  • การลบรอยเชื่อมสันนูนโดยการหมุนออกหรือการตัดเจาะ
  • ชิ้นส่วนประกอบและเครื่องมือจับยึดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้า
  • แกนกระบวนการที่ละเอียดอ่อนที่มีกำลังบีบอัด 12 kN
  • Active Travel Control (สำหรับการลดความคลาดเคลื่อนของความยาว)
  • การทำงานแบบอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซเซลล์
  • อินเทอร์เฟซ OPC UA สำหรับ I4.0

KUKA Picus 2 รุ่นใหม่เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต เนื่องจากสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย และยึดตามเทคโนโลยีการควบคุมและกระบวนการที่ทันสมัยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Genius ที่ใหญ่กว่า

Till Maier ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันการเชื่อมขั้นสูง

การเชื่อมที่สมบูรณ์แบบและการจัดการที่ง่ายดายด้วยการควบคุมสั่งงานที่เป็นนวัตกรรม 

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและโดดเด่น


กระบวนการเชื่อม

การกำหนดค่าและการตั้งค่ากระบวนการการเชื่อมที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

การสำรองข้อมูล

การป้อนและการป้องกันช้อมูลผ่านอินเตอร์เฟส USB

เอกสาร

การจัดทำเอกสารผลการเชื่อมโดยใช้ฐานข้อมูล เครื่องพิมพ์ หรือไฟล์ PDF

ขั้นตอนพารามิเตอร์

การแสดงแบบกราฟิกของขั้นตอนพารามิเตอร์ล่าสุดและที่ถูกเก็บถาวร

การควบคุมและการเฝ้าดู

การควบคุมและการเฝ้าดูที่แม่นยำระดับมิลลิวินาทีของพารามิเตอร์ทั้งหมดของกระบวนการการเชื่อม

การจัดการคุณภาพ

ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้รหัสเมทริกซ์ข้อมูล (Data-Matrix-Code) ข้อมูลการเชื่อมจะถูกจัดเรียงให้กับแต่ละชิ้นส่วนประกอบ

การจัดการโปรแกรม

การจัดการจนถึง 1,000 โปรแกรมการเชื่อม

การแสดงของค่าและสถานะต่างๆ

จอแสดงผลของค่าปัจจุบันและพารามิเตอร์ รวมทั้งสถานะล่าสุดในข้อความธรรมดา

คุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง Picus 2 หรือต้องการโซลูชันเฉพาะหรือไม่

เรายินดีให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่คุณ

การผลิตตามสัญญาจ้างงานสำหรับการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

เราเชื่อมทั้งชิ้นส่วนแต่ละชิ้น รวมทั้งกลุ่มการผลิตทั้งหมดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

เครื่องจักรและขั้นตอนอื่นๆ สำหรับการเชื่อมวัสดุโลหะ