Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA forgó dörzshegesztő gépek

A KUKA forgó dörzshegesztő gépek gyártási helye Augsburg. Széles termékportfóliónkban 1 - 10 000 kN tömörítőerejű gépek találhatók. Az univerzális alkalmazási körű standard gépek mellett az Ön termékeihez és gyártási folyamataihoz igazodó speciális gépeket is kínálunk.


Ügyfélspecifikus speciális gépek

A standard gépeinkkel nem hegeszthető speciális alkatrészekhez, vagy speciális konfiguráció igénye esetén – a KUKA RS-temékcsaládjának speciális gépei valódi megoldást kínálnak. A választék az alábbi ábrán látható. Kérésre további konfigurációk is lehetségesek.

Az RS-gépek hegesztési átmérőjének áttekintése.

Érdeklik Önt a forgó dörzshegesztő gépeink?

Örömmel állunk tanácsainkkal rendelkezésére!