Alegeți locația:

Štát

KUKA Picus 2

Mașina de sudare prin fricțiune cu un singur cap, complet automatizată, cu o forță de suprasolicitare de 8-20 kN, este cea mai mică mașină modulară din portofoliul de mașini și impresionează prin performanțe de top și un spectru versatil de componente datorită robotului de manipulare integrat.


Foarte productiv și versatil

Mașină standardizată și complet automatizată de sudare prin frecare KUKA Picus 2 oferă inovații pentru formatul mic. Această nouă generație de mașini, succesoare a mașinilor personalizate KUKA RS 2 are un design modular și reprezintă o soluție completă pentru diferite procese de sudare prin frecare. Pe lângă sudarea supapelor în motoarele cu combustie, domeniul de aplicare se extinde dincolo de industria auto și cuprinde noi aplicații în E-mobilitate și în Industria generală. Picus 2 oferă o eficiență economică remarcabilă și o versatilitate maximă prin automatizarea robotizată integrată.

 

Avantajele convingătoare ale KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    Performanță de top

    • Încărcare și descărcare complet automată
    • Utilizarea unor module tehnologice dovedite, cum ar fi axa de proces HNC
  • Einfache Bedienung

    Utilizare simplă şi ergonomică

    • Acces îmbunătățit printr-un nou design
    • Uși de serviciu ușoare și spațiu de lucru mare
    • Operare intuitivă prin intermediul panoului tactil cu interfață grafică modernă pentru utilizator
  • Genauigkeit

    Flexibilitate prin roboți de manipulare

    • Extindere amplă a spectrului de componente pentru o gamă largă de aplicații și industrii
  • Monitorizarea calității

    • Monitorizare prin KUKA PCD (Controlul și documentarea parametrilor de proces)
    • Reducerea timpilor morți datorită respingerii automate a pieselor respinse
  • Servicefreundlichkeit

    Manipulare îmbunătățită a componentelor

    • integrare optimă în fluxul de producție
  • Einfache Installation

    Instalare simplă

    • Soluție Plug&Play
    • Instalare și relocare rapidă datorită integrării unității hidraulice și a dulapului de comandă în mașină
  • spațiu necesar redus

    • Mașină compactă cu o suprafață necesară de numai 4 m²
  • Industrie 4.0

    • senzori cu rază amplă pentru monitorizarea mașinii și a procesului de sudare
    • Recuperarea datelor prin interfețe standardizate pentru evaluarea în cloud 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2 în detaliu: Echipament, accesorii 

  • Panou de comandă uşor de utilizat

    Ecranul tactil cu un meniu simplu de utilizat permit învăţarea rapidă şi intuitivă a modului de utilizare al maşinii Picus 2 . Manualul de utilizare digital cu funcţie de căutare şi plan de întreţinere sporesc o utilizare şi mai simplă.

  • Robot de manipulare

    Datorită unei flexibilități mai mari, robotul KUKA AGILUS integrat permite o extindere enormă a spectrului de componente și deschide noi căi pentru o gamă largă de aplicații.

  • Interfața de alimentare a materialului

    Alimentarea cu material poate fi adaptată individual prin 

    • Benzi de alimentare
    • Transportor de piese

     

    Materialul se emite pentru 

    • Piese bune peste un jgheab
    • Respinge automat prin intermediul robotului
     

     

  • Tip constructiv optimizat pentru transport

    Plug & Play - Integrarea sistemului hidraulic şi al celui electric reduce necesarul de spaţiu şi simplifică transportul şi instalarea

     

  • Monitorizarea îmbunătățită a calității

    Cel mai recent controler KUKA PCD pentru monitorizarea fiabilă a calității prin intermediul parametrilor validați:

    • Stocarea tuturor parametrilor în baza de date
    • Export complet de date de sudare
    • Raportare detaliată și analiză a datelor
    • Monitorizarea și documentarea tuturor parametrilor (rată de eșantionare 1 ms)

Alte opțiuni pentru sudarea prin fricțiune cu Picus 2

  • Finisare pentru pregătirea componentelor
  • Îndepărtarea cordonului de sudare prin strunjire sau perforare
  • Componentă și dispozitiv de prindere personalizat
  • Axă de proces mai sensibilă cu o forță de suprasolicitare de 12 kN
  • Controlul activ al deplasării (pentru a minimiza toleranțele de lungime)
  • Automatizare cu interfață celulară
  • Interfață OPC UA pentru I4.0

Noul KUKA Picus 2 este o investiție solidă pentru viitor, deoarece este versatil și se bazează pe tehnologia modernă de control și procesare a familiei mai mari de produse Genius.

Till Maier, Portfolio Manager Advanced Welding Solutions

Sudare perfectă și manevrare ușoară datorită funcționării inovatoare 

Interfaţa-utilizator intuitivă se remarcă prin


Procesul de sudură

Configurarea simplă de către utilizator şi setarea procesului de sudare

Backup date

Introducerea şi salvarea datelor prin intermediul interfeţei USB

Documentaţie

Înregistrarea rezultatelor sudurii cu ajutorul bazei de date, a imprimantei sau prin exportarea PDF.

Profiluri de parametri

Reprezentarea grafică a profilurilor de parametri actuale şi arhivate

Comanda şi monitorizarea

Comanda cu exactitate de milisecunde şi monitorizarea tuturor parametrilor procesului de sudură

Managementul calităţii

Urmărirea continuă prin intermediul codurilor Data-Matrix. Datele de sudare sunt alocate fiecărei componente în parte.

Administrarea programelor

Administrarea a până la 1.000 de programe de sudură

Afişarea valorilor şi a stării

Afişarea valorilor efective şi a parametrilor, precum şi a stării actuale, prin texte

Aveți întrebări suplimentare cu privire la mașina Picus 2 sau doriți o soluție individuală?

Suntem bucuroși să vă asistăm și să vă sfătuim

Fabricaţie în sistem sub contract în sudarea prin fricțiune

Sudăm atât piese individuale, cât și ansambluri complete la comandă