La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Talenti polivalenti dalla grande affidabilità: il cobot KMR iisy e la piattaforma KMP 1500P ampliano il portafoglio KUKA nella robotica mobile
Il gruppo KUKA, leader nelle soluzioni di automazione, amplia la sua gamma di robot mobili autonomi (AMR) con il cobot mobile KMR iisy e la piattaforma mobile KMP 1500P.
17 luglio 2023
Sia il KMR iisy, che combina in modo completamente integrato un cobot con una piattaforma di trasporto, sia la KMP 1500P, un’innovativa piattaforma mobile, uniscono flessibilitàeaffidabilità anche negli ambienti più difficili. Grazie alla loro dotazione, possono essere impiegati in modo ottimale all’interno dei capannoni di produzione e dei magazzini, diventando così partner intelligenti ideali per l’Industria 4.0 (Industrie 4.0).
Partner intelligente nella produzione e nella logistica – di KMR iisy
Il cobot mobile KMR iisy si muove in modo rapido e sicuro nello spazio e può quindi essere utilizzato in modo flessibile in varie stazioni di lavoro nell’assemblaggio,nell’intralogistica e come sistema di assistenza robotica. È composto dall’LBR iisy, a scelta con capacità di carico di 11 o 15 kg, e da una piattaforma mobile, che trasporta fino a 200 kg di carico addizionale. La struttura con particelle ridotte e basse emissioni nonché la certificazione ESD consentono di utilizzare il KMR iisy nella camera sterile senza problemi. Inoltre, si distingue anche per la modalità di comando intelligente: infatti, sia il cobot che la piattaforma sono controllati dallo stesso smartPADpro. Non è quindi necessario un secondo dispositivo di comando.
Massima efficienza nei capannoni di produzione: la piattaforma KMP 1500P
Anche quando è necessario ottimizzare i processi intralogistici, viene considerata una soluzione di automazione all’avanguardia: la piattaforma mobile KMP 1500P. Può trasportare fino a una tonnellata e mezza dei più svariati materiali e pezzi, si distingue per la sua corsa di ben 60 mm e la sua grande precisione di posizionamento. È un partner indispensabile per il commissionamento di merci, l’approvvigionamento di materiali alle linee e alle celle e per il trasporto di pezzi nei processi integrati.
La nuova generazione di robot mobili autonomi
La nuova generazione di robot AMR di KUKA soddisfa le esigenze più elevate nell’era della Logistica 4.0: sono intelligenti, flessibili, sicuri e facili da usare. Grazie alle telecamere 3D, agli scanner laser di sicurezza e al grado di protezione IP 54, i robot stessi, i carichi e l’ambiente sono protetti in modo affidabile. La trazione differenziale e la grande manovrabilità permettono ai robot mobili di orientarsi in tutti gli ambienti dinamici e complessi, adattando i percorsi in modo autonomo ed efficiente.
Grazie alla gestione intelligente della ricarica induttiva 24/7, i robot possono essere ricaricati sia presso una stazione di ricarica che durante il processo di lavoro. In caso di necessità, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti in modo rapido e semplice, grazie agli ampi sportelli di accessosul KMR iisy e all’elettronica di controllo e di commutazione facilmente sostituibile della KMP 1500P.Grazie al nuovo gestore di flotte intelligente KUKA.AMR Fleet, l’integrazione è notevolmente semplificata, consentendo così soluzioni sicure e convenienti.
Un futuro competitivo grazie al KMR iisy e alla KMP 1500P
La semplicità di gestionedei robot mobili consente di migliorare i processi nella logistica e nell’intralogistica, riducendo così i tempi e i costi. Ne beneficiano non solo le grandi aziende, ma anche le piccole e medie imprese, per le quali le soluzioni KUKA nel campo degli AMR spianano la strada ad una maggiore competitività futura.
Ulteriori informazioni sul cobot KMR iisy mobile
Scopri tutte le specifiche e le aree di applicazione del KMR iisy.