Kies uw locatie:

Land

Betrouwbare multitalenten: KMR iisy en KMP 1500P breiden het mobiele robotportfolio van KUKA uit

Het automatiseringsbedrijf KUKA breidt het aanbod op het gebied van autonome mobiele robots (AMR) met de mobiele cobot KMR iisy en het mobiele platform KMP 1500P uit.

17 juli 2023


De KMR iisy als volledig geïntegreerde combinatie van cobot en transportplatform evenals de KMP 1500P als innovatief mobiel platform combineren flexibiliteit en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Deze zijn perfect uitgerust voor productielocaties en magazijnen en zijn dus ideale en intelligente partners voor Industrie 4.0.

Intelligente partner voor productie en logistiek de KMR iisy

De mobiele cobot KMR iisy beweegt snel en veilig door ruimten en kan hierdoor flexibel worden ingezet op verschillende werkstations in de montage, deintralogistiek én als robotservicesysteem. De cobot bestaat uit de LBR iisy, naar keuze met een draaglast van 11 of 15 kg, en een mobiel platform dat een extra last van tot wel 200 kg kan dragen. De deeltjes- en emissiearme eigenschappen evenals de ESD-certificering maken een probleemloos gebruik van de KMR iisy in cleanrooms mogelijk. Ook de slimme bediening weet te overtuigen: zowel de cobot als het platform worden via dezelfde smartPADpro aangestuurd. Een tweede bedieningsapparaat is dus overbodig.

De mobiele cobot KMR iisy bestaat uit de LBR iisy, naar keuze met een draaglast van 11 of 15 kg, en een mobiel platform.

Voor maximale efficiëntie in productiehallen – de KMP 1500P

Als de focus echter ligt op het optimaliseren van intralogistieke processen, is de volgende baanbrekende automatiseringsoplossing beschikbaar: het mobiele platform KMP 1500P. De meest uiteenlopende materialen en werkstukken met een gewicht van tot wel anderhalve ton kunnen hiermee worden getransporteerd. Bovendien overtuigt het platform met een slag van 60 mm en een exacte positienauwkeurigheid. Bij het orderpicken, het beschikbaar stellen van materialen aan lijnen en cellen evenals bij het transport van werkstukken in de procesketen is het platform een onmisbare partner.

De meest uiteenlopende materialen en werkstukken met een gewicht van tot wel anderhalve ton kunnen met de KMP 1500P worden getransporteerd.

KUKA's nieuwe generatie autonome mobiele robots

De nieuwe generatie autonome mobiele robots van KUKA voldoet aan de strengste eisen op het gebied van Logistiek 4.0: deze generatie is intelligent, flexibel, veilig en eenvoudig te gebruiken. De montage van 3D-camera's, de veiligheidslaserscanners of de IP-klasse 54 beschermen robots, ladingen en de omgeving betrouwbaar. Door de differentiële aandrijving en de flexibele beweeglijkheid kunnen de mobiele robots in alle dynamische en complexe omgevingen worden gebruikt; verplaatsingswegen worden hierbij autonoom en efficiënt aangepast.

Dankzij het inductieve en intelligente 24/7-laadmanagement kunnen de robots zowel aan een laadstation als tijdens het werkproces opgeladen worden. Indien onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, kunnen deze via de grote toegangsluiken van de KMR iisy en de eenvoudig verwisselbare besturings- en schakelelektronica van de KMP 1500P probleemloos en snel worden uitgevoerd. Dankzij de nieuwe en intelligente fleetmanager KUKA.AMR Fleet wordt de integratie aanzienlijk vereenvoudigd en kan een kostenefficiënte en veilige oplossing worden gerealiseerd.

Toekomstbestendig concurrentievermogen dankzij KMR iisy en KMP 1500P

 

De eenvoudige bediening van de mobiele robots biedt de mogelijkheid om processen in de (intra-)logistiek te verbeteren om zo tijd en kosten te reduceren. Daarvan profiteren naast grote bedrijven ook kleine en middelgrote bedrijven, waar de oplossingen van KUKA op het gebied van autonome mobiele robots (AMR) de weg naar een concurrerende toekomst effenen.

Meer informatie over de mobiele cobot KMR iisy

Leer alle specificaties en toepassingsgebieden van de KMR iisy kennen.