ทั้ง KMR iisy ที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโคบอทและแพลตฟอร์มขนส่งรวมถึง KMP 1500P ที่เป็นแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่รวมเอาความยืดหยุ่น และ ความน่าเชื่อถือ มาไว้ด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐานสูง หุ่นยนต์ทั้งสองได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมสำหรับโถงการผลิตและคลังสินค้า ทำให้เป็นพันธมิตรที่ชาญฉลาดและเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industrie 4.0)
พันธมิตรที่ชาญฉลาดในการผลิตและระบบโลจิสติกส์ – KMR iisy
โคบอท KMR iisy ที่มีความคล่องตัว สามารถเคลื่อนที่ในห้องได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถใช้งานที่เวิร์กสเตชันต่างๆ ในการประกอบ ระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร และใช้เป็นระบบบริการหุ่นยนต์ได้อย่างยืดหยุ่นอีกด้วย หุ่นยนต์ประกอบด้วย LBR iisy ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวที่มีน้ำหนักบรรทุก 11 หรือ 15 กก. และแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่ที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 200 กก. เนื่องจากคุณสมบัติที่ปล่อยอนุภาคและมลพิษในระดับต่ำรวมถึงการรับรองระบบมาตรฐาน ESD จึงสามารถใช้ KMR iisy ในคลีนรูม ได้โดยไม่ต้องลังเลใดๆ นอกจากนี้ การทำงานที่ชาญฉลาดก็ยังสร้างความประทับใจให้เช่นกัน: ทั้งโคบอทและแพลตฟอร์มนั้นควบคุมผ่าน smartPAD pro เครื่องเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมถึงสองเครื่อง
KMR iisy หุ่นยนต์โคบอทเคลื่อนที่ ประกอบด้วย LBR iisy ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวที่มีน้ำหนักบรรทุก 11 หรือ 15 กก. และแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในห้องโถงการผลิต – KMP 1500P
เมื่อพูดถึงการปรับกระบวนการด้านระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรให้เหมาะสม แพลตฟอร์มการเคลื่อนที่ KMP 1500P กลับเป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติบุกเบิก แพลตฟอร์มสามารถขนส่งวัสดุและชิ้นงานต่างๆ ได้ถึงหนึ่งตันครึ่ง ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความประทับใจให้ด้วยระยะเดินทาง 60 มม. และความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน อีกด้วย แพลตฟอร์มเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับการหยิบสินค้า การจัดหาวัสดุไปยังสายการผลิตและเซลล์การผลิต รวมถึงการขนส่งชิ้นงานในกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างกัน
สามารถขนส่งวัสดุและชิ้นงานต่างๆ ได้ถึงหนึ่งตันครึ่งด้วย KMP 1500P
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติรุ่นใหม่ของ KUKA
AMR รุ่นใหม่จาก KUKA ตอบสนองความต้องการสูงสุดในยุคระบบโลจิสติกส์ 4.0: ฉลาด ยืดหยุ่น ปลอดภัย และ จัดการได้อย่างง่ายดาย การติดตั้งกล้อง 3 มิติ เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย หรือมาตรฐาน IP ระดับ 54 ช่วยปกป้องหุ่นยนต์ สินค้าบรรทุก และสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าเชื่อถือ ระบบขับเคลื่อนแบบล้อซ้ายและล้อขวาเคลื่อนที่แยกกัน (Differential Drive) และความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นทำให้หุ่นยนต์ที่มีความคล่องแคล่วสามารถหาทางที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและซับซ้อนได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
ระบบจัดการชาร์จแบบเหนี่ยวนำที่ชาญฉลาดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถชาร์จได้ทั้งที่สถานีชาร์จและระหว่างกระบวนการทำงาน หากต้องดำเนินงานบำรุงรักษา ก็สามารถดำเนินงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่บน KMR iisy และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของชุดควบคุมและสวิตช์ของ KMP 1500P ที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ระบบจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ KUKA.AMR Fleet อัจฉริยะแบบใหม่ทำให้การผสานรวมนั้นง่ายขึ้นมาก โซลูชันที่ทั้งคุ้มค่าและปลอดภัยจึงเกิดขึ้น
อนาคตที่แข่งขันได้ด้วย KMR iisy และ KMP 1500P
การทำงานที่เรียบง่าย ของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ช่วยปรับปรุงกระบวนการในระบบโลจิสติกส์ (ภายในองค์กร) ทำให้ลดเวลาและต้นทุนลงได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแค่ให้ประโยชน์แก่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางด้วย ซึ่งโซลูชันของ KUKA ในด้าน AMR จะปูทางไปสู่อนาคตที่แข่งขันได้