Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Multitalentos fiables: KMR iisy y KMP 1500P amplían la cartera de KUKA en la robótica móvil
El grupo de automatización KUKA amplía su oferta en el sector de los robots móviles autónomos (AMR) con el cobot móvil KMR iisy y la plataforma móvil KMP 1500P.
17 de julio de 2023
Tanto el KMR iisy, una combinación totalmente integrada de cobot y plataforma de transporte, como el KMP 1500P, una innovadora plataforma móvil, combinan flexibilidadyfiabilidad en entornos exigentes. Están perfectamente equipados para los almacenes y la producción y, por lo tanto, son unos socios inteligentes ideales para la industria 4.0.
Socio inteligente en producción y logística: el KMR iisy
El cobot móvil KMR iisy se desplaza de forma rápida y segura por el espacio y se puede utilizar de forma flexible en diferentes estaciones de trabajo en el montaje, laintralogística y como sistema de servicio del robot. Se compone del LBR iisy, opcionalmente con una capacidad de carga de 11 o 15 kg, y de una plataforma móvil que soporta hasta 200 kg de carga adicional. El diseño de bajas emisiones y partículas y la certificación ESD permiten el uso sin preocupaciones del KMR iisy en la sala blanca. Además, también convence por su manejo inteligente: Tanto el cobot como la plataforma se controlan a través del mismo smartPADpro. De esta forma, no es necesaria una segunda unidad de operación.
Para la máxima eficiencia en las naves de producción: la KMP 1500P
Asimismo, cuando se trata de optimizar procesos intralogísticos, se considera una solución de automatización pionera: la plataforma móvil KMP 1500P. Con ella pueden transportarse hasta una tonelada y media de todo tipo de materiales y piezas. Destaca con una carrera de 60 mm y su exactitud de posicionamiento. Es un socio indispensable en la expedición de mercancías, el suministro de materiales en líneas y células, así como para el transporte de piezas en la concatenación de procesos.
Nueva generación de robots móviles autónomos de KUKA
La nueva generación de robots móviles autónomos (AMR) de KUKA cumple los requisitos más exigentes en la era de la logística 4.0: es inteligente, flexible, segura y fácil de manejar. El montaje de cámaras 3D, los escáneres láser de seguridad o la clase IP 54 protegen de forma fiable a los robots, las cargas y el entorno. Gracias a su tracción diferencial y a su flexibilidad de movilidad, los robots móviles se adaptan a todos los entornos dinámicos y complejos y adaptan las trayectorias de forma autónoma y eficiente.
Gracias a la gestión de carga inteligente e inductiva 24/7, los robots pueden cargarse tanto en un punto de carga como durante el proceso de trabajo. En caso de que se realicen trabajos de mantenimiento, se pueden realizar con facilidad y rapidez con ayuda de grandes trampillas de accesoen el KMR iisy, así como de la electrónica de control y de distribución fácilmente intercambiable de la KMP 1500P. Gracias al nuevo e inteligente gestor de flotas KUKA.AMR Fleet, la integración se simplifica considerablemente, permitiendo así una solución rentable y segura.
Futuro competitivo gracias a KMR iisy y KMP 1500P
El manejo sencillode los robots móviles permite mejorar los procesos de logística (interna) y reducir así el tiempo y los costes. Esto beneficiará, además de a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a las que las soluciones de KUKA preparan el camino hacia un futuro competitivo en el ámbito de los AMR.
Más información sobre el cobot móvil KMR iisy
Conozca todas las especificaciones y áreas de aplicación del KMR iisy.