Escolha a sua localização:

País

Multitalentos confiáveis: KMR iisy e KMP 1500P expandem o portfólio da KUKA na robótica móvel

O grupo de automação KUKA expande a sua oferta na área dos robôs móveis autônomos (AMR) com o cobot móvel KMR iisy, bem como a plataforma móvel KMP 1500P.

17 de julho de 2023


Tanto o KMR iisy, como combinação totalmente integrada de cobot e plataforma de transporte, e também a KMP 1500P, como plataforma móvel inovadora, unem flexibilidade e confiabilidade em ambientes exigentes. Eles são idealmente equipados para pavilhões de produção e armazéns e, consequentemente, os parceiros inteligentes ideais para a Indústria 4.0.

Parceiro inteligente na fabricação e logística  o KMR iisy

O cobot móvel KMR iisy se move de forma rápida e segura pelo ambiente e, portanto, é de utilização flexível em diversas estações de trabalho na montagem, na intralogística e como sistema de serviço de robô. Ele é composto pelo LBR iisy, opcionalmente com capacidade de carga de 11 ou 15 kg, e por uma plataforma móvel que carrega até 200 kg de carga adicional. A natureza com baixo teor de partículas e emissões, e a certificação ESD, permitem o uso do KMR iisy em sala limpa. Operação inteligente: tanto o cobot como a plataforma são controlados através do mesmo smartPAD pro, assim, não é necessário um segundo equipamento de operação.

O cobot móvel KMR iisy é composto pelo LBR iisy, opcionalmente com capacidade de carga de 11 ou 15 kg, e uma plataforma móvel.

Para máxima eficiência em galpões de produção – a KMP 1500P

Em contrapartida, quando se trata de otimizar fluxos intralogísticos, ela é considerada uma solução de automação pioneira: a plataforma móvel KMP 1500P. Com ela é possível transportar até uma tonelada e meia dos mais diferentes materiais e peças com um curso de 60 mm, bem como a sua precisão de posicionamento exata. Ela é uma parceira indispensável na separação de pedidos de mercadorias, na disponibilização de material em linhas e células, bem como para o transporte de peças no sequenciamento de processos.

Com a KMP 1500P é possível transportar até uma tonelada e meia dos mais diferentes materiais e peças.

Nova geração de robôs móveis autônomos da KUKA

A nova geração AMR da KUKA atende aos mais altos requisitos na era da logística 4.0: ela é inteligente, flexível, segura e simples de manusear. A instalação de câmeras 3D, os scanners a laser de segurança ou a classe IP 54 protegem os robôs, as cargas e o ambiente de forma confiável. Graças ao seu acionamento diferencial e à sua mobilidade flexível, os robôs móveis conseguem se orientar em todos os ambientes dinâmicos e complexos e adaptam trajetos de deslocamento de forma autônoma e eficiente.

Graças à gestão de carregamento indutiva e inteligente 24/7, os robôs podem ser carregados em uma estação de recarga, como também durante o processo de trabalho. Caso ocorram trabalhos de manutenção, estes podem ser realizados sem problemas e rapidamente graças aos grandes painéis de acesso no KMR iisy, bem como através da eletrônica de comando e de comutação de fácil substituição da KMP 1500P. Graças ao novo e inteligente gestor de frotas KUKA.AMR Fleet, a integração é simplificada consideravelmente, possibilitando assim uma solução econômica e segura.

Futuro competitivo graças ao KMR iisy e KMP 1500P

 

A operação simples dos robôs móveis possibilita melhorar processos na (intra)logística, bem como reduzir o dispêndio de tempo e de custos. Além de empresas de grande porte, também se beneficiam disso empresas de pequeno e médio porte, nas quais as soluções da KUKA abrem o caminho da competitividade para o futuro na área de AMR.

Mais informações sobre o cobot móvel KMR iisy

Conheça todas as especificações e áreas de aplicação do KMR iisy.