Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Niezawodne urządzenia uniwersalne: Roboty KMR iisy i KMP 1500P rozszerzają portfolio KUKA w robotyce mobilnej
Koncern automatyzacyjny KUKA rozszerza swoją ofertę w dziedzinie autonomicznych robotów mobilnych (AMR) dzięki mobilnemu kobotowi KMR iisy oraz mobilnej platformie KMP 1500P.
17 lipca 2023
Zarówno KMR iisy, jako w pełni zintegrowane połączenie kobota i platformy transportowej, jak i KMP 1500P jako innowacyjna platforma mobilna łączą elastyczność i niezawodność w wymagających środowiskach. Są optymalnie wyposażone do pracy w halach produkcyjnych i magazynowych, a tym samym idealnymi inteligentnymi partnerami dla Przemysłu 4.0 (Industrie 4.0).
Inteligentny partner w produkcji i logistyce – KMR iisy
Mobilny kobot KMR iisy szybko i bezpiecznie przemieszcza się w przestrzeni i jest bardzo elastyczny w użyciu w różnych stacjach roboczych do montażu, intralogistyki i jako system serwisowy robota. Składa się on z robota LBR iisy o udźwigu 11 lub 15 kg i mobilnej platformy o obciążeniu dodatkowym do 200 kg. Niskocząsteczkowy i niskoemisyjny charakter oraz certyfikat ESD pozwalają bez wahania stosować KMR iisy pomieszczeniu sterylnym. Jego inteligentna obsługa również przekonuje: Zarówno kobot, jak i platforma są sterowane za pomocą tego samego programatora smartPADpro. Drugie urządzenie sterownicze nie jest więc konieczne.
Mobilny kobot KMR iisy składa się z robota LBR iisy o udźwigu 11 lub 15 kg i mobilnej platformy.
Dla maksymalnej wydajności w halach produkcyjnych – KMP 1500P
Gdy chodzi o optymalizację procesów intralogistycznych, mobilna platforma KMP 1500P jest postrzegana jako przełomowe rozwiązanie automatyzacyjne. Może transportować do półtorej tony szerokiej gamy materiałów i elementów obrabianych, z imponującym skokiem 60 mm i precyzyjną dokładnością pozycjonowania. Jest ona nieodzownym partnerem w zakresie komisjonowania towarów, dostarczania materiałów do linii i modułów oraz transportu elementów obrabianych w ramach połączeń procesowych.
Za pomocą KMP 1500P można transportować do półtorej tony różnych materiałów i elementów obrabianych.
Nowa generacja autonomicznych robotów mobilnych firmy KUKA
Nowa generacja AMR KUKA spełnia najwyższe wymagania w erze logistyki 4.0: Jest inteligentna, elastyczna, bezpieczna i prosta w obsłudze. Montaż kamer 3D, zabezpieczający skaner laserowy lub klasa IP 54 niezawodnie chronią roboty, ładunki i otoczenie. Dzięki napędowi różnicowemu i elastycznej mobilności roboty mobilne odnajdują się we wszystkich dynamicznych i złożonych środowiskach oraz autonomicznie i wydajnie dostosowują swoją trasę.
Dzięki indukcyjnemu, inteligentnemu zarządzaniu ładowaniem 24/7 roboty można ładować zarówno na stacji ładującej, jak i podczas procesu roboczego. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne, można je przeprowadzić szybko i łatwo dzięki dużym włazom dostępowymw KMR iisy oraz łatwo wymienialnej elektronice sterującej i przełączającej KMP 1500P. Dzięki nowemu, inteligentnemu menedżerowi floty KUKA.AMR Fleet integracja jest znacznie uproszczona, co umożliwia efektywne kosztowo i bezpieczne rozwiązanie.
Konkurencyjna przyszłość dzięki KMR iisy i KMP 1500P
Prosta obsługarobotów mobilnych umożliwia usprawnienie procesów w logistyce (wewnętrznej), a tym samym skrócenie czasu i obniżenie kosztów. Oprócz dużych koncernów zyskują na tym również małe i średnie przedsiębiorstwa, którym rozwiązania KUKA w dziedzinie AMR przygotowują drogę do konkurencyjnej przyszłości.
Więcej informacji na temat mobilnego kobota KMR iisy
Poznaj wszystkie specyfikacje i obszary zastosowania kobota KMR iisy.